(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ร่องคายเศษที่แนะนำเป็นอันดับแรกสำหรับการตัดหยาบของ เหล็กกล้าคาร์บอน เหล็กกล้า CNMG ○○○-RP
[คุณสมบัติ]
- สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน 80° เม็ดมีด มีดแบบลบ มีรู-
ร่องคาย ชิป IC สองด้าน M- เบรกเกอร์-
เหมาะสำหรับงานตัดไม่ต่อเนื่องและสีดำ
การตัดด้วย สเกลวัด - ให้คมตัดที่แข็งแรงและความต้านทานการตัดต่ำเนื่องจากมุม คราด ที่เหมาะสม
มุม- UE6105 มั่นคงกับการตัด เหล็กกล้า UE6110, MC6015 สำหรับการตัดทั่วไป (แนวทางเงื่อนไขการตัด)
· MC6115 เป็น เหล็กกล้า การตัดที่มั่นคง (แนวทางเงื่อนไขการตัด)
[การใช้งาน]
· สำหรับการกลึงและการตัดหยาบของ เหล็กกล้าคาร์บอน และ เหล็กกล้า ผสม
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | มุม R | มุม R Re (มิลลิเมตร) | สัญลักษณ์สัญกรณ์ | รายละเอียด วัสดุ | รหัสของทรัสโก้ | IC (mm) | ขนาด D1 (มิลลิเมตร) | ขนาด S1 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 300.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 0.8 | 0.8 | CNMG120408-RP | MC6015 | 670-5677 | 12.7 | 5.16 | 4.76 | |
฿ 300.00 | MME INSERTS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 0.8 | 0.8 | CNMG120408-RP | MC6025 | - | 12.7 | 5.16 | 4.76 | ||
฿ 310.00 | INSERTS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 0.8 | 0.8 | CNMG120408-RP | MC6125 | - | 12.7 | 5.16 | 4.76 | ||
฿ 300.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 0.8 | 0.8 | CNMG120408-RP | UE6105 | - | 12.7 | 5.16 | 4.76 | |
฿ 300.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 0.8 | 0.8 | CNMG120408-RP | UE6110 | - | 12.7 | 5.16 | 4.76 | |
฿ 300.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 1.2 | 1.2 | CNMG120412-RP | MC6015 | 670-5804 | 12.7 | 5.16 | 4.76 | |
฿ 300.00 | MME INSERTS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 1.2 | 1.2 | CNMG120412-RP | MC6025 | - | 12.7 | 5.16 | 4.76 | ||
฿ 310.00 | INSERTS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 1.2 | 1.2 | CNMG120412-RP | MC6125 | - | 12.7 | 5.16 | 4.76 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | 1.2 | 1.2 | CNMG120412-RP | UE6105 | - | 12.7 | 5.16 | 4.76 | ||
฿ 300.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 1.2 | 1.2 | CNMG120412-RP | UE6110 | - | 12.7 | 5.16 | 4.76 | |
฿ 300.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 1.6 | 1.6 | CNMG120416-RP | MC6015 | 670-5871 | 12.7 | 5.16 | 4.76 | |
฿ 300.00 | MME INSERTS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 1.6 | 1.6 | CNMG120416-RP | MC6025 | - | 12.7 | 5.16 | 4.76 | ||
฿ 310.00 | INSERTS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 1.6 | 1.6 | CNMG120416-RP | MC6125 | - | 12.7 | 5.16 | 4.76 | ||
฿ 300.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 1.6 | 1.6 | CNMG120416-RP | UE6105 | - | 12.7 | 5.16 | 4.76 | |
฿ 300.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 1.6 | 1.6 | CNMG120416-RP | UE6110 | - | 12.7 | 5.16 | 4.76 | |
฿ 532.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 1.2 | 1.2 | CNMG160612-RP | MC6015 | 670-5880 | 15.875 | 6.35 | 6.35 | |
฿ 532.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 1.2 | 1.2 | CNMG160612-RP | MC6025 | - | 15.875 | 6.35 | 6.35 | |
฿ 554.00 | INSERTS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 1.2 | 1.2 | CNMG160612-RP | MC6125 | - | 15.875 | 6.35 | 6.35 | ||
฿ 554.00 | INSERTS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 1.2 | 1.2 | CNMG160612-RP | MC6125 | - | 15.875 | 6.35 | 6.35 | ||
฿ 532.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 1.2 | 1.2 | CNMG160612-RP | UE6105 | - | 15.875 | 6.35 | 6.35 | |
฿ 532.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 1.2 | 1.2 | CNMG160612-RP | UE6110 | - | 15.875 | 6.35 | 6.35 | |
฿ 532.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 1.6 | 1.6 | CNMG160616-RP | MC6015 | 670-5898 | 15.875 | 6.35 | 6.35 | |
฿ 532.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 1.6 | 1.6 | CNMG160616-RP | MC6025 | - | 15.875 | 6.35 | 6.35 | |
฿ 554.00 | INSERTS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 1.6 | 1.6 | CNMG160616-RP | MC6125 | - | 15.875 | 6.35 | 6.35 | ||
฿ 554.00 | INSERTS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 1.6 | 1.6 | CNMG160616-RP | MC6125 | - | 15.875 | 6.35 | 6.35 | ||
฿ 532.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 1.6 | 1.6 | CNMG160616-RP | UE6105 | - | 15.875 | 6.35 | 6.35 | |
฿ 532.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 1.6 | 1.6 | CNMG160616-RP | UE6110 | - | 15.875 | 6.35 | 6.35 | |
฿ 628.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 1.2 | 1.2 | CNMG190612-RP | MC6015 | 670-5901 | 19.05 | 7.93 | 6.35 | |
฿ 628.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 1.2 | 1.2 | CNMG190612-RP | MC6025 | - | 19.05 | 7.93 | 6.35 | |
฿ 656.00 | INSERTS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 1.2 | 1.2 | CNMG190612-RP | MC6125 | - | 19.05 | 7.93 | 6.35 | ||
฿ 656.00 | INSERTS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 1.2 | 1.2 | CNMG190612-RP | MC6125 | - | 19.05 | 7.93 | 6.35 | ||
฿ 628.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 1.2 | 1.2 | CNMG190612-RP | UE6105 | - | 19.05 | 7.93 | 6.35 | |
฿ 628.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 1.2 | 1.2 | CNMG190612-RP | UE6110 | - | 19.05 | 7.93 | 6.35 | |
฿ 628.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 1.6 | 1.6 | CNMG190616-RP | MC6015 | 670-5910 | 19.05 | 7.93 | 6.35 | |
฿ 628.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 1.6 | 1.6 | CNMG190616-RP | MC6025 | - | 19.05 | 7.93 | 6.35 | |
฿ 656.00 | INSERTS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 1.6 | 1.6 | CNMG190616-RP | MC6125 | - | 19.05 | 7.93 | 6.35 | ||
฿ 656.00 | INSERTS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 1.6 | 1.6 | CNMG190616-RP | MC6125 | - | 19.05 | 7.93 | 6.35 | ||
฿ 628.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 1.6 | 1.6 | CNMG190616-RP | UE6105 | - | 19.05 | 7.93 | 6.35 | |
฿ 628.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 1.6 | 1.6 | CNMG190616-RP | UE6110 | - | 19.05 | 7.93 | 6.35 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | C (รูปทรงเพชร 80°) | การใช้งาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
การ ใช้ เบรกเกอร์ | การตัดหยาบ | มุมคายเศษ | เชิงลบ | EPSR(°) | 80 |
ประเภท วัสดุ | เคลือบ· คาร์ไบด์ | เบรกเกอร์ | RP |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง