(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เม็ดมีด มีดลบพร้อมที่ปัดน้ำฝนสำหรับการตัด เหล็กกล้าคาร์บอน อัลลอย เหล็กกล้า เหล็กละมุน และ สเตนเลส ปานกลาง
[คุณสมบัติ]
· WNMG○○○○○○-MW
· 80° รูปหก มุม ด้านเท่าไม่เท่ากัน มีรู
· การตัดหยาบและการเก็บผิวละเอียดในครั้งเดียวด้วย เม็ดมีด มีดประสิทธิภาพสูงที่สามารถรักษาความหยาบ พื้นผิว ได้แม้เมื่อเพิ่มอัตราป้อนงาน
· มีการติดตั้ง ใบมีดลบคม ปัดน้ำฝนที่ส่วนเชื่อมต่อของรัศมีมุมและ ใบมีดตรง
· ช่องใส่ ชิป IC กว้างป้องกันการอุดตันของ ชิป IC · MC5005
/UC5105 เหล็กหล่อ เหล็กกล้า /UE6105 เพื่อการตัดที่มั่นคง (แนวทางเงื่อนไขการตัด)
· MC6015 / UE6110 เป็น เหล็กกล้า และ MC5015 / UC5115 เป็น เหล็กหล่อ สำหรับการตัดทั่วไป (แนวทางสำหรับเงื่อนไขการตัด)
[การใช้งาน]
- สำหรับการตัดขนาดกลาง
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุชิ้นงาน | มุม R | มุม R Re (มิลลิเมตร) | สัญลักษณ์สัญกรณ์ | รายละเอียด วัสดุ | รหัสของทรัสโก้ | IC (mm) | ขนาด D1 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 198.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กหล่อ | 0.8 | 0.8 | WNMG060408 เมกะวัตต์ | MC5005 | 669-9073 | 9.525 | 3.81 | |
฿ 198.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กหล่อ | 0.8 | 0.8 | WNMG060408 เมกะวัตต์ | MC5015 | 669-8247 | 9.525 | 3.81 | |
฿ 198.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.8 | 0.8 | WNMG060408 เมกะวัตต์ | MC6015 | 671-7799 | 9.525 | 3.81 | |
฿ 198.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.8 | 0.8 | WNMG060408 เมกะวัตต์ | MC6025 | - | 9.525 | 3.81 | |
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | เหล็กหล่อ | 0.8 | 0.8 | WNMG060408 เมกะวัตต์ | UC5105 | - | 9.525 | 3.81 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | เหล็กหล่อ | 0.8 | 0.8 | WNMG060408 เมกะวัตต์ | UC5115 | - | 9.525 | 3.81 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | เหล็กกล้า | 0.8 | 0.8 | WNMG060408 เมกะวัตต์ | UE6020 | - | 9.525 | 3.81 | ||
฿ 198.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.8 | 0.8 | WNMG060408 เมกะวัตต์ | UE6105 | - | 9.525 | 3.81 | |
฿ 198.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.8 | 0.8 | WNMG060408 เมกะวัตต์ | UE6110 | - | 9.525 | 3.81 | |
฿ 198.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กหล่อ | 1.2 | 1.2 | WNMG060412 เมกะวัตต์ | MC5005 | 669-9081 | 9.525 | 3.81 | |
฿ 198.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กหล่อ | 1.2 | 1.2 | WNMG060412 เมกะวัตต์ | MC5015 | 669-8255 | 9.525 | 3.81 | |
฿ 198.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 1.2 | 1.2 | WNMG060412 เมกะวัตต์ | MC6015 | 671-7837 | 9.525 | 3.81 | |
฿ 198.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 1.2 | 1.2 | WNMG060412 เมกะวัตต์ | MC6025 | 671-7845 | 9.525 | 3.81 | |
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | เหล็กหล่อ | 1.2 | 1.2 | WNMG060412 เมกะวัตต์ | UC5105 | - | 9.525 | 3.81 | ||
฿ 208.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กหล่อ | 1.2 | 1.2 | WNMG060412 เมกะวัตต์ | UC5115 | - | 9.525 | 3.81 | |
฿ 198.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 1.2 | 1.2 | WNMG060412 เมกะวัตต์ | UE6105 | - | 9.525 | 3.81 | |
฿ 198.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 1.2 | 1.2 | WNMG060412 เมกะวัตต์ | UE6110 | - | 9.525 | 3.81 | |
฿ 300.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กหล่อ | 0.8 | 0.8 | WNMG080408 เมกะวัตต์ | MC5005 | 669-9090 | 12.7 | 5.16 | |
฿ 300.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กหล่อ | 0.8 | 0.8 | WNMG080408 เมกะวัตต์ | MC5015 | 669-8263 | 12.7 | 5.16 | |
฿ 300.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.8 | 0.8 | WNMG080408 เมกะวัตต์ | MC6015 | 671-8051 | 12.7 | 5.16 | |
฿ 300.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.8 | 0.8 | WNMG080408 เมกะวัตต์ | MC6025 | - | 12.7 | 5.16 | |
฿ 310.00 | INSERTS | 1 ชิ้น | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.8 | 0.8 | WNMG080408 เมกะวัตต์ | MC6125 | - | 12.7 | 5.16 | ||
฿ 300.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กหล่อ | 0.8 | 0.8 | WNMG080408 เมกะวัตต์ | UC5105 | - | 12.7 | 5.16 | |
฿ 300.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กหล่อ | 0.8 | 0.8 | WNMG080408 เมกะวัตต์ | UC5115 | - | 12.7 | 5.16 | |
฿ 292.00 | MME INSERTS | 1 ชิ้น | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.8 | 0.8 | WNMG080408 เมกะวัตต์ | UE6005 | - | 12.7 | 5.16 | ||
฿ 300.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.8 | 0.8 | WNMG080408 เมกะวัตต์ | UE6020 | - | 12.7 | 5.16 | |
฿ 300.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.8 | 0.8 | WNMG080408 เมกะวัตต์ | UE6105 | - | 12.7 | 5.16 | |
฿ 300.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.8 | 0.8 | WNMG080408 เมกะวัตต์ | UE6110 | - | 12.7 | 5.16 | |
฿ 300.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | สเตนเลส | 0.8 | 0.8 | WNMG080408 เมกะวัตต์ | US7020 | - | 12.7 | 5.16 | |
฿ 300.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กหล่อ | 1.2 | 1.2 | WNMG080412 เมกะวัตต์ | MC5005 | 669-9103 | 12.7 | 5.16 | |
฿ 300.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กหล่อ | 1.2 | 1.2 | WNMG080412 เมกะวัตต์ | MC5015 | 669-8271 | 12.7 | 5.16 | |
฿ 300.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 1.2 | 1.2 | WNMG080412 เมกะวัตต์ | MC6015 | 671-8183 | 12.7 | 5.16 | |
฿ 300.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 1.2 | 1.2 | WNMG080412 เมกะวัตต์ | MC6025 | 671-8191 | 12.7 | 5.16 | |
฿ 310.00 | INSERTS | 1 ชิ้น | 14 วัน | เหล็กกล้า | 1.2 | 1.2 | WNMG080412 เมกะวัตต์ | MC6125 | - | 12.7 | 5.16 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | เหล็กหล่อ | 1.2 | 1.2 | WNMG080412 เมกะวัตต์ | UC5105 | - | 12.7 | 5.16 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | เหล็กหล่อ | 1.2 | 1.2 | WNMG080412 เมกะวัตต์ | UC5115 | - | 12.7 | 5.16 | ||
฿ 76.00 | MME INSERTS | 1 ชิ้น | 14 วัน | เหล็กกล้า | 1.2 | 1.2 | WNMG080412 เมกะวัตต์ | UE6005 | - | 12.7 | 5.16 | ||
฿ 300.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 1.2 | 1.2 | WNMG080412 เมกะวัตต์ | UE6105 | - | 12.7 | 5.16 | |
฿ 300.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 1.2 | 1.2 | WNMG080412 เมกะวัตต์ | UE6110 | - | 12.7 | 5.16 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | W (แบบหกเหลี่ยม) | การใช้งาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน | การ ใช้ เบรกเกอร์ | การเจียรระดับกลาง |
---|---|---|---|---|---|
มุมคายเศษ | เชิงลบ | EPSR(°) | 80° | ประเภท วัสดุ | เคลือบ· คาร์ไบด์ |
ขนาด S1(มิลลิเมตร) | 4.76 | เบรกเกอร์ | MW |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง