(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เม็ดมีด มีดลบพร้อมที่ปัดน้ำฝนสำหรับการตัด เหล็กกล้าคาร์บอน อัลลอย เหล็กกล้า เหล็กละมุน และ สเตนเลส ปานกลาง
[คุณสมบัติ]
- DNMX○○○-MW.
- รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน 55 องศาพร้อมรู
· เม็ดมีด มีดประสิทธิภาพสูงที่รักษาความหยาบ พื้นผิว แม้ในขณะที่อัตราป้อนงานเพิ่มขึ้น ทำให้สามารถกัดหยาบและเก็บผิวละเอียดได้ในนัดเดียว
· มีการติดตั้ง ใบมีดลบคม ปัดน้ำฝนที่ส่วนต่อของรัศมีมุมและ ใบมีดตรง
· ช่องใส่ ชิป IC กว้างป้องกันการอุดตันของ ชิป IC
[การใช้งาน]
·สำหรับการตัดขนาดกลาง
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุชิ้นงาน | มุม R | มุม R Re (มิลลิเมตร) | สัญลักษณ์สัญกรณ์ | รายละเอียด วัสดุ | ขนาด S1 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 320.00 | INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กหล่อ | 0.8 | 0.8 | DNMX150408 เมกะวัตต์ | MC5005 | 4.76 | |
฿ 320.00 | INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กหล่อ | 0.8 | 0.8 | DNMX150408 เมกะวัตต์ | MC5015 | 4.76 | |
฿ 320.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.8 | 0.8 | DNMX150408 เมกะวัตต์ | MC6015 | 4.76 | |
฿ 320.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กหล่อ | 0.8 | 0.8 | DNMX150408 เมกะวัตต์ | UC5105 | 4.76 | |
฿ 336.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กหล่อ | 0.8 | 0.8 | DNMX150408 เมกะวัตต์ | UC5115 | 4.76 | |
฿ 310.00 | INSERTS | 1 ชิ้น | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.8 | 0.8 | DNMX150408 เมกะวัตต์ | UE6005 | 4.76 | ||
฿ 310.00 | INSERTS | 1 ชิ้น | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.8 | 0.8 | DNMX150408 เมกะวัตต์ | UE6020 | 4.76 | ||
฿ 320.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.8 | 0.8 | DNMX150408 เมกะวัตต์ | UE6105 | 4.76 | |
฿ 320.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.8 | 0.8 | DNMX150408 เมกะวัตต์ | UE6110 | 4.76 | |
฿ 310.00 | INSERTS | 1 ชิ้น | 14 วัน | สเตนเลส | 0.8 | 0.8 | DNMX150408 เมกะวัตต์ | US7020 | 4.76 | ||
฿ 320.00 | INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กหล่อ | 1.2 | 1.2 | DNMX150412 เมกะวัตต์ | MC5005 | 4.76 | |
฿ 320.00 | INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กหล่อ | 1.2 | 1.2 | DNMX150412 เมกะวัตต์ | MC5015 | 4.76 | |
฿ 320.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 1.2 | 1.2 | DNMX150412 เมกะวัตต์ | MC6015 | 4.76 | |
฿ 320.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กหล่อ | 1.2 | 1.2 | DNMX150412 เมกะวัตต์ | UC5105 | 4.76 | |
฿ 336.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กหล่อ | 1.2 | 1.2 | DNMX150412 เมกะวัตต์ | UC5115 | 4.76 | |
฿ 310.00 | INSERTS | 1 ชิ้น | 14 วัน | เหล็กกล้า | 1.2 | 1.2 | DNMX150412 เมกะวัตต์ | UE6005 | 4.76 | ||
฿ 310.00 | INSERTS | 1 ชิ้น | 14 วัน | เหล็กกล้า | 1.2 | 1.2 | DNMX150412 เมกะวัตต์ | UE6020 | 4.76 | ||
฿ 320.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 1.2 | 1.2 | DNMX150412 เมกะวัตต์ | UE6105 | 4.76 | |
฿ 320.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 1.2 | 1.2 | DNMX150412 เมกะวัตต์ | UE6110 | 4.76 | |
฿ 310.00 | INSERTS | 1 ชิ้น | 14 วัน | สเตนเลส | 1.2 | 1.2 | DNMX150412 เมกะวัตต์ | US7020 | 4.76 | ||
฿ 396.00 | INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กหล่อ | 0.8 | 0.8 | DNMX150608 เมกะวัตต์ | MC5005 | 6.35 | |
฿ 396.00 | INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กหล่อ | 0.8 | 0.8 | DNMX150608 เมกะวัตต์ | MC5015 | 6.35 | |
฿ 396.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.8 | 0.8 | DNMX150608 เมกะวัตต์ | MC6015 | 6.35 | |
฿ 396.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กหล่อ | 0.8 | 0.8 | DNMX150608 เมกะวัตต์ | UC5105 | 6.35 | |
฿ 416.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กหล่อ | 0.8 | 0.8 | DNMX150608 เมกะวัตต์ | UC5115 | 6.35 | |
฿ 384.00 | INSERTS | 1 ชิ้น | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.8 | 0.8 | DNMX150608 เมกะวัตต์ | UE6005 | 6.35 | ||
฿ 384.00 | INSERTS | 1 ชิ้น | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.8 | 0.8 | DNMX150608 เมกะวัตต์ | UE6020 | 6.35 | ||
฿ 396.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.8 | 0.8 | DNMX150608 เมกะวัตต์ | UE6105 | 6.35 | |
฿ 396.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.8 | 0.8 | DNMX150608 เมกะวัตต์ | UE6110 | 6.35 | |
฿ 396.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | สเตนเลส | 0.8 | 0.8 | DNMX150608 เมกะวัตต์ | US7020 | 6.35 | |
฿ 396.00 | INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กหล่อ | 1.2 | 1.2 | DNMX150612 เมกะวัตต์ | MC5005 | 6.35 | |
฿ 396.00 | INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กหล่อ | 1.2 | 1.2 | DNMX150612 เมกะวัตต์ | MC5015 | 6.35 | |
฿ 396.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 1.2 | 1.2 | DNMX150612 เมกะวัตต์ | MC6015 | 6.35 | |
฿ 384.00 | INSERTS | 1 ชิ้น | 14 วัน | เหล็กหล่อ | 1.2 | 1.2 | DNMX150612 เมกะวัตต์ | UC5105 | 6.35 | ||
฿ 384.00 | INSERTS | 1 ชิ้น | 14 วัน | เหล็กหล่อ | 1.2 | 1.2 | DNMX150612 เมกะวัตต์ | UC5115 | 6.35 | ||
฿ 384.00 | INSERTS | 1 ชิ้น | 14 วัน | เหล็กกล้า | 1.2 | 1.2 | DNMX150612 เมกะวัตต์ | UE6005 | 6.35 | ||
฿ 384.00 | INSERTS | 1 ชิ้น | 14 วัน | เหล็กกล้า | 1.2 | 1.2 | DNMX150612 เมกะวัตต์ | UE6020 | 6.35 | ||
฿ 396.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 1.2 | 1.2 | DNMX150612 เมกะวัตต์ | UE6105 | 6.35 | |
฿ 396.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 1.2 | 1.2 | DNMX150612 เมกะวัตต์ | UE6110 | 6.35 | |
฿ 384.00 | INSERTS | 1 ชิ้น | 14 วัน | สเตนเลส | 1.2 | 1.2 | DNMX150612 เมกะวัตต์ | US7020 | 6.35 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | D (รูปทรงเพชร 55°) | การใช้งาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน | การ ใช้ เบรกเกอร์ | การเจียรระดับกลาง |
---|---|---|---|---|---|
มุมคายเศษ | เชิงลบ | IC(mm) | 12.7 | EPSR(°) | 55 |
ประเภท วัสดุ | เคลือบ· คาร์ไบด์ | ขนาด D1(มิลลิเมตร) | 5.16 | เบรกเกอร์ | MW |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง