(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เม็ดมีด มีดมุมบวกพร้อมไวเปอร์สำหรับการตัดปานกลางของ เหล็กกล้าคาร์บอน อัลลอย เหล็กกล้า เหล็กละมุน และ สเตนเลส ล
[คุณสมบัติ]
- CCMT○○○-MW.
- รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน 80° มีรู
· เม็ดมีด มีดประสิทธิภาพสูงที่รักษาความหยาบ พื้นผิว แม้ในขณะที่อัตราป้อนงานเพิ่มขึ้น ทำให้สามารถกัดหยาบและเก็บผิวละเอียดได้ในนัดเดียว
· มีการติดตั้ง ใบมีดลบคม ปัดน้ำฝนที่ส่วนต่อของรัศมีมุมและ ใบมีดตรง
· ช่องใส่ ชิป IC กว้างป้องกันการอุดตันของ ชิป IC
[การใช้งาน]
·สำหรับการตัดขนาดกลาง
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุชิ้นงาน | มุม R | มุม R Re (มิลลิเมตร) | สัญลักษณ์สัญกรณ์ | รายละเอียด วัสดุ | IC (mm) | ประเภท วัสดุ | ขนาด D1 (มิลลิเมตร) | ขนาด S1 (มิลลิเมตร) | เบรกเกอร์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 336.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.4 | 0.4 | CCMT09T304 เมกะวัตต์ | MC6015 | 9.525 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 4.4 | 3.97 | - | |
฿ 336.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.4 | 0.4 | CCMT09T304 เมกะวัตต์ | MC6025 | 9.525 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 4.4 | 3.97 | - | |
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | เหล็กกล้า | 0.4 | 0.4 | CCMT09T304 เมกะวัตต์ | MP3025 | 9.525 | เคลือบ· เซอร์เม็ต | 4.4 | 3.97 | พร้อม เบรกเกอร์ | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | 0.4 | 0.4 | CCMT09T304 เมกะวัตต์ | NX2525 | 9.525 | ไม่เคลือบ· เซอร์เม็ต | 4.4 | 3.97 | พร้อม เบรกเกอร์ | ||
฿ 336.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.4 | 0.4 | CCMT09T304 เมกะวัตต์ | UE6020 | 9.525 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 4.4 | 3.97 | พร้อม เบรกเกอร์ | |
฿ 336.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.4 | 0.4 | CCMT09T304 เมกะวัตต์ | UE6110 | 9.525 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 4.4 | 3.97 | พร้อม เบรกเกอร์ | |
฿ 336.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | สเตนเลส | 0.4 | 0.4 | CCMT09T304 เมกะวัตต์ | US7020 | 9.525 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 4.4 | 3.97 | พร้อม เบรกเกอร์ | |
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | 0.4 | 0.4 | CCMT09T304 เมกะวัตต์ | VP25N | 9.525 | เคลือบ· เซอร์เม็ต | 4.4 | 3.97 | พร้อม เบรกเกอร์ | ||
฿ 336.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.8 | 0.8 | CCMT09T308 เมกะวัตต์ | MC6015 | 9.525 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 4.4 | 3.97 | - | |
฿ 336.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.8 | 0.8 | CCMT09T308 เมกะวัตต์ | MC6025 | 9.525 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 4.4 | 3.97 | - | |
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | เหล็กกล้า | 0.8 | 0.8 | CCMT09T308 เมกะวัตต์ | MP3025 | 9.525 | เคลือบ· เซอร์เม็ต | 4.4 | 3.97 | พร้อม เบรกเกอร์ | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | 0.8 | 0.8 | CCMT09T308 เมกะวัตต์ | NX2525 | 9.525 | ไม่เคลือบ· เซอร์เม็ต | 4.4 | 3.97 | พร้อม เบรกเกอร์ | ||
฿ 336.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.8 | 0.8 | CCMT09T308 เมกะวัตต์ | UE6020 | 9.525 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 4.4 | 3.97 | พร้อม เบรกเกอร์ | |
฿ 336.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.8 | 0.8 | CCMT09T308 เมกะวัตต์ | UE6110 | 9.525 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 4.4 | 3.97 | พร้อม เบรกเกอร์ | |
฿ 336.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | สเตนเลส | 0.8 | 0.8 | CCMT09T308 เมกะวัตต์ | US7020 | 9.525 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 4.4 | 3.97 | พร้อม เบรกเกอร์ | |
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | 0.8 | 0.8 | CCMT09T308 เมกะวัตต์ | VP25N | 9.525 | เคลือบ· เซอร์เม็ต | 4.4 | 3.97 | พร้อม เบรกเกอร์ | ||
฿ 196.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.4 | 0.4 | CCMT060204 เมกะวัตต์ | MC6015 | 6.35 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 2.8 | 2.38 | - | |
฿ 196.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.4 | 0.4 | CCMT060204 เมกะวัตต์ | MC6025 | 6.35 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 2.8 | 2.38 | - | |
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | เหล็กกล้า | 0.4 | 0.4 | CCMT060204 เมกะวัตต์ | MP3025 | 6.35 | เคลือบ· เซอร์เม็ต | 2.8 | 2.38 | พร้อม เบรกเกอร์ | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | 0.4 | 0.4 | CCMT060204 เมกะวัตต์ | NX2525 | 6.35 | ไม่เคลือบ· เซอร์เม็ต | 2.8 | 2.38 | พร้อม เบรกเกอร์ | ||
฿ 196.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.4 | 0.4 | CCMT060204 เมกะวัตต์ | UE6020 | 6.35 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 2.8 | 2.38 | พร้อม เบรกเกอร์ | |
฿ 196.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | สเตนเลส | 0.4 | 0.4 | CCMT060204 เมกะวัตต์ | US7020 | 6.35 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 2.8 | 2.38 | พร้อม เบรกเกอร์ | |
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | 0.4 | 0.4 | CCMT060204 เมกะวัตต์ | VP25N | 6.35 | เคลือบ· เซอร์เม็ต | 2.8 | 2.38 | พร้อม เบรกเกอร์ | ||
฿ 196.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.8 | 0.8 | CCMT060208 เมกะวัตต์ | MC6015 | 6.35 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 2.8 | 2.38 | - | |
฿ 196.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.8 | 0.8 | CCMT060208 เมกะวัตต์ | MC6025 | 6.35 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 2.8 | 2.38 | - | |
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | เหล็กกล้า | 0.8 | 0.8 | CCMT060208 เมกะวัตต์ | MP3025 | 6.35 | เคลือบ· เซอร์เม็ต | 2.8 | 2.38 | พร้อม เบรกเกอร์ | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | 0.8 | 0.8 | CCMT060208 เมกะวัตต์ | NX2525 | 6.35 | ไม่เคลือบ· เซอร์เม็ต | 2.8 | 2.38 | พร้อม เบรกเกอร์ | ||
฿ 196.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.8 | 0.8 | CCMT060208 เมกะวัตต์ | UE6020 | 6.35 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 2.8 | 2.38 | พร้อม เบรกเกอร์ | |
฿ 196.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.8 | 0.8 | CCMT060208 เมกะวัตต์ | UE6110 | 6.35 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 2.8 | 2.38 | พร้อม เบรกเกอร์ | |
฿ 196.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | สเตนเลส | 0.8 | 0.8 | CCMT060208 เมกะวัตต์ | US7020 | 6.35 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 2.8 | 2.38 | พร้อม เบรกเกอร์ | |
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | 0.8 | 0.8 | CCMT060208 เมกะวัตต์ | VP25N | 6.35 | เคลือบ· เซอร์เม็ต | 2.8 | 2.38 | พร้อม เบรกเกอร์ | ||
฿ 430.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.4 | 0.4 | CCMT120404 เมกะวัตต์ | MC6015 | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.5 | 4.76 | - | |
฿ 430.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.4 | 0.4 | CCMT120404 เมกะวัตต์ | MC6025 | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.5 | 4.76 | - | |
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | 0.4 | 0.4 | CCMT120404 เมกะวัตต์ | NX2525 | 12.7 | ไม่เคลือบ· เซอร์เม็ต | 5.5 | 4.76 | พร้อม เบรกเกอร์ | ||
฿ 454.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กหล่อ | 0.4 | 0.4 | CCMT120404 เมกะวัตต์ | UC5115 | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.5 | 4.76 | พร้อม เบรกเกอร์ | |
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | เหล็กกล้า | 0.4 | 0.4 | CCMT120404 เมกะวัตต์ | UE6020 | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.5 | 4.76 | พร้อม เบรกเกอร์ | ||
฿ 430.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.4 | 0.4 | CCMT120404 เมกะวัตต์ | UE6110 | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.5 | 4.76 | พร้อม เบรกเกอร์ | |
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | 0.4 | 0.4 | CCMT120404 เมกะวัตต์ | VP25N | 12.7 | เคลือบ· เซอร์เม็ต | 5.5 | 4.76 | พร้อม เบรกเกอร์ | ||
฿ 430.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.8 | 0.8 | CCMT120408 เมกะวัตต์ | MC6015 | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.5 | 4.76 | - | |
฿ 430.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.8 | 0.8 | CCMT120408 เมกะวัตต์ | MC6025 | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.5 | 4.76 | - | |
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | 0.8 | 0.8 | CCMT120408 เมกะวัตต์ | NX2525 | 12.7 | ไม่เคลือบ· เซอร์เม็ต | 5.5 | 4.76 | พร้อม เบรกเกอร์ | ||
฿ 454.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กหล่อ | 0.8 | 0.8 | CCMT120408 เมกะวัตต์ | UC5115 | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.5 | 4.76 | พร้อม เบรกเกอร์ | |
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | เหล็กกล้า | 0.8 | 0.8 | CCMT120408 เมกะวัตต์ | UE6020 | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.5 | 4.76 | พร้อม เบรกเกอร์ | ||
฿ 430.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.8 | 0.8 | CCMT120408 เมกะวัตต์ | UE6110 | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.5 | 4.76 | พร้อม เบรกเกอร์ | |
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | 0.8 | 0.8 | CCMT120408 เมกะวัตต์ | VP25N | 12.7 | เคลือบ· เซอร์เม็ต | 5.5 | 4.76 | พร้อม เบรกเกอร์ |
กำลังโหลด …
รูปทรง | C (รูปทรงเพชร 80°) | การใช้งาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน | การ ใช้ เบรกเกอร์ | การเจียรระดับกลาง |
---|---|---|---|---|---|
มุมคายเศษ | บวก | EPSR(°) | 80 | AN(°) | 7 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง