1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เม็ดมีด มีด M- Class (พร้อม เบรกเกอร์ MS) SNMG ○○○ -MS【1-10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

เม็ดมีด มีด M- Class (พร้อม เบรกเกอร์ MS) SNMG ○○○ -MS
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 166.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • รูปภาพสินค้ามีไว้ใช้อ้างอิงเท่านั้น !!!!

รายละเอียดสินค้า

เม็ดมีด มีดคลาส M (พร้อมร่องคายเศษ MS) เบรกเกอร์ ○○○-MS เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตัด การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร โลหะตัดเฉือนยาก ความแม่นยำสูง
[คุณสมบัติ]
- เบรกเกอร์ สำหรับ วัสดุ ตัดยาก เฉพาะด้าน
· ลดความต้านทานการตัดด้วยความคมชัด
· มุม คราด สองขั้นตอนช่วยลดพื้นที่ หน้าสัมผัส ระหว่างหน้า คราด และเศษ
· ลดความร้อนในการตัด
· แบบเหลี่ยม มุม 90° เม็ดมีด มีดลบ มีรู
· UE6110 การตัด เหล็กกล้า ทั่วไป (อ้างอิงสำหรับสภาพการตัด)
· US7020 ใช้สำหรับการตัด สเตนเลส ที่มั่นคง (แนวทางสำหรับเงื่อนไขการตัด)
· VP10RT ใช้สำหรับการตัดทั่วไปของ สเตนเลส เหล็กหล่อ โลหะผสม ทนความร้อน และโลหะผสม ไททาเนียม (อ้างอิงสำหรับเงื่อนไขการตัด)
· US905 และ VP05RT สามารถใช้ในการตัดโลหะผสม ทนความร้อน และโลหะผสม ไททาเนียม ได้อย่างมีเสถียรภาพ (ข้อมูลอ้างอิงสำหรับสภาวะการตัด)
· RT9010 และ MT9015 ใช้สำหรับการตัดทั่วไปของโลหะผสม ทนความร้อน และโลหะผสม ไททาเนียม (อ้างอิงสำหรับเงื่อนไขการตัด)
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับการตัด วัสดุ ตัดยากปานกลาง

มิติ และ สเปค ของ ผลิตภัณฑ์




 

GRADES FOR TURNING / TURNING APPLICATION RANGE

รหัสสินค้า
SNMG090304-MS-US7020
SNMG090304-MS-US735
SNMG090308-MS-UE6010
SNMG090308-MS-US7020
SNMG090308-MS-US735
SNMG120404-MS-UE6110
SNMG120404-MS-US7020
SNMG120404-MS-US735
SNMG120408-MS-RT9010
SNMG120408-MS-UE6020
SNMG120408-MS-UE6110
SNMG120408-MS-UP20M
SNMG120408-MS-US7020
SNMG120408-MS-US735
SNMG120408-MS-US905
SNMG120408-MS-UTI20T
SNMG120408-MS-VP05RT
SNMG120408-MS-VP10RT
SNMG120408-MS-VP15TF
SNMG120412-MS-UE6110
SNMG120412-MS-US7020
SNMG120412-MS-US735
SNMG120412-MS-US905
SNMG120412-MS-VP05RT
SNMG120412-MS-VP10RT
SNMG120412-MS-VP15TF
SNMG120416-MS-US735
SNMG190616-MS-US735
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุชิ้นงาน มุม R มุม R Re
(มิลลิเมตร)
สัญลักษณ์สัญกรณ์ รายละเอียด วัสดุ IC
(mm)
ขนาด D1
(มิลลิเมตร)
ขนาด S1
(มิลลิเมตร)

฿ 166.00

MME INSERTS 1 ชิ้น 14 วัน สเตนเลส0.40.4SNMG090304-MSUS70209.5253.813.18

฿ 172.00

MME INSERTS 10 ชิ้น มีส่วนลด 14 วัน สเตนเลส0.40.4SNMG090304-MSUS7359.5253.813.18

฿ 172.00

MME INSERTS 1 ชิ้น 14 วัน เหล็กกล้า0.80.8SNMG090308-MSUE60109.5253.813.18

฿ 172.00

MME INSERTS 1 ชิ้น 14 วัน สเตนเลส0.80.8SNMG090308-MSUS70209.5253.813.18

฿ 176.00

MME INSERTS 10 ชิ้น มีส่วนลด 14 วัน สเตนเลส0.80.8SNMG090308-MSUS7359.5253.813.18

฿ 300.00

MME INSERTS 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

14 วัน เหล็กกล้า0.40.4SNMG120404-MSUE611012.75.164.76

฿ 300.00

MME INSERTS 10 ชิ้น มีส่วนลด 14 วัน สเตนเลส0.40.4SNMG120404-MSUS702012.75.164.76

฿ 300.00

MME INSERTS 10 ชิ้น มีส่วนลด 14 วัน สเตนเลส0.40.4SNMG120404-MSUS73512.75.164.76

฿ 999,999,999.00

MME INSERTS 10 ชิ้น ขอราคา โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม0.80.8SNMG120408MSRT901012.75.164.76

฿ 300.00

MME INSERTS 10 ชิ้น มีส่วนลด 14 วัน เหล็กกล้า0.80.8SNMG120408-MSUE602012.75.164.76

฿ 300.00

MME INSERTS 10 ชิ้น มีส่วนลด 14 วัน เหล็กกล้า0.80.8SNMG120408-MSUE611012.75.164.76

฿ 416.00

MME INSERTS 10 ชิ้น 40 วัน เหล็กกล้า / สเตนเลส0.80.8SNMG120408MSUP20M12.75.164.76

฿ 300.00

MME INSERTS 10 ชิ้น มีส่วนลด 14 วัน เหล็กกล้า / สเตนเลส0.80.8SNMG120408MSUS702012.75.164.76

฿ 300.00

MME INSERTS 10 ชิ้น มีส่วนลด 14 วัน สเตนเลส0.80.8SNMG120408-MSUS73512.75.164.76

฿ 999,999,999.00

MME INSERTS 10 ชิ้น ขอราคา โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม0.80.8SNMG120408-MSUS90512.75.164.76

฿ 999,999,999.00

MME INSERTS 10 ชิ้น ขอราคา เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ0.80.8SNMG120408-MSUTi20T12.75.164.76

฿ 999,999,999.00

MME INSERTS 10 ชิ้น ขอราคา โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม0.80.8SNMG120408-MSVP05RT12.75.164.76

฿ 999,999,999.00

MME INSERTS 10 ชิ้น ขอราคา สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม0.80.8SNMG120408-MSVP10RT12.75.164.76

฿ 999,999,999.00

MME INSERTS 10 ชิ้น ขอราคา เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม0.80.8SNMG120408-MSVP15TF12.75.164.76

฿ 300.00

MME INSERTS 10 ชิ้น มีส่วนลด 14 วัน เหล็กกล้า1.21.2SNMG120412-MSUE611012.75.164.76

฿ 300.00

MME INSERTS 10 ชิ้น มีส่วนลด 14 วัน สเตนเลส1.21.2SNMG120412-MSUS702012.75.164.76

฿ 300.00

MME INSERTS 10 ชิ้น มีส่วนลด 14 วัน สเตนเลส1.21.2SNMG120412-MSUS73512.75.164.76

฿ 999,999,999.00

MME INSERTS 10 ชิ้น ขอราคา โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม1.21.2SNMG120412-MSUS90512.75.164.76

฿ 999,999,999.00

MME INSERTS 10 ชิ้น ขอราคา โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม1.21.2SNMG120412-MSVP05RT12.75.164.76

฿ 999,999,999.00

MME INSERTS 10 ชิ้น ขอราคา สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม1.21.2SNMG120412-MSVP10RT12.75.164.76

฿ 999,999,999.00

MME INSERTS 10 ชิ้น ขอราคา เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม1.21.2SNMG120412-MSVP15TF12.75.164.76

฿ 300.00

MME INSERTS 10 ชิ้น มีส่วนลด 14 วัน สเตนเลส1.61.6SNMG120416-MSUS73512.75.164.76

฿ 999,999,999.00

MME INSERTS 10 ชิ้น ขอราคา สเตนเลส1.61.6SNMG190616-MSUS73519.057.936.35

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง S (แบบเหลี่ยม) การใช้งาน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน การ ใช้ เบรกเกอร์ การเจียรระดับกลาง
มุมคายเศษ เชิงลบ EPSR(°) 90° ประเภท วัสดุ เคลือบ· คาร์ไบด์
เบรกเกอร์ MS