(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เม็ดมีด มีดระดับ M ที่สามารถ อุปกรณ์ควบคุม ชิป IC ได้ดี ความร้อนในการตัดต่ำ และต้านทานการสึกหรอสูงในพื้นที่หลากหลายเนื่องจากร่องคายเศษ รูปทรง ดั้งเดิม
[คุณสมบัติ]
· 80° หกเหลี่ยมด้านเท่า มุม ไม่เท่ากัน เม็ดมีด มีด แบบมีรู
· การกำจัด ชิป IC เป็นไปตามความผันผวนของระยะกินลึก อัตราป้อน และความเร็วตัด
ช่วยเพิ่มผลผลิตอย่างมาก
· ลดการสึกหรอของหลุมเนื่องจากความร้อนในการตัดต่ำ อุณหภูมิของ วัสดุชิ้นงาน ก็ลดลงเช่นกัน
· การตัด เหล็กกล้า ที่มั่นคงสำหรับ UE6105·MC6115 (แนวทางสภาพการตัด)
· การตัดทั่วไปสำหรับเหล็กกล้า MP3025·UE6110·MC6015 และ เหล็กกล้า สำหรับ เหล็กหล่อ (แนวทางสภาพการตัด)
[การใช้งาน]
· สำหรับการกลึงปานกลาง
· เหมาะสำหรับการกลึง
และการตัด การกลึงตามแบบ ที่สภาพการตัด เช่น ระยะกินลึก อัตราป้อน และความเร็วตัดมีความผันผวนอย่างมาก
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุชิ้นงาน | มุม R | มุม R Re (มิลลิเมตร) | สัญลักษณ์สัญกรณ์ | รายละเอียด วัสดุ | รหัสของทรัสโก้ | IC (mm) | ประเภท วัสดุ | ขนาด D1 (มิลลิเมตร) | ขนาด S1 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 190.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.4 | 0.4 | WNMG06T304-MP | MC6015 | 671-7861 | 9.525 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 3.81 | 3.97 | |
฿ 190.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.4 | 0.4 | WNMG06T304-MP | MC6025 | - | 9.525 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 3.81 | 3.97 | |
฿ 198.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กหล่อ | 0.4 | 0.4 | WNMG06T304-MP | UC5115 | - | 9.525 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 3.81 | 3.97 | |
฿ 190.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.4 | 0.4 | WNMG06T304-MP | UE6020 | - | 9.525 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 3.81 | 3.97 | |
฿ 190.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.4 | 0.4 | WNMG06T304-MP | UE6105 | - | 9.525 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 3.81 | 3.97 | |
฿ 190.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.4 | 0.4 | WNMG06T304-MP | UE6110 | - | 9.525 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 3.81 | 3.97 | |
฿ 190.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.8 | 0.8 | WNMG06T308-MP | MC6015 | 671-7888 | 9.525 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 3.81 | 3.97 | |
฿ 190.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.8 | 0.8 | WNMG06T308-MP | MC6025 | - | 9.525 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 3.81 | 3.97 | |
฿ 198.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กหล่อ | 0.8 | 0.8 | WNMG06T308-MP | UC5115 | - | 9.525 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 3.81 | 3.97 | |
฿ 190.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.8 | 0.8 | WNMG06T308-MP | UE6020 | - | 9.525 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 3.81 | 3.97 | |
฿ 190.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.8 | 0.8 | WNMG06T308-MP | UE6105 | - | 9.525 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 3.81 | 3.97 | |
฿ 190.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.8 | 0.8 | WNMG06T308-MP | UE6110 | - | 9.525 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 3.81 | 3.97 | |
฿ 190.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 1.2 | 1.2 | WNMG06T312-MP | MC6015 | 671-7896 | 9.525 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 3.81 | 3.97 | |
฿ 190.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 1.2 | 1.2 | WNMG06T312-MP | MC6025 | - | 9.525 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 3.81 | 3.97 | |
฿ 198.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กหล่อ | 1.2 | 1.2 | WNMG06T312-MP | UC5115 | - | 9.525 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 3.81 | 3.97 | |
฿ 190.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 1.2 | 1.2 | WNMG06T312-MP | UE6020 | - | 9.525 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 3.81 | 3.97 | |
฿ 190.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 1.2 | 1.2 | WNMG06T312-MP | UE6105 | - | 9.525 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 3.81 | 3.97 | |
฿ 190.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 1.2 | 1.2 | WNMG06T312-MP | UE6110 | - | 9.525 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 3.81 | 3.97 | |
฿ 198.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.4 | 0.4 | WNMG060404-MP | MC6015 | 671-7748 | 9.525 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 3.81 | 4.76 | |
฿ 198.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.4 | 0.4 | WNMG060404-MP | MC6025 | - | 9.525 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 3.81 | 4.76 | |
฿ 208.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กหล่อ | 0.4 | 0.4 | WNMG060404-MP | UC5115 | - | 9.525 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 3.81 | 4.76 | |
฿ 198.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.4 | 0.4 | WNMG060404-MP | UE6020 | - | 9.525 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 3.81 | 4.76 | |
฿ 198.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.4 | 0.4 | WNMG060404-MP | UE6105 | - | 9.525 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 3.81 | 4.76 | |
฿ 198.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.4 | 0.4 | WNMG060404-MP | UE6110 | - | 9.525 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 3.81 | 4.76 | |
฿ 198.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.8 | 0.8 | WNMG060408-MP | MC6015 | 671-7781 | 9.525 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 3.81 | 4.76 | |
฿ 198.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.8 | 0.8 | WNMG060408-MP | MC6025 | - | 9.525 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 3.81 | 4.76 | |
฿ 198.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กหล่อ | 0.8 | 0.8 | WNMG060408-MP | UC5115 | - | 9.525 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 3.81 | 4.76 | |
฿ 198.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.8 | 0.8 | WNMG060408-MP | UE6020 | - | 9.525 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 3.81 | 4.76 | |
฿ 198.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.8 | 0.8 | WNMG060408-MP | UE6105 | - | 9.525 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 3.81 | 4.76 | |
฿ 198.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.8 | 0.8 | WNMG060408-MP | UE6110 | - | 9.525 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 3.81 | 4.76 | |
฿ 198.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 1.2 | 1.2 | WNMG060412-MP | MC6015 | 671-7829 | 9.525 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 3.81 | 4.76 | |
฿ 198.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 1.2 | 1.2 | WNMG060412-MP | MC6025 | - | 9.525 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 3.81 | 4.76 | |
฿ 198.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กหล่อ | 1.2 | 1.2 | WNMG060412-MP | UC5115 | - | 9.525 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 3.81 | 4.76 | |
฿ 198.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 1.2 | 1.2 | WNMG060412-MP | UE6020 | - | 9.525 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 3.81 | 4.76 | |
฿ 198.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 1.2 | 1.2 | WNMG060412-MP | UE6105 | - | 9.525 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 3.81 | 4.76 | |
฿ 198.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 1.2 | 1.2 | WNMG060412-MP | UE6110 | - | 9.525 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 3.81 | 4.76 | |
฿ 300.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.4 | 0.4 | WNMG080404-MP | MC6015 | 671-7934 | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.16 | 4.76 | |
฿ 300.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.4 | 0.4 | WNMG080404-MP | MC6025 | - | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.16 | 4.76 | |
฿ 310.00 | INSERTS | 1 ชิ้น | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.4 | 0.4 | WNMG080404-MP | MC6125 | - | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.16 | 4.76 | ||
฿ 318.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า | 0.4 | 0.4 | WNMG080404-MP | MP3025 | - | 12.7 | เคลือบ· เซอร์เม็ต | 5.16 | 4.76 | ||
฿ 318.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กหล่อ | 0.4 | 0.4 | WNMG080404-MP | UC5115 | - | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.16 | 4.76 | |
฿ 300.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.4 | 0.4 | WNMG080404-MP | UE6020 | - | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.16 | 4.76 | |
฿ 300.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.4 | 0.4 | WNMG080404-MP | UE6105 | - | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.16 | 4.76 | |
฿ 300.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.4 | 0.4 | WNMG080404-MP | UE6110 | - | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.16 | 4.76 | |
฿ 300.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.8 | 0.8 | WNMG080408-MP | MC6015 | 671-8043 | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.16 | 4.76 | |
฿ 300.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.8 | 0.8 | WNMG080408-MP | MC6025 | - | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.16 | 4.76 | |
฿ 310.00 | INSERTS | 1 ชิ้น | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.8 | 0.8 | WNMG080408-MP | MC6125 | - | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.16 | 4.76 | ||
฿ 318.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 35 วัน | เหล็กกล้า | 0.8 | 0.8 | WNMG080408-MP | MP3025 | - | 12.7 | เคลือบ· เซอร์เม็ต | 5.16 | 4.76 | ||
฿ 318.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กหล่อ | 0.8 | 0.8 | WNMG080408-MP | UC5115 | - | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.16 | 4.76 | |
฿ 300.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.8 | 0.8 | WNMG080408-MP | UE6020 | - | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.16 | 4.76 | |
฿ 300.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.8 | 0.8 | WNMG080408-MP | UE6105 | - | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.16 | 4.76 | |
฿ 300.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.8 | 0.8 | WNMG080408-MP | UE6110 | - | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.16 | 4.76 | |
฿ 300.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 1.2 | 1.2 | WNMG080412-MP | MC6015 | 671-8175 | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.16 | 4.76 | |
฿ 300.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 1.2 | 1.2 | WNMG080412-MP | MC6025 | - | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.16 | 4.76 | |
฿ 310.00 | INSERTS | 1 ชิ้น | 14 วัน | เหล็กกล้า | 1.2 | 1.2 | WNMG080412-MP | MC6125 | - | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.16 | 4.76 | ||
฿ 318.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า | 1.2 | 1.2 | WNMG080412-MP | MP3025 | - | 12.7 | เคลือบ· เซอร์เม็ต | 5.16 | 4.76 | ||
฿ 318.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กหล่อ | 1.2 | 1.2 | WNMG080412-MP | UC5115 | - | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.16 | 4.76 | |
฿ 300.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 1.2 | 1.2 | WNMG080412-MP | UE6020 | - | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.16 | 4.76 | |
฿ 300.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 1.2 | 1.2 | WNMG080412-MP | UE6105 | - | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.16 | 4.76 | |
฿ 300.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 1.2 | 1.2 | WNMG080412-MP | UE6110 | - | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.16 | 4.76 | |
฿ 300.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 1.6 | 1.6 | WNMG080416-MP | MC6015 | 671-8264 | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.16 | 4.76 | |
฿ 300.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 1.6 | 1.6 | WNMG080416-MP | MC6025 | - | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.16 | 4.76 | |
฿ 310.00 | INSERTS | 1 ชิ้น | 14 วัน | เหล็กกล้า | 1.6 | 1.6 | WNMG080416-MP | MC6125 | - | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.16 | 4.76 | ||
฿ 318.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กหล่อ | 1.6 | 1.6 | WNMG080416-MP | UC5115 | - | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.16 | 4.76 | |
฿ 300.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 1.6 | 1.6 | WNMG080416-MP | UE6020 | - | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.16 | 4.76 | |
฿ 300.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 1.6 | 1.6 | WNMG080416-MP | UE6105 | - | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.16 | 4.76 | |
฿ 300.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 1.6 | 1.6 | WNMG080416-MP | UE6110 | - | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.16 | 4.76 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | W (แบบหกเหลี่ยม) | การใช้งาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน | การ ใช้ เบรกเกอร์ | การเจียรระดับกลาง |
---|---|---|---|---|---|
มุมคายเศษ | เชิงลบ | EPSR(°) | 80° | เบรกเกอร์ | MP |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง