(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เม็ดมีด มีดระดับ M (พร้อมร่องคายเศษ MP) CNMG-MP พร้อม อุปกรณ์ควบคุม ชิป IC ที่ตามการเปลี่ยนแปลงของความเร็วตัด
[คุณสมบัติ]
· รูปทรง ร่องคายเศษทำให้สามารถ อุปกรณ์ควบคุม ชิป IC ได้ดี ความร้อนในการ เบรกเกอร์ ต่ำ และต้านทานการสึกหรอสูงในช่วงกว้าง
·ช่วยเพิ่มผลผลิตอย่างมาก
· รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน 80°, เม็ดมีด มีดลบ , มีรู
· UE6105 ใช้สำหรับการตัด เหล็กกล้า อย่างมั่นคง (สภาพการตัด มาตรฐาน)
· UE6110·MC6015·MP3025 สำหรับการตัด เหล็กกล้า ทั่วไป (สภาพการตัด มาตรฐาน)
· UC5115 สำหรับการตัด เหล็กหล่อ ทั่วไป (สภาพการตัด มาตรฐาน)
· MP3025 การตัด เหล็กกล้า ทั่วไป (สภาพการตัด มาตรฐาน)
· MC6115 ใช้สำหรับการตัด เหล็กกล้า อย่างมั่นคง (แนวทางเงื่อนไขการตัด)
[การใช้งาน]
· สำหรับ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เครื่องกลึง · สำเนา
การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ที่สภาพการตัด เช่น ระยะกินลึก ปริมาณป้อน และความเร็วตัดมีความผันผวนอย่างมาก
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุชิ้นงาน | มุม R | มุม R Re (มิลลิเมตร) | สัญลักษณ์สัญกรณ์ | รายละเอียด วัสดุ | รหัสของทรัสโก้ | IC (mm) | ขนาด D1 (มิลลิเมตร) | ขนาด S1 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 300.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.4 | 0.4 | CNMG120404-MP | MC6015 | 670-5545 | 12.7 | 5.16 | 4.76 | |
฿ 300.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.4 | 0.4 | CNMG120404-MP | MC6025 | - | 12.7 | 5.16 | 4.76 | |
฿ 310.00 | INSERTS | 1 ชิ้น | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.4 | 0.4 | CNMG120404-MP | MC6125 | - | 12.7 | 5.16 | 4.76 | ||
฿ 354.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า | 0.4 | 0.4 | CNMG120404-MP | MP3025 | - | 12.7 | 5.16 | 4.76 | ||
฿ 318.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กหล่อ | 0.4 | 0.4 | CNMG120404-MP | UC5115 | - | 12.7 | 5.16 | 4.76 | |
฿ 300.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.4 | 0.4 | CNMG120404-MP | UE6020 | - | 12.7 | 5.16 | 4.76 | |
฿ 300.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.4 | 0.4 | CNMG120404-MP | UE6105 | - | 12.7 | 5.16 | 4.76 | |
฿ 300.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.4 | 0.4 | CNMG120404-MP | UE6110 | - | 12.7 | 5.16 | 4.76 | |
฿ 300.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.8 | 0.8 | CNMG120408-MP | MC6015 | 670-5651 | 12.7 | 5.16 | 4.76 | |
฿ 300.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.8 | 0.8 | CNMG120408-MP | MC6025 | - | 12.7 | 5.16 | 4.76 | |
฿ 310.00 | INSERTS | 1 ชิ้น | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.8 | 0.8 | CNMG120408-MP | MC6125 | - | 12.7 | 5.16 | 4.76 | ||
฿ 354.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า | 0.8 | 0.8 | CNMG120408-MP | MP3025 | - | 12.7 | 5.16 | 4.76 | ||
฿ 318.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กหล่อ | 0.8 | 0.8 | CNMG120408-MP | UC5115 | - | 12.7 | 5.16 | 4.76 | |
฿ 300.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.8 | 0.8 | CNMG120408-MP | UE6020 | - | 12.7 | 5.16 | 4.76 | |
฿ 300.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.8 | 0.8 | CNMG120408-MP | UE6105 | - | 12.7 | 5.16 | 4.76 | |
฿ 300.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.8 | 0.8 | CNMG120408-MP | UE6110 | - | 12.7 | 5.16 | 4.76 | |
฿ 300.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 1.2 | 1.2 | CNMG120412-MP | MC6015 | 670-5782 | 12.7 | 5.16 | 4.76 | |
฿ 300.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 1.2 | 1.2 | CNMG120412-MP | MC6025 | - | 12.7 | 5.16 | 4.76 | |
฿ 310.00 | INSERTS | 1 ชิ้น | 14 วัน | เหล็กกล้า | 1.2 | 1.2 | CNMG120412-MP | MC6125 | - | 12.7 | 5.16 | 4.76 | ||
฿ 354.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า | 1.2 | 1.2 | CNMG120412-MP | MP3025 | - | 12.7 | 5.16 | 4.76 | ||
฿ 300.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กหล่อ | 1.2 | 1.2 | CNMG120412-MP | UC5115 | - | 12.7 | 5.16 | 4.76 | |
฿ 300.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 1.2 | 1.2 | CNMG120412-MP | UE6020 | - | 12.7 | 5.16 | 4.76 | |
฿ 300.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 1.2 | 1.2 | CNMG120412-MP | UE6105 | - | 12.7 | 5.16 | 4.76 | |
฿ 300.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 1.2 | 1.2 | CNMG120412-MP | UE6110 | - | 12.7 | 5.16 | 4.76 | |
฿ 300.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 1.6 | 1.6 | CNMG120416-MP | MC6015 | 670-5863 | 12.7 | 5.16 | 4.76 | |
฿ 300.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 1.6 | 1.6 | CNMG120416-MP | MC6025 | - | 12.7 | 5.16 | 4.76 | |
฿ 310.00 | INSERTS | 1 ชิ้น | 14 วัน | เหล็กกล้า | 1.6 | 1.6 | CNMG120416-MP | MC6125 | - | 12.7 | 5.16 | 4.76 | ||
฿ 318.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กหล่อ | 1.6 | 1.6 | CNMG120416-MP | UC5115 | - | 12.7 | 5.16 | 4.76 | |
฿ 300.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 1.6 | 1.6 | CNMG120416-MP | UE6020 | - | 12.7 | 5.16 | 4.76 | |
฿ 300.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 1.6 | 1.6 | CNMG120416-MP | UE6105 | - | 12.7 | 5.16 | 4.76 | |
฿ 300.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 1.6 | 1.6 | CNMG120416-MP | UE6110 | - | 12.7 | 5.16 | 4.76 | |
฿ 532.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.8 | 0.8 | CNMG160608-MP | MC6025 | - | 15.875 | 6.35 | 6.35 | |
฿ 554.00 | INSERTS | 1 ชิ้น | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.8 | 0.8 | CNMG160608-MP | MC6115 | - | 15.875 | 6.35 | 6.35 | ||
฿ 554.00 | INSERTS | 1 ชิ้น | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.8 | 0.8 | CNMG160608-MP | MC6125 | - | 15.875 | 6.35 | 6.35 | ||
฿ 560.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กหล่อ | 0.8 | 0.8 | CNMG160608-MP | UC5115 | - | 15.875 | 6.35 | 6.35 | |
฿ 532.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.8 | 0.8 | CNMG160608-MP | UE6020 | - | 15.875 | 6.35 | 6.35 | |
฿ 532.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.8 | 0.8 | CNMG160608-MP | UE6105 | - | 15.875 | 6.35 | 6.35 | |
฿ 532.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.8 | 0.8 | CNMG160608-MP | UE6110 | - | 15.875 | 6.35 | 6.35 | |
฿ 532.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 1.2 | 1.2 | CNMG160612MP | MC6025 | - | 15.875 | 6.35 | 6.35 | |
฿ 554.00 | INSERTS | 1 ชิ้น | 14 วัน | เหล็กกล้า | 1.2 | 1.2 | CNMG160612-MP | MC6115 | - | 15.875 | 6.35 | 6.35 | ||
฿ 554.00 | INSERTS | 1 ชิ้น | 14 วัน | เหล็กกล้า | 1.2 | 1.2 | CNMG160612-MP | MC6125 | - | 15.875 | 6.35 | 6.35 | ||
฿ 560.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กหล่อ | 1.2 | 1.2 | CNMG160612-MP | UC5115 | - | 15.875 | 6.35 | 6.35 | |
฿ 532.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 1.2 | 1.2 | CNMG160612-MP | UE6020 | - | 15.875 | 6.35 | 6.35 | |
฿ 532.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 1.2 | 1.2 | CNMG160612-MP | UE6105 | - | 15.875 | 6.35 | 6.35 | |
฿ 532.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 1.2 | 1.2 | CNMG160612-MP | UE6110 | - | 15.875 | 6.35 | 6.35 | |
฿ 532.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 1.6 | 1.6 | CNMG160616-MP | MC6025 | - | 15.875 | 6.35 | 6.35 | |
฿ 554.00 | INSERTS | 1 ชิ้น | 14 วัน | เหล็กกล้า | 1.6 | 1.6 | CNMG160616-MP | MC6115 | - | 15.875 | 6.35 | 6.35 | ||
฿ 554.00 | INSERTS | 1 ชิ้น | 14 วัน | เหล็กกล้า | 1.6 | 1.6 | CNMG160616-MP | MC6125 | - | 15.875 | 6.35 | 6.35 | ||
฿ 560.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กหล่อ | 1.6 | 1.6 | CNMG160616-MP | UC5115 | - | 15.875 | 6.35 | 6.35 | |
฿ 532.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 1.6 | 1.6 | CNMG160616-MP | UE6020 | - | 15.875 | 6.35 | 6.35 | |
฿ 532.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 1.6 | 1.6 | CNMG160616-MP | UE6105 | - | 15.875 | 6.35 | 6.35 | |
฿ 532.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 1.6 | 1.6 | CNMG160616-MP | UE6110 | - | 15.875 | 6.35 | 6.35 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | C (รูปทรงเพชร 80°) | การใช้งาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน | การ ใช้ เบรกเกอร์ | การเจียรระดับกลาง |
---|---|---|---|---|---|
มุมคายเศษ | เชิงลบ | EPSR(°) | 80 | ประเภท วัสดุ | เคลือบ· คาร์ไบด์ |
เบรกเกอร์ | MP |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง