1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เม็ดมีด Class M (พร้อม เบรกเกอร์ MM) WNMG ○○○○○○ -MM

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 198.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

บรรลุการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เกลียว ด้วย งานละเอียด เพิ่มขึ้น

รหัสสินค้า
WNMG060408-MM-MC7015
WNMG060408-MM-MC7025
WNMG060408-MM-MP7035
WNMG060412-MM-MC7015
WNMG060412-MM-MC7025
WNMG060412-MM-MP7035
WNMG080408-MM-MC7015
WNMG080408-MM-MC7025
WNMG080408-MM-MP7035
WNMG080412-MM-MC7015
WNMG080412-MM-MC7025
WNMG080412-MM-MP7035
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุชิ้นงาน มุม R มุม R Re
(มิลลิเมตร)
สัญลักษณ์สัญกรณ์ รายละเอียด วัสดุ

฿ 198.00

MME INSERTS 10 ชิ้น มีส่วนลด 14 วัน สเตนเลส0.80.8WNMG060408-MMMC7015

฿ 198.00

MME INSERTS 10 ชิ้น มีส่วนลด 14 วัน สเตนเลส0.80.8WNMG060408-MMMC7025

฿ 280.88

MME INSERTS 10 ชิ้น 15 วัน -0.80.8WNMG060408-MMMP7035

฿ 198.00

MME INSERTS 10 ชิ้น มีส่วนลด 14 วัน สเตนเลส1.21.2WNMG060412-MMMC7015

฿ 198.00

MME INSERTS 10 ชิ้น มีส่วนลด 14 วัน สเตนเลส1.21.2WNMG060412-MMMC7025

฿ 280.88

MME INSERTS 10 ชิ้น 15 วัน -1.21.2WNMG060412-MMMP7035

฿ 300.00

MME INSERTS 10 ชิ้น มีส่วนลด 14 วัน สเตนเลส0.80.8WNMG080408-MMMC7015

฿ 300.00

MME INSERTS 10 ชิ้น มีส่วนลด 14 วัน สเตนเลส0.80.8WNMG080408-MMMC7025

฿ 318.00

MME INSERTS 10 ชิ้น 35 วัน -0.80.8WNMG080408-MMMP7035

฿ 300.00

MME INSERTS 10 ชิ้น มีส่วนลด 14 วัน สเตนเลส1.21.2WNMG080412-MMMC7015

฿ 300.00

MME INSERTS 10 ชิ้น มีส่วนลด 14 วัน สเตนเลส1.21.2WNMG080412-MMMC7025

฿ 318.00

MME INSERTS 10 ชิ้น 15 วัน -1.21.2WNMG080412-MMMP7035

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง W (แบบหกเหลี่ยม) การใช้งาน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน การ ใช้ เบรกเกอร์ การเจียรระดับกลาง
มุมคายเศษ เชิงลบ ประเภท วัสดุ การเคลือบผิว เบรกเกอร์ พร้อม เบรกเกอร์