(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ใบมีดลบคม คมรองรับการตัดแสงจนถึงการตกแต่ง วัสดุ ตัดยาก
รหัสสินค้า |
---|
WNMG080408-MJ-US905 |
WNMG080408-MJ-VP05RT |
WNMG080408-MJ-VP10RT |
WNMG080412-MJ-US905 |
WNMG080412-MJ-VP05RT |
WNMG080412-MJ-VP10RT |
WNMG080416-MJ-US905 |
WNMG080416-MJ-VP05RT |
WNMG080416-MJ-VP10RT |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุชิ้นงาน | มุม R | มุม R Re (มิลลิเมตร) | สัญลักษณ์สัญกรณ์ | รายละเอียด วัสดุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 310.51 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | 0.8 | 0.8 | WNMG080408-MJ | US905 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | 0.8 | 0.8 | WNMG080408-MJ | VP05RT | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | 0.8 | 0.8 | WNMG080408-MJ | VP10RT | ||
฿ 310.51 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | 1.2 | 1.2 | WNMG080412-MJ | US905 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | 1.2 | 1.2 | WNMG080412-MJ | VP05RT | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | 1.2 | 1.2 | WNMG080412-MJ | VP10RT | ||
฿ 310.51 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | 1.6 | 1.6 | WNMG080416-MJ | US905 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | 1.6 | 1.6 | WNMG080416-MJ | VP05RT | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | 1.6 | 1.6 | WNMG080416-MJ | VP10RT |
กำลังโหลด …
รูปทรง | W (แบบหกเหลี่ยม) | การใช้งาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน | มุมคายเศษ | เชิงลบ |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท วัสดุ | การเคลือบผิว | เบรกเกอร์ | พร้อม เบรกเกอร์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง