(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ร่องคายเศษทางเลือกสำหรับการตัดปานกลางของ เหล็กกล้า ผสม
[คุณสมบัติ]
- รูป รูปทรง หกเหลี่ยมด้านเท่าไม่เท่ากัน 80° ใบมีดลบ มี เม็ดมีด-
ร่องคาย ชิป IC สองหน้าระดับ M - ชนิด ใบมีดลบคม แบนเพื่อความแข็งแรงของคม เบรกเกอร์ สูง-
กระเป๋า ชิป IC ปานกลางสำหรับ ชิป IC ที่ดี
อุปกรณ์ควบคุม- UE6105 และ MC6115 เป็นการตัด เหล็กกล้า ที่เสถียร (แนวทางเงื่อนไขการตัด)
· US7020 ใช้สำหรับการตัด สเตนเลส อย่างมั่นคง (แนวทางเงื่อนไขการตัด)
[การใช้งาน]
· สำหรับการกลึงและการตัดขนาดกลางของ เหล็กกล้า ผสม
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุชิ้นงาน | มุม R | มุม R Re (มิลลิเมตร) | สัญลักษณ์สัญกรณ์ | รายละเอียด วัสดุ | รหัสของทรัสโก้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 310.00 | INSERTS | 1 ชิ้น | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.4 | 0.4 | WNMG080404-MH | MC6125 | - | ||
฿ 292.00 | TURNING INSERT CUTTER | 1 ชิ้น | 14 วัน | เหล็กหล่อ | 0.4 | 0.4 | WNMG080404-MH | UC5115 | - | ||
฿ 300.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.4 | 0.4 | WNMG080404-MH | UE6020 | - | |
฿ 300.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.4 | 0.4 | WNMG080404-MH | UE6105 | - | |
฿ 300.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.4 | 0.4 | WNMG080404-MH | UE6110 | - | |
฿ 300.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.8 | 0.8 | WNMG080408-MH | MC6015 | 671-8027 | |
฿ 300.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.8 | 0.8 | WNMG080408-MH | MC6025 | 671-8035 | |
฿ 310.00 | INSERTS | 1 ชิ้น | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.8 | 0.8 | WNMG080408-MH | MC6125 | - | ||
฿ 318.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กหล่อ | 0.8 | 0.8 | WNMG080408-MH | UC5115 | - | |
฿ 292.00 | MME INSERTS | 1 ชิ้น | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.8 | 0.8 | WNMG080408-MH | UE6005 | - | ||
฿ 300.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.8 | 0.8 | WNMG080408-MH | UE6020 | - | |
฿ 300.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.8 | 0.8 | WNMG080408-MH | UE6035 | - | |
฿ 300.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.8 | 0.8 | WNMG080408-MH | UE6105 | - | |
฿ 300.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.8 | 0.8 | WNMG080408-MH | UE6110 | - | |
฿ 300.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | สเตนเลส | 0.8 | 0.8 | WNMG080408-MH | US7020 | - | |
฿ 300.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 1.2 | 1.2 | WNMG080412-MH | MC6015 | 671-8159 | |
฿ 300.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 1.2 | 1.2 | WNMG080412-MH | MC6025 | 671-8167 | |
฿ 310.00 | INSERTS | 1 ชิ้น | 14 วัน | เหล็กกล้า | 1.2 | 1.2 | WNMG080412-MH | MC6125 | - | ||
฿ 300.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กหล่อ | 1.2 | 1.2 | WNMG080412-MH | UC5115 | - | |
฿ 300.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 1.2 | 1.2 | WNMG080412-MH | UE6020 | - | |
฿ 300.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 1.2 | 1.2 | WNMG080412-MH | UE6105 | - | |
฿ 300.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 1.2 | 1.2 | WNMG080412-MH | UE6110 | - |
กำลังโหลด …
รูปทรง | W (แบบหกเหลี่ยม) | การใช้งาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน | การ ใช้ เบรกเกอร์ | การเจียรระดับกลาง |
---|---|---|---|---|---|
มุมคายเศษ | เชิงลบ | IC(mm) | 12.7 | EPSR(°) | 80 |
ประเภท วัสดุ | เคลือบ· คาร์ไบด์ | ขนาด D1(มิลลิเมตร) | 5.16 | ขนาด S1(มิลลิเมตร) | 4.76 |
เบรกเกอร์ | MH |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง