(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ร่องคายเศษทางเลือกสำหรับการตัดปานกลางของ เหล็กกล้า ผสม SNMG ○○○-MH
[คุณสมบัติ]
· แบบเหลี่ยม มุม 90° เม็ดมีด มีดลบ มีรู
· ร่องคาย ชิป IC สองด้าน M- เบรกเกอร์
· ความแข็งแรงของคมตัดสูงพร้อม ใบมีดลบคม ชนิดเรียบ·ดีเยี่ยม
การกำจัด ชิป IC ด้วยช่องใส่ ชิป IC ปานกลาง
· UE6105 และ MC6115 ทำจาก เหล็กกล้า, US7020 ทำจาก เหล็กกล้า การตัด สเตนเลส ที่มั่นคง (แนวทางสภาพการตัด)
· MC6015·UE6110 เป็น เหล็กกล้า, งานตัดทั่วไป (แนวทางสภาพการตัด)
[การใช้งาน]
· สำหรับการกลึงและการตัดขนาดกลางของ เหล็กกล้า ผสม
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุชิ้นงาน | มุม R | มุม R Re (มิลลิเมตร) | สัญลักษณ์สัญกรณ์ | รายละเอียด วัสดุ | รหัสของทรัสโก้ | IC (mm) | ขนาด D1 (มิลลิเมตร) | ขนาด S1 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 292.00 | TURNING INSERT CUTTER | 1 ชิ้น | 14 วัน | เหล็กหล่อ | 0.4 | 0.4 | SNMG120404-MH | UC5115 | - | 12.7 | 5.16 | 4.76 | ||
฿ 292.00 | TURNING INSERT CUTTER | 1 ชิ้น | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.4 | 0.4 | SNMG120404-MH | UE6110 | - | 12.7 | 5.16 | 4.76 | ||
฿ 300.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.8 | 0.8 | SNMG120408-MH | MC6015 | 671-6156 | 12.7 | 5.16 | 4.76 | |
฿ 300.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.8 | 0.8 | SNMG120408-MH | MC6025 | 671-6164 | 12.7 | 5.16 | 4.76 | |
฿ 310.00 | INSERTS | 1 ชิ้น | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.8 | 0.8 | SNMG120408-MH | MC6125 | - | 12.7 | 5.16 | 4.76 | ||
฿ 318.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กหล่อ | 0.8 | 0.8 | SNMG120408-MH | UC5115 | - | 12.7 | 5.16 | 4.76 | |
฿ 292.00 | MME INSERTS | 1 ชิ้น | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.8 | 0.8 | SNMG120408-MH | UE6005 | - | 12.7 | 5.16 | 4.76 | ||
฿ 300.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.8 | 0.8 | SNMG120408-MH | UE6020 | - | 12.7 | 5.16 | 4.76 | |
฿ 292.00 | MME INSERTS | 1 ชิ้น | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.8 | 0.8 | SNMG120408-MH | UE6035 | - | 12.7 | 5.16 | 4.76 | ||
฿ 300.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.8 | 0.8 | SNMG120408-MH | UE6105 | - | 12.7 | 5.16 | 4.76 | |
฿ 300.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.8 | 0.8 | SNMG120408-MH | UE6110 | - | 12.7 | 5.16 | 4.76 | |
฿ 300.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | สเตนเลส | 0.8 | 0.8 | SNMG120408-MH | US7020 | - | 12.7 | 5.16 | 4.76 | |
฿ 300.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 1.2 | 1.2 | SNMG120412-MH | MC6015 | 671-6229 | 12.7 | 5.16 | 4.76 | |
฿ 300.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 1.2 | 1.2 | SNMG120412-MH | MC6025 | 671-6237 | 12.7 | 5.16 | 4.76 | |
฿ 310.00 | INSERTS | 1 ชิ้น | 14 วัน | เหล็กกล้า | 1.2 | 1.2 | SNMG120412-MH | MC6125 | - | 12.7 | 5.16 | 4.76 | ||
฿ 318.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กหล่อ | 1.2 | 1.2 | SNMG120412-MH | UC5115 | - | 12.7 | 5.16 | 4.76 | |
฿ 292.00 | MME INSERTS | 1 ชิ้น | 14 วัน | เหล็กกล้า | 1.2 | 1.2 | SNMG120412-MH | UE6005 | - | 12.7 | 5.16 | 4.76 | ||
฿ 300.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 1.2 | 1.2 | SNMG120412-MH | UE6020 | - | 12.7 | 5.16 | 4.76 | |
฿ 292.00 | MME INSERTS | 1 ชิ้น | 14 วัน | เหล็กกล้า | 1.2 | 1.2 | SNMG120412-MH | UE6035 | - | 12.7 | 5.16 | 4.76 | ||
฿ 300.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 1.2 | 1.2 | SNMG120412-MH | UE6105 | - | 12.7 | 5.16 | 4.76 | |
฿ 300.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 1.2 | 1.2 | SNMG120412-MH | UE6110 | - | 12.7 | 5.16 | 4.76 | |
฿ 300.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | สเตนเลส | 1.2 | 1.2 | SNMG120412-MH | US7020 | - | 12.7 | 5.16 | 4.76 | |
฿ 610.00 | INSERTS | 1 ชิ้น | 14 วัน | เหล็กกล้า | 1.2 | 1.2 | SNMG190612-MH | MC6115 | - | 19.05 | 7.93 | 6.35 | ||
฿ 610.00 | INSERTS | 1 ชิ้น | 14 วัน | เหล็กกล้า | 1.2 | 1.2 | SNMG190612-MH | MC6125 | - | 19.05 | 7.93 | 6.35 | ||
฿ 620.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กหล่อ | 1.2 | 1.2 | SNMG190612-MH | UC5115 | - | 19.05 | 7.93 | 6.35 | |
฿ 588.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 1.2 | 1.2 | SNMG190612-MH | UE6020 | - | 19.05 | 7.93 | 6.35 | |
฿ 588.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 1.2 | 1.2 | SNMG190612-MH | UE6105 | - | 19.05 | 7.93 | 6.35 | |
฿ 588.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 1.2 | 1.2 | SNMG190612-MH | UE6110 | - | 19.05 | 7.93 | 6.35 | |
฿ 610.00 | INSERTS | 1 ชิ้น | 14 วัน | เหล็กกล้า | 1.6 | 1.6 | SNMG190616-MH | MC6115 | - | 19.05 | 7.93 | 6.35 | ||
฿ 610.00 | INSERTS | 1 ชิ้น | 14 วัน | เหล็กกล้า | 1.6 | 1.6 | SNMG190616-MH | MC6125 | - | 19.05 | 7.93 | 6.35 | ||
฿ 572.00 | TURNING INSERT CUTTER | 1 ชิ้น | 14 วัน | เหล็กหล่อ | 1.6 | 1.6 | SNMG190616-MH | UC5115 | - | 19.05 | 7.93 | 6.35 | ||
฿ 995.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า | 1.6 | 1.6 | SNMG190616-MH | UE6020 | - | 19.05 | 7.93 | 6.35 | ||
฿ 588.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 1.6 | 1.6 | SNMG190616-MH | UE6105 | - | 19.05 | 7.93 | 6.35 | |
฿ 588.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 1.6 | 1.6 | SNMG190616-MH | UE6110 | - | 19.05 | 7.93 | 6.35 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | S (แบบเหลี่ยม) | การใช้งาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน | การ ใช้ เบรกเกอร์ | การเจียรระดับกลาง |
---|---|---|---|---|---|
มุมคายเศษ | เชิงลบ | EPSR(°) | 90 | ประเภท วัสดุ | เคลือบ· คาร์ไบด์ |
เบรกเกอร์ | MH |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง