1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

M- Class เม็ดมีด (พร้อม เบรกเกอร์ LP) VCMT ○○○ -LP

M- Class เม็ดมีด (พร้อม เบรกเกอร์ LP) VCMT ○○○ -LP
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 422.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

อุปกรณ์ควบคุม ได้อย่างน่าเชื่อถือแม้ในครึ่งหลังของการส่งผ่านเมื่อมีแนวโน้มที่จะผลิตชิปต่อเนื่อง

รหัสสินค้า
VCMT110304-LP-MC6015
VCMT110304-LP-MC6025
VCMT110304-LP-UE6110
VCMT110308-LP-MC6015
VCMT110308-LP-MC6025
VCMT110308-LP-UE6110
VCMT160404-LP-MC6015
VCMT160404-LP-MC6025
VCMT160404-LP-UE6110
VCMT160408-LP-MC6015
VCMT160408-LP-MC6025
VCMT160408-LP-UE6110
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งมุม R มุม R Re
(มิลลิเมตร)
สัญลักษณ์สัญกรณ์ รายละเอียด วัสดุ รหัสของทรัสโก้

฿ 422.00

MME INSERTS 10 ชิ้น มีส่วนลด 14 วัน 0.40.4VCMT110304-LPMC6015671-7411

฿ 422.00

MME INSERTS 10 ชิ้น มีส่วนลด 14 วัน 0.40.4VCMT110304-LPMC6025-

฿ 422.00

MME INSERTS 10 ชิ้น มีส่วนลด 14 วัน 0.40.4VCMT110304-LPUE6110-

฿ 422.00

MME INSERTS 10 ชิ้น มีส่วนลด 14 วัน 0.80.8VCMT110308-LPMC6015671-7420

฿ 422.00

MME INSERTS 10 ชิ้น มีส่วนลด 14 วัน 0.80.8VCMT110308-LPMC6025-

฿ 422.00

MME INSERTS 10 ชิ้น มีส่วนลด 14 วัน 0.80.8VCMT110308-LPUE6110-

฿ 552.00

MME INSERTS 10 ชิ้น มีส่วนลด 14 วัน 0.40.4VCMT160404-LPMC6015671-7446

฿ 552.00

MME INSERTS 10 ชิ้น มีส่วนลด 14 วัน 0.40.4VCMT160404-LPMC6025-

฿ 552.00

MME INSERTS 10 ชิ้น มีส่วนลด 14 วัน 0.40.4VCMT160404-LPUE6110-

฿ 552.00

MME INSERTS 10 ชิ้น มีส่วนลด 14 วัน 0.80.8VCMT160408-LPMC6015671-7471

฿ 552.00

MME INSERTS 10 ชิ้น มีส่วนลด 14 วัน 0.80.8VCMT160408-LPMC6025-

฿ 552.00

MME INSERTS 10 ชิ้น มีส่วนลด 14 วัน 0.80.8VCMT160408-LPUE6110-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง V (รูปทรงเพชร 35 °) การใช้งาน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้า
มุมคายเศษ บวก ประเภท วัสดุ การเคลือบผิว เบรกเกอร์ พร้อม เบรกเกอร์