(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เบรกเกอร์ ที่แนะนำตัวแรกสำหรับการตัด เหล็กกล้าคาร์บอน เหล็กกล้า อย่างเบา TNMG-LP
[คุณสมบัติ]
· สามเหลี่ยมด้านเท่า 60°, เม็ดมีด มีดลบ , มีรู
· ร่องคาย ชิป IC สองด้าน M- เบรกเกอร์
· บรรลุการกำจัด ชิป IC ที่เสถียรในพื้นที่ตัดเบา
· คาย ชิป IC ได้อย่างราบรื่นด้วยคมตัดโค้ง
· UE6105 สำหรับ เหล็กกล้า· MC6115 สำหรับการตัดที่มั่นคง, UE6110, MC6015, MP3025 สำหรับการตัดทั่วไป (แนวทางสำหรับเงื่อนไขการตัด)
[การใช้งาน]
· สำหรับการกลึง เหล็กกล้าคาร์บอน เหล็กกล้า การกลึงเบา
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | มุม R | มุม R Re (มิลลิเมตร) | สัญลักษณ์สัญกรณ์ | รายละเอียด วัสดุ | รหัสของทรัสโก้ | IC (mm) | ประเภท วัสดุ | ขนาด D1 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 248.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 0.4 | 0.4 | TNMG160404-LP | MC6015 | 671-6865 | 9.525 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 3.81 | |
฿ 248.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 0.4 | 0.4 | TNMG160404-LP | MC6025 | - | 9.525 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 3.81 | |
฿ 250.00 | INSERTS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 0.4 | 0.4 | TNMG160404-LP | MC6125 | - | 9.525 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 3.81 | ||
฿ 354.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | 0.4 | 0.4 | TNMG160404-LP | MP3025 | - | 9.525 | เคลือบ· เซอร์เม็ต | 3.81 | ||
฿ 248.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 0.4 | 0.4 | TNMG160404-LP | UE6105 | - | 9.525 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 3.81 | |
฿ 248.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 0.4 | 0.4 | TNMG160404-LP | UE6110 | - | 9.525 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 3.81 | |
฿ 248.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 0.8 | 0.8 | TNMG160408-LP | MC6015 | 671-6946 | 9.525 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 3.81 | |
฿ 248.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 0.8 | 0.8 | TNMG160408-LP | MC6025 | - | 9.525 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 3.81 | |
฿ 250.00 | INSERTS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 0.8 | 0.8 | TNMG160408-LP | MC6125 | - | 9.525 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 3.81 | ||
฿ 354.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | 0.8 | 0.8 | TNMG160408-LP | MP3025 | - | 9.525 | เคลือบ· เซอร์เม็ต | 3.81 | ||
฿ 248.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 0.8 | 0.8 | TNMG160408-LP | UE6105 | - | 9.525 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 3.81 | |
฿ 248.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 0.8 | 0.8 | TNMG160408-LP | UE6110 | - | 9.525 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 3.81 | |
฿ 248.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 1.2 | 1.2 | TNMG160412-LP | MC6015 | 671-7055 | 9.525 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.16 | |
฿ 248.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 1.2 | 1.2 | TNMG160412-LP | MC6025 | - | 9.525 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 3.81 | |
฿ 250.00 | INSERTS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 1.2 | 1.2 | TNMG160412-LP | MC6125 | - | 9.525 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 3.81 | ||
฿ 354.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | 1.2 | 1.2 | TNMG160412-LP | MP3025 | - | 9.525 | เคลือบ· เซอร์เม็ต | 3.81 | ||
฿ 248.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 1.2 | 1.2 | TNMG160412-LP | UE6105 | - | 9.525 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 3.81 | |
฿ 248.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 1.2 | 1.2 | TNMG160412-LP | UE6110 | - | 9.525 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 3.81 | |
฿ 352.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 0.8 | 0.8 | TNMG220408-LP | MC6015 | 671-7136 | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.16 | |
฿ 352.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 0.8 | 0.8 | TNMG220408-LP | MC6025 | - | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.16 | |
฿ 352.00 | INSERTS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 0.8 | 0.8 | TNMG220408-LP | MC6125 | - | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.16 | ||
฿ 352.00 | INSERTS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 0.8 | 0.8 | TNMG220408-LP | MC6125 | - | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.16 | ||
฿ 543.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | 0.8 | 0.8 | TNMG220408-LP | MP3025 | - | 12.7 | เคลือบ· เซอร์เม็ต | 5.16 | ||
฿ 352.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 0.8 | 0.8 | TNMG220408-LP | UE6105 | - | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.16 | |
฿ 352.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 0.8 | 0.8 | TNMG220408-LP | UE6110 | - | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.16 | |
฿ 352.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 1.2 | 1.2 | TNMG220412-LP | MC6015 | 671-7187 | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.16 | |
฿ 352.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 1.2 | 1.2 | TNMG220412-LP | MC6025 | - | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.16 | |
฿ 352.00 | INSERTS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 1.2 | 1.2 | TNMG220412-LP | MC6125 | - | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.16 | ||
฿ 352.00 | INSERTS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 1.2 | 1.2 | TNMG220412-LP | MC6125 | - | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.16 | ||
฿ 352.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 1.2 | 1.2 | TNMG220412-LP | UE6105 | - | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.16 | |
฿ 352.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 1.2 | 1.2 | TNMG220412-LP | UE6110 | - | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.16 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | T (สามเหลี่ยม) | การใช้งาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
การ ใช้ เบรกเกอร์ | ตัดไฟ | มุมคายเศษ | เชิงลบ | EPSR(°) | 60 |
ขนาด S1(มิลลิเมตร) | 4.76 | เบรกเกอร์ | LP |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง