(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ร่องคายเศษที่แนะนำเป็นอันดับแรกสำหรับการตัด เหล็กกล้าคาร์บอน เหล็กกล้า อย่างเบา CNMG ○○○-LP
[คุณสมบัติ]
· รูปทรง เพชร 80° เม็ดมีด มีดแบบมีรู
· ร่องคาย ชิป IC สองด้าน M- เบรกเกอร์
· บรรลุการกำจัด ชิป IC ที่เสถียรในพื้นที่ตัดเบา
· คาย ชิป IC ได้อย่างราบรื่นด้วยคมตัดโค้ง
· UE6110, MC6015, MP3025 เป็น เหล็กกล้า สำหรับการตัดทั่วไป (แนวทางเงื่อนไขการตัด)
· UE6105 และ MC6115 เป็น เหล็กกล้า เพื่อการตัดที่มั่นคง (แนวทางเงื่อนไขการตัด)
[การใช้งาน]
· สำหรับการกลึง เหล็กกล้าคาร์บอน เหล็กกล้า การกลึงเบา
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | มุม R | มุม R Re (มิลลิเมตร) | สัญลักษณ์สัญกรณ์ | รายละเอียด วัสดุ | รหัสของทรัสโก้ | ประเภท วัสดุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 300.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 0.4 | 0.4 | CNMG120404-LP | MC6015 | 670-5529 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | |
฿ 300.00 | MME INSERTS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 0.4 | 0.4 | CNMG120404-LP | MC6025 | - | เคลือบ· คาร์ไบด์ | ||
฿ 310.00 | INSERTS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 0.4 | 0.4 | CNMG120404-LP | MC6125 | - | เคลือบ· คาร์ไบด์ | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | 0.4 | 0.4 | CNMG120404-LP | MP3025 | - | เคลือบ· เซอร์เม็ต | ||
฿ 300.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 0.4 | 0.4 | CNMG120404-LP | UE6105 | - | เคลือบ· คาร์ไบด์ | |
฿ 300.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 0.4 | 0.4 | CNMG120404-LP | UE6110 | - | เคลือบ· คาร์ไบด์ | |
฿ 300.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 0.8 | 0.8 | CNMG120408-LP | MC6015 | 670-5618 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | |
฿ 300.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 0.8 | 0.8 | CNMG120408-LP | MC6025 | - | เคลือบ· คาร์ไบด์ | |
฿ 310.00 | INSERTS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 0.8 | 0.8 | CNMG120408-LP | MC6125 | - | เคลือบ· คาร์ไบด์ | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | 0.8 | 0.8 | CNMG120408-LP | MP3025 | - | เคลือบ· เซอร์เม็ต | ||
฿ 300.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 0.8 | 0.8 | CNMG120408-LP | UE6105 | - | เคลือบ· คาร์ไบด์ | |
฿ 300.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 0.8 | 0.8 | CNMG120408-LP | UE6110 | - | เคลือบ· คาร์ไบด์ | |
฿ 300.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 1.2 | 1.2 | CNMG120412-LP | MC6015 | 670-5740 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | |
฿ 300.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 1.2 | 1.2 | CNMG120412-LP | MC6025 | - | เคลือบ· คาร์ไบด์ | |
฿ 310.00 | INSERTS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 1.2 | 1.2 | CNMG120412-LP | MC6125 | - | เคลือบ· คาร์ไบด์ | ||
฿ 300.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 1.2 | 1.2 | CNMG120412-LP | UE6105 | - | เคลือบ· คาร์ไบด์ | |
฿ 300.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 1.2 | 1.2 | CNMG120412-LP | UE6110 | - | เคลือบ· คาร์ไบด์ |
กำลังโหลด …
รูปทรง | C (รูปทรงเพชร 80°) | การใช้งาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
การ ใช้ เบรกเกอร์ | ตัดไฟ | มุมคายเศษ | เชิงลบ | IC(mm) | 12.7 |
EPSR(°) | 80 | ขนาด D1(มิลลิเมตร) | 5.16 | ขนาด S1(มิลลิเมตร) | 4.76 |
เบรกเกอร์ | LP |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง