(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
อุปกรณ์ควบคุม ได้อย่างน่าเชื่อถือแม้จะใช้ วัสดุ ครึ่งหลังที่มีเศษยาวได้ง่าย
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | มุม R | มุม R Re (มิลลิเมตร) | สัญลักษณ์สัญกรณ์ | รายละเอียด วัสดุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 262.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 0.4 | 0.4 | DNMG110404-LM | MC7025 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | 0.4 | 0.4 | DNMG110408-LM | MP7035 | |||
฿ 262.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 0.8 | 0.8 | DNMG110408-LM | MC7015 | ||
฿ 262.00 | MME INSERTS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 14 วัน | 0.8 | 0.8 | DNMG110408-LM | MC7025 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | 0.8 | 0.8 | DNMG150404-LM | MP7035 | |||
฿ 320.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 0.4 | 0.4 | DNMG150404-LM | MC7015 | ||
฿ 320.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 0.4 | 0.4 | DNMG150404-LM | MC7025 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | 0.4 | 0.4 | DNMG150408-LM | MP7035 | |||
฿ 320.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 0.8 | 0.8 | DNMG150408-LM | MC7015 | ||
฿ 320.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 0.8 | 0.8 | DNMG150408-LM | MC7025 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | 0.8 | 0.8 | DNMG150412-LM | MP7035 | |||
฿ 320.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 1.2 | 1.2 | DNMG150412-LM | MC7015 | ||
฿ 320.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 1.2 | 1.2 | DNMG150412-LM | MC7025 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | 1.2 | 1.2 | DNMG150604-LM | MP7035 | |||
฿ 396.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 0.4 | 0.4 | DNMG150604-LM | MC7015 | ||
฿ 396.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 0.4 | 0.4 | DNMG150604-LM | MC7025 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | 0.4 | 0.4 | DNMG150608-LM | MP7035 | |||
฿ 396.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 0.8 | 0.8 | DNMG150608-LM | MC7015 | ||
฿ 396.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 0.8 | 0.8 | DNMG150608-LM | MC7025 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | 0.8 | 0.8 | DNMG150612-LM | MP7035 | |||
฿ 396.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 1.2 | 1.2 | DNMG150612-LM | MC7015 | ||
฿ 396.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 1.2 | 1.2 | DNMG150612-LM | MC7025 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | 1.2 | 1.2 | DNMG110404-SH | MP7035 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | D (รูปทรงเพชร 55°) | การใช้งาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน | วัสดุชิ้นงาน | สเตนเลส |
---|---|---|---|---|---|
มุมคายเศษ | เชิงลบ | ประเภท วัสดุ | การเคลือบผิว | เบรกเกอร์ | พร้อม เบรกเกอร์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง