(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
CNMM○○○-HZ ผู้เชี่ยวชาญด้านการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เหล็กกล้า เหล็กกล้าคาร์บอน และโลหะผสมสำหรับงานหนัก
[คุณสมบัติ]
- สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน 80° เม็ดมีด มีดแบบลบ พร้อม
รู- เบรกเกอร์ ช่วยสำหรับ เหล็กกล้าคาร์บอน และ เหล็กกล้า ผสม -
ชนิดความต้านทานต่ำพร้อมความคมชัดที่ดีที่สุด-
จุดรูปทรงหยดน้ำเพื่อการกำจัด ชิป IC ที่ดีในช่วงกว้าง
[การใช้งาน]
· สำหรับการกลึงงานหนัก
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | มุม R | มุม R Re (มิลลิเมตร) | สัญลักษณ์สัญกรณ์ | รายละเอียด วัสดุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 300.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 0.8 | 0.8 | CNMM120408-HZ | UE6020 | |
฿ 300.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 0.8 | 0.8 | CNMM120408-HZ | UE6110 | |
฿ 300.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 1.2 | 1.2 | CNMM120412-HZ | UE6020 | |
฿ 300.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 1.2 | 1.2 | CNMM120412-HZ | UE6110 | |
฿ 680.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 1.2 | 1.2 | CNMM160612HZ | UE6020 | |
฿ 680.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 1.2 | 1.2 | CNMM160612HZ | UE6110 | |
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | 1.6 | 1.6 | CNMM160616HZ | UE6020 | ||
฿ 680.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 1.6 | 1.6 | CNMM160616HZ | UE6110 | |
฿ 844.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 1.2 | 1.2 | CNMM190612-HZ | UE6020 | |
฿ 844.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 1.2 | 1.2 | CNMM190612-HZ | UE6110 | |
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | 1.2 | 1.2 | CNMM190612-HZ | UH6400 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | 1.6 | 1.6 | CNMM190616-HZ | UE6020 | ||
฿ 844.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 1.6 | 1.6 | CNMM190616-HZ | UE6110 | |
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | 1.6 | 1.6 | CNMM190616-HZ | UH6400 | ||
฿ 820.00 | TURNING INSERT CUTTER | 1 ชิ้น | 14 วัน | อื่น ๆ | 2.4 | CNMM190624-HZ | UE6110 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | C (รูปทรงเพชร 80°) | การใช้งาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
การ ใช้ เบรกเกอร์ | งานหนัก | มุมคายเศษ | เชิงลบ | IC(mm) | 19.05 |
EPSR(°) | 80 | ประเภท วัสดุ | เคลือบ· คาร์ไบด์ | ขนาด D1(มิลลิเมตร) | 7.93 |
ขนาด S1(มิลลิเมตร) | 6.35 | เบรกเกอร์ | HZ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง