(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ร่องคายเศษที่แนะนำเป็นอันดับแรกสำหรับการตัด เหล็กกล้าคาร์บอน เหล็กกล้า หนัก SNMM ○○○-HX
[คุณสมบัติ]
- แบบเหลี่ยม 90° เม็ดมีด มีดลบ มีรู-
ร่อง เบรกเกอร์ ชิป IC ด้านเดียวระดับ M - ฝาปิด
พื้นที่ตรงกลางของพื้นที่ตัดหนัก ประสิทธิภาพการกำจัด ชิป IC ที่ดี·มีช่องเก็บ ชิป IC ที่เหมาะสมและประสิทธิภาพการคาย ชิป IC ที่ดี [การใช้งาน]·สำหรับการ เครื่องกลึง เหล็กกล้าคาร์บอน เหล็กกล้า การตัดหนัก
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | มุม R | มุม R Re (มิลลิเมตร) | สัญลักษณ์สัญกรณ์ | รายละเอียด วัสดุ | IC (mm) | ขนาด D1 (มิลลิเมตร) | ขนาด S1 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 602.00 | TURNING INSERT CUTTER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 1.2 | 1.2 | SNMM150612-HX | UE6110 | 15.873 | 6.35 | 6.35 | ||
฿ 602.00 | TURNING INSERT CUTTER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 1.6 | 1.6 | SNMM150616-HX | UE6110 | 15.873 | 6.35 | 6.35 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | 1.2 | 1.2 | SNMM190612-HX | UE6020 | 19.05 | 7.93 | 6.35 | ||
฿ 698.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 1.2 | 1.2 | SNMM190612-HX | UE6110 | 19.05 | 7.93 | 6.35 | |
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | 1.2 | 1.2 | SNMM190612-HX | UH6400 | 19.05 | 7.93 | 6.35 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | 1.6 | 1.6 | SNMM190616-HX | UE6020 | 19.05 | 7.93 | 6.35 | ||
฿ 698.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 1.6 | 1.6 | SNMM190616-HX | UE6110 | 19.05 | 7.93 | 6.35 | |
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | 1.6 | 1.6 | SNMM190616-HX | UH6400 | 19.05 | 7.93 | 6.35 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | 2.4 | 2.4 | SNMM190624-HX | UE6020 | 19.05 | 7.93 | 6.35 | ||
฿ 698.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 2.4 | 2.4 | SNMM190624-HX | UE6110 | 19.05 | 7.93 | 6.35 | |
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | 2.4 | 2.4 | SNMM190624-HX | UH6400 | 19.05 | 7.93 | 6.35 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | 2.4 | 2.4 | SNMM250724-HX | UE6020 | 25.4 | 9.12 | 7.94 | ||
฿ 1,120.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 2.4 | 2.4 | SNMM250724-HX | UE6110 | 25.4 | 9.12 | 7.94 | |
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | 2.4 | 2.4 | SNMM250724-HX | UH6400 | 25.4 | 9.12 | 7.94 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | 2.4 | 2.4 | SNMM250924-HX | UE6020 | 25.4 | 9.12 | 9.52 | ||
฿ 1,366.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 2.4 | 2.4 | SNMM250924-HX | UE6110 | 25.4 | 9.12 | 9.52 | |
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | 2.4 | 2.4 | SNMM250924-HX | UH6400 | 25.4 | 9.12 | 9.52 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | S (แบบเหลี่ยม) | การใช้งาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
การ ใช้ เบรกเกอร์ | งานหนัก | มุมคายเศษ | เชิงลบ | EPSR(°) | 90 |
ประเภท วัสดุ | เคลือบ· คาร์ไบด์ | เบรกเกอร์ | HX |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง