(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
อุปกรณ์ควบคุม ได้อย่างน่าเชื่อถือแม้จะใช้ วัสดุ ครึ่งหลังที่มีเศษยาวได้ง่าย
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | มุม R | มุม R Re (มิลลิเมตร) | สัญลักษณ์สัญกรณ์ | รายละเอียด วัสดุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | 1.6 | 1.6 | SNMM190616-HV | UE6020 | ||
฿ 698.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 1.6 | 1.6 | SNMM190616-HV | UE6110 | |
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | 1.6 | 1.6 | SNMM190616-HV | UH6400 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | - | 2.4 | SNMM190624-HV | UE6020 | ||
฿ 698.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | - | 2.4 | SNMM190624-HV | UE6110 | |
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | - | 2.4 | SNMM190624-HV | UH6400 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | - | 2.4 | SNMM250724-HV | UE6020 | ||
฿ 1,120.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | - | 2.4 | SNMM250724-HV | UE6110 | |
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | - | 2.4 | SNMM250724-HV | UH6400 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | - | 2.4 | SNMM250924-HV | UE6020 | ||
฿ 1,366.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | - | 2.4 | SNMM250924-HV | UE6110 | |
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | - | 2.4 | SNMM250924-HV | UH6400 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | S (แบบเหลี่ยม) | การใช้งาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
การ ใช้ เบรกเกอร์ | งานหนัก | มุมคายเศษ | เชิงลบ | ประเภท วัสดุ | การเคลือบผิว |
เบรกเกอร์ | พร้อม เบรกเกอร์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง