1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เม็ดมีด Class M (พร้อม เบรกเกอร์ GH) WNMG ○○○○○○ -GH

เม็ดมีด Class M (พร้อม เบรกเกอร์ GH) WNMG ○○○○○○ -GH
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 292.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ร่องคายเศษที่แนะนำเป็นอันดับแรกสำหรับการตัดหยาบของ เหล็กหล่อ WNMG ○○○○○○-GH
[คุณสมบัติ]
· 80° หกเหลี่ยมด้านเท่า มุม ไม่เท่ากัน เม็ดมีด มีด แบบมีรู
· ร่องคาย ชิป IC สองด้าน M- เบรกเกอร์
· เหมาะสำหรับการตัดขัดจังหวะและการตัด สเกลวัด สีดำ ·
อัตราป้อนสูงเป็นไปได้เนื่องจากการผสมผสานของพื้นที่กว้างและช่องใส่ ชิป IC ขนาดใหญ่
· UE6105, MC6115 เป็น เหล็กกล้า, US7020 เป็น สเตนเลส และ UC5105 เป็น เหล็กหล่อ เพื่อการตัดที่มั่นคง (แนวทางสำหรับเงื่อนไขการตัด)
[การใช้งาน]
· สำหรับการกลึงและการตัดหยาบของ เหล็กหล่อ

มิติ และ สเปค ของ ผลิตภัณฑ์ 




 

GRADES FOR TURNING / TURNING APPLICATION RANGE


รหัสสินค้า
WNMG080408-GH-MC6125
WNMG080408-GH-UC5105
WNMG080408-GH-UC5115
WNMG080408-GH-UE6005
WNMG080408-GH-UE6020
WNMG080408-GH-UE6105
WNMG080408-GH-UE6110
WNMG080408-GH-US7020
WNMG080408-GH-US735
WNMG080412-GH-MC6125
WNMG080412-GH-UC5105
WNMG080412-GH-UC5115
WNMG080412-GH-UE6005
WNMG080412-GH-UE6020
WNMG080412-GH-UE6105
WNMG080412-GH-UE6110
WNMG080412-GH-US7020
WNMG080412-GH-US735
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุชิ้นงาน มุม R มุม R Re
(มิลลิเมตร)
สัญลักษณ์สัญกรณ์ รายละเอียด วัสดุ

฿ 310.00

INSERTS 1 ชิ้น 14 วัน เหล็กกล้า0.80.8WNMG080408-GHMC6125

฿ 300.00

MME INSERTS 10 ชิ้น มีส่วนลด 14 วัน เหล็กหล่อ0.80.8WNMG080408-GHUC5105

฿ 300.00

MME INSERTS 10 ชิ้น มีส่วนลด 14 วัน เหล็กหล่อ0.80.8WNMG080408-GJUC5115

฿ 292.00

MME INSERTS 1 ชิ้น 14 วัน เหล็กกล้า0.80.8WNMG080408-GHUE6005

฿ 300.00

MME INSERTS 10 ชิ้น มีส่วนลด 14 วัน เหล็กกล้า0.80.8WNMG080408-GHUE6020

฿ 300.00

MME INSERTS 10 ชิ้น มีส่วนลด 14 วัน เหล็กกล้า0.80.8WNMG080408-GHUE6105

฿ 300.00

MME INSERTS 10 ชิ้น มีส่วนลด 14 วัน เหล็กกล้า0.80.8WNMG080408-GHUE6110

฿ 300.00

MME INSERTS 10 ชิ้น มีส่วนลด 14 วัน สเตนเลส0.80.8WNMG080408-GHUS7020

฿ 300.00

MME INSERTS 10 ชิ้น มีส่วนลด 14 วัน สเตนเลส0.80.8WNMG080408-GHUS735

฿ 310.00

INSERTS 1 ชิ้น 14 วัน เหล็กกล้า1.21.2WNMG080412-GHMC6125

฿ 300.00

MME INSERTS 10 ชิ้น มีส่วนลด 14 วัน เหล็กหล่อ1.21.2WNMG080412-GHUC5105

฿ 300.00

MME INSERTS 10 ชิ้น มีส่วนลด 14 วัน เหล็กหล่อ1.21.2WNMG080412-GHUC5115

฿ 292.00

MME INSERTS 1 ชิ้น 14 วัน เหล็กกล้า1.21.2WNMG080412-GHUE6005

฿ 300.00

MME INSERTS 10 ชิ้น มีส่วนลด 14 วัน เหล็กกล้า1.21.2WNMG080412-GHUE6020

฿ 300.00

MME INSERTS 10 ชิ้น มีส่วนลด 14 วัน เหล็กกล้า1.21.2WNMG080412-GHUE6105

฿ 300.00

MME INSERTS 10 ชิ้น มีส่วนลด 14 วัน เหล็กกล้า1.21.2WNMG080412-GHUE6110

฿ 292.00

TURNING INSERT CUTTER 1 ชิ้น 14 วัน เหล็กหล่อ1.21.2WNMG080412-GHUS7020

฿ 300.00

MME INSERTS 10 ชิ้น มีส่วนลด 14 วัน สเตนเลส1.21.2WNMG080412-GHUS735

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง W (แบบหกเหลี่ยม) การใช้งาน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน การ ใช้ เบรกเกอร์ การตัดหยาบ
มุมคายเศษ เชิงลบ IC(mm) 12.7 EPSR(°) 80
ประเภท วัสดุ เคลือบ· คาร์ไบด์ ขนาด D1(มิลลิเมตร) 5.16 ขนาด S1(มิลลิเมตร) 4.76
เบรกเกอร์ GH