(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
อุปกรณ์ควบคุม ได้อย่างน่าเชื่อถือแม้จะใช้ วัสดุ ครึ่งหลังที่มีเศษยาวได้ง่าย
รหัสสินค้า |
---|
CNMG120404-FY-MP3025 |
CNMG120404-FY-NX3035 |
CNMG120404-FY-UE6020 |
CNMG120404-FY-VP25N |
CNMG120408-FY-MP3025 |
CNMG120408-FY-UE6020 |
CNMG120408-FY-VP25N |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุชิ้นงาน | มุม R | มุม R Re (มิลลิเมตร) | สัญลักษณ์สัญกรณ์ | รายละเอียด วัสดุ | ประเภท วัสดุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | เหล็กกล้า | 0.4 | 0.4 | CNMG120404-FY | MP3025 | เซอร์เม็ต เคลือบ | |||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | เหล็กกล้า | 0.4 | 0.4 | CNMG120404-FY | NX3035 | เซอร์เม็ต | |||
฿ 300.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.4 | 0.4 | CNMG120404-FY | UE6020 | การเคลือบผิว | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | 0.4 | 0.4 | CNMG120404-FY | VP25N | เซอร์เม็ต เคลือบ | |||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | เหล็กกล้า | 0.8 | 0.8 | CNMG120408-FY | MP3025 | เซอร์เม็ต เคลือบ | |||
฿ 300.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.8 | 0.8 | CNMG120408-FY | UE6020 | การเคลือบผิว | ||
฿ 3,530.00 | MME INSERTS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 15 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | 0.8 | 0.8 | CNMG120408-FY | VP25N | เซอร์เม็ต เคลือบ |
กำลังโหลด …
รูปทรง | C (รูปทรงเพชร 80°) | การใช้งาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน | การ ใช้ เบรกเกอร์ | การขัดเงา |
---|---|---|---|---|---|
มุมคายเศษ | เชิงลบ | เบรกเกอร์ | พร้อม เบรกเกอร์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง