(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ใช้ได้กับการตัดเฉือนที่มีความแม่นยำเช่นความลึกของการตัดละเอียดและอัตราป้อนละเอียด
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุชิ้นงาน | มุม R | มุม R Re (มิลลิเมตร) | สัญลักษณ์สัญกรณ์ | รายละเอียด วัสดุ | ประเภท วัสดุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | เหล็กกล้า | 0.2 | 0.2 | VCMT080202-FV | MP3025 | การเคลือบผิว | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | 0.2 | 0.2 | VCMT080202-FV | NX2525 | เซอร์เม็ต | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | เหล็กกล้า | 0.2 | 0.2 | VCMT080202-FV | NX3035 | เซอร์เม็ต เคลือบ | ||
฿ 418.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.2 | 0.2 | VCMT080202-FV | UE6020 | การเคลือบผิว | |
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | 0.2 | 0.2 | VCMT080202-FV | VP15TF | การเคลือบผิว | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | เหล็กกล้า | 0.4 | 0.4 | VCMT080204-FV | MP3025 | การเคลือบผิว | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | 0.4 | 0.4 | VCMT080204-FV | NX2525 | เซอร์เม็ต เคลือบ | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | เหล็กกล้า | 0.4 | 0.4 | VCMT080204-FV | NX3035 | การเคลือบผิว | ||
฿ 418.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.4 | 0.4 | VCMT080204-FV | UE6020 | การเคลือบผิว | |
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | 0.4 | 0.4 | VCMT080204-FV | VP15TF | เซอร์เม็ต | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | 0.4 | 0.4 | VCMT160404-FV | AP25N | เซอร์เม็ต | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | 0.4 | 0.4 | VCMT160404-FV | NX2525 | การเคลือบผิว | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | เหล็กกล้า | 0.4 | 0.4 | VCMT160404-FV | NX3035 | การเคลือบผิว | ||
฿ 552.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.4 | 0.4 | VCMT160404-FV | UE6020 | เซอร์เม็ต เคลือบ | |
฿ 552.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.4 | 0.4 | VCMT160404-FV | UE6110 | เซอร์เม็ต | |
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | 0.8 | 0.8 | VCMT160408-FV | AP25N | เซอร์เม็ต เคลือบ | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | 0.8 | 0.8 | VCMT160408-FV | NX2525 | การเคลือบผิว | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | เหล็กกล้า | 0.8 | 0.8 | VCMT160408-FV | NX3035 | เซอร์เม็ต | ||
฿ 552.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.8 | 0.8 | VCMT160408-FV | UE6020 | การเคลือบผิว | |
฿ 552.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.8 | 0.8 | VCMT160408-FV | UE6110 | เซอร์เม็ต เคลือบ |
กำลังโหลด …
รูปทรง | V (รูปทรงเพชร 35 °) | การใช้งาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน | การ ใช้ เบรกเกอร์ | การขัดเงา |
---|---|---|---|---|---|
มุมคายเศษ | บวก | เบรกเกอร์ | พร้อม เบรกเกอร์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง