1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เม็ดมีด Class M (พร้อม เบรกเกอร์ FS) WNMG ○○○ -FS

เม็ดมีด Class M (พร้อม เบรกเกอร์ FS) WNMG ○○○ -FS
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 300.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เพื่อความแม่นยำในการตัดเฉือน

รหัสสินค้า
WNMG080404-FS-NX2525
WNMG080404-FS-UE6020
WNMG080408-FS-NX2525
WNMG080408-FS-UE6020
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุชิ้นงาน มุม R มุม R Re
(มิลลิเมตร)
สัญลักษณ์สัญกรณ์ รายละเอียด วัสดุ ประเภท วัสดุ

฿ 999,999,999.00

MME INSERTS 10 ชิ้น ขอราคา เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ0.40.4WNMG080404-FSNX2525เซอร์เม็ต

฿ 999,999,999.00

MME INSERTS 10 ชิ้น ขอราคา เหล็กกล้า0.40.4WNMG080404-FSUE6020การเคลือบผิว

฿ 999,999,999.00

MME INSERTS 10 ชิ้น ขอราคา เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ0.80.8WNMG080408-FSNX2525เซอร์เม็ต

฿ 300.00

MME INSERTS 10 ชิ้น มีส่วนลด 14 วัน เหล็กกล้า0.80.8WNMG080408-FSUE6020การเคลือบผิว

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง W (แบบหกเหลี่ยม) การใช้งาน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน การ ใช้ เบรกเกอร์ การขัดเงา
มุมคายเศษ เชิงลบ เบรกเกอร์ พร้อม เบรกเกอร์