(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เม็ดมีด มีดระดับ M สำหรับการตัด เหล็กหล่อ ขนาดกลาง (พร้อมร่องคายเศษ) เบรกเกอร์ ○○○
[คุณสมบัติ]
· ร่องคาย ชิป IC สองด้าน M- เบรกเกอร์
· ใบมีดลบคม แบบ Flatland ที่มีความแข็งแรงของคมตัดสูง
· รูปทรง เบรกเกอร์ อเนกประสงค์อเนกประสงค์สูง
· แบบเหลี่ยม มุม 90° เม็ดมีด มีดลบ มีรู
· UE6105, MC6115 สำหรับการตัด เหล็กกล้า ที่มั่นคง (การตัด NX2525
สำหรับการตัด เหล็กกล้า สเตนเลส และ เหล็กหล่อ อย่างมั่นคง (แนวทางเงื่อนไขการตัด)
NX3035, UE6110, MC6015 และ MP3025 สำหรับการตัด เหล็กกล้าทั่วไป (แนวทางเงื่อนไขการตัด)
UC5105 และ HTi05T สำหรับการตัด เหล็กหล่อ อย่างมั่นคง (แนวทางสำหรับเงื่อนไขการตัด)
· UC5115 สำหรับการตัด เหล็กหล่อ ทั่วไป (แนวทางสำหรับเงื่อนไขการตัด)
· HTi10 สำหรับการตัด เหล็กหล่อ ทั่วไป โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก โลหะผสม ทนความร้อน และโลหะผสม ไททาเนียม (แนวทางสำหรับเงื่อนไขการตัด)
[การใช้งาน]
· สำหรับการกลึง เหล็กหล่อ เหมาะสำหรับการตัดขนาดกลาง
· เหมาะที่สุดสำหรับการกลึง เหล็กกล้าคาร์บอน / เหล็กกล้า ผสม และสำหรับการตัดขนาดกลาง
รหัสสินค้า |
---|
SNMG120404-FS-UE6020 |
SNMG120408-FS-NX2525 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุชิ้นงาน | มุม R | มุม R Re (มิลลิเมตร) | สัญลักษณ์สัญกรณ์ | รายละเอียด วัสดุ | ประเภท วัสดุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 292.00 | TURNING INSERT CUTTER | 1 ชิ้น | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.4 | 0.4 | SNMG120404-FS | UE6020 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | 0.8 | 0.8 | SNMG120408-FS | NX2525 | ไม่เคลือบ· เซอร์เม็ต |
กำลังโหลด …
รูปทรง | S (แบบเหลี่ยม) | การใช้งาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน | การ ใช้ เบรกเกอร์ | การขัดเงา |
---|---|---|---|---|---|
มุมคายเศษ | เชิงลบ | IC(mm) | 12.7 | EPSR(°) | 90 |
ขนาด D1(มิลลิเมตร) | 5.16 | ขนาด S1(มิลลิเมตร) | 4.76 | เบรกเกอร์ | FS |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง