(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
อุปกรณ์ควบคุม ได้อย่างน่าเชื่อถือแม้ในครึ่งหลังของการส่งผ่านเมื่อมีแนวโน้มที่จะผลิตชิปต่อเนื่อง
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | มุม R | มุม R Re (มิลลิเมตร) | สัญลักษณ์สัญกรณ์ | รายละเอียด วัสดุ | รหัสของทรัสโก้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 244.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 0.2 | 0.2 | DCMT070202-FP | MC6015 | 670-5928 | |
฿ 244.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 0.2 | 0.2 | DCMT070202-FP | MC6025 | - | |
฿ 244.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 0.2 | 0.2 | DCMT070202-FP | UE6110 | - | |
฿ 244.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 0.4 | 0.4 | DCMT070204-FP | MC6015 | 670-5936 | |
฿ 244.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 0.4 | 0.4 | DCMT070204-FP | MC6025 | - | |
฿ 244.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 0.4 | 0.4 | DCMT070204-FP | UE6110 | - | |
฿ 280.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 0.2 | 0.2 | DCMT11T302-FP | MC6015 | 670-5987 | |
฿ 280.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 0.2 | 0.2 | DCMT11T302-FP | MC6025 | - | |
฿ 280.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 0.2 | 0.2 | DCMT11T302-FP | UE6110 | - | |
฿ 280.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 0.4 | 0.4 | DCMT11T304-FP | MC6015 | 670-5995 | |
฿ 280.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 0.4 | 0.4 | DCMT11T304-FP | MC6025 | - | |
฿ 280.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 0.4 | 0.4 | DCMT11T304-FP | UE6110 | - | |
฿ 280.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 0.8 | 0.8 | DCMT11T308-FP | MC6015 | 670-6029 | |
฿ 280.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 0.8 | 0.8 | DCMT11T308-FP | MC6025 | - | |
฿ 280.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 0.8 | 0.8 | DCMT11T308-FP | UE6110 | - |
กำลังโหลด …
รูปทรง | D (รูปทรงเพชร 55°) | การใช้งาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
การ ใช้ เบรกเกอร์ | การขัดเงา | มุมคายเศษ | บวก | ประเภท วัสดุ | การเคลือบผิว |
เบรกเกอร์ | พร้อม เบรกเกอร์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง