(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
การ อุปกรณ์ควบคุม เศษ เศษตัด ดีในสภาวะป้อนอาหารปานกลาง
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุชิ้นงาน | ทิศทางการหมุน | มุม R | มุม R Re (มิลลิเมตร) | สัญลักษณ์สัญกรณ์ | รายละเอียด วัสดุ | ประเภท วัสดุ | ขนาด ใหม่ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 900.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | ด้านซ้ายมือ | 0.4 | 0.4 | DNGG150404L | HTi10 | คาร์ไบด์ | - | ||
฿ 900.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | ด้านซ้ายมือ | 0.4 | 0.4 | DNGG150404L | NX2525 | เซอร์เม็ต | - | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | เหล็กกล้า | ด้านซ้ายมือ | 0.4 | 0.4 | DNGG150404L | NX3035 | เซอร์เม็ต | - | ||
฿ 900.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | ด้านซ้ายมือ | 0.4 | 0.4 | DNGG150404L | UTi20T | คาร์ไบด์ | - | ||
฿ 900.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | ด้านขวามือ | 0.4 | 0.4 | DNGG150404R | HTi10 | คาร์ไบด์ | - | ||
฿ 900.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | ด้านขวามือ | 0.4 | 0.4 | DNGG150404R | NX2525 | เซอร์เม็ต | - | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | เหล็กกล้า | ด้านขวามือ | 0.4 | 0.4 | DNGG150404R | NX3035 | เซอร์เม็ต | - | ||
฿ 900.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | ด้านขวามือ | 0.4 | 0.4 | DNGG150404R | UTi20T | คาร์ไบด์ | - | ||
฿ 900.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | ด้านซ้ายมือ | 0.8 | 0.8 | DNGG150408L | NX2525 | เซอร์เม็ต | - | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | เหล็กกล้า | ด้านซ้ายมือ | 0.8 | 0.8 | DNGG150408L | NX3035 | เซอร์เม็ต | - | ||
฿ 900.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | ด้านขวามือ | 0.8 | 0.8 | DNGG150408R | NX2525 | เซอร์เม็ต | - | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | เหล็กกล้า | ด้านขวามือ | 0.8 | 0.8 | DNGG150408R | NX3035 | เซอร์เม็ต | - | ||
฿ 900.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | ด้านขวามือ | 0.8 | 0.8 | DNGG150408R | UTi20T | คาร์ไบด์ | - | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | เหล็กกล้า | ด้านซ้ายมือ | 0.4 | 0.4 | DNGG150604L | NX3035 | เซอร์เม็ต | 0.4 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | เหล็กกล้า | ด้านขวามือ | 0.4 | 0.4 | DNGG150604R | NX3035 | เซอร์เม็ต | - | ||
฿ 1,089.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | ด้านขวามือ | 0.4 | 0.4 | DNGG150604R | UTi20T | คาร์ไบด์ | - | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | เหล็กกล้า | ด้านซ้ายมือ | 0.8 | 0.8 | DNGG150608L | NX3035 | เซอร์เม็ต | 0.8 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | เหล็กกล้า | ด้านขวามือ | 0.8 | 0.8 | DNGG150608R | NX3035 | เซอร์เม็ต | 0.8 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | D (รูปทรงเพชร 55°) | การใช้งาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน | การ ใช้ เบรกเกอร์ | การเจียรระดับกลาง |
---|---|---|---|---|---|
มุมคายเศษ | เชิงลบ | เบรกเกอร์ | พร้อม เบรกเกอร์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง