(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
การ อุปกรณ์ควบคุม เศษ เศษตัด ดีในสภาวะป้อนอาหารปานกลาง
รหัสสินค้า |
---|
TPGV090202L-F-MD220 |
TPGV090202R-F-MD220 |
TPGV090204L-F-MD220 |
TPGV090204R-F-MD220 |
TPGV110302L-F-MD220 |
TPGV110302R-F-MD220 |
TPGV110304L-F-MD220 |
TPGV110304R-F-MD220 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ทิศทางการหมุน | มุม R | มุม R Re (มิลลิเมตร) | สัญลักษณ์สัญกรณ์ | ขนาด D1 (มิลลิเมตร) | ขนาด S1 (มิลลิเมตร) | ขนาด d2 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 1 ชิ้น | ขอราคา | ด้านซ้ายมือ | 0.2 | 0.2 | TPGV090202L-F | 5.56 | 2.38 | 2.8 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 1 ชิ้น | ขอราคา | ด้านขวามือ | 0.2 | 0.2 | TPGV090202R-F | 5.56 | 2.38 | 2.8 | ||
฿ 4,541.00 | MME INSERTS | 1 ชิ้น | 15 วัน | ด้านซ้ายมือ | 0.4 | 0.4 | TPGV090204L-F | 5.56 | 2.38 | 2.8 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 1 ชิ้น | ขอราคา | ด้านขวามือ | 0.4 | 0.4 | TPGV090204R-F | 5.56 | 2.38 | 2.8 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 1 ชิ้น | ขอราคา | ด้านซ้ายมือ | 0.2 | 0.2 | TPGV110302L-F | 6.35 | 3.18 | 3.4 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 1 ชิ้น | ขอราคา | ด้านขวามือ | 0.2 | 0.2 | TPGV110302R-F | 6.35 | 3.18 | 3.4 | ||
฿ 4,643.00 | MME INSERTS | 1 ชิ้น | 15 วัน | ด้านซ้ายมือ | 0.4 | 0.4 | TPGV110304L-F | 6.35 | 3.18 | 3.4 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 1 ชิ้น | ขอราคา | ด้านขวามือ | 0.4 | 0.4 | TPGV110304R-F | 6.35 | 3.18 | 3.4 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | T (สามเหลี่ยม) | การใช้งาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน | มุมที่มี | 1 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุชิ้นงาน | โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก | มุมคายเศษ | บวก | รายละเอียด วัสดุ | MD220 |
ประเภท วัสดุ | กรมควบคุมมลพิษ | เบรกเกอร์ | ไม่มี เบรกเกอร์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง