(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เม็ดมีด สำหรับกลึง
รหัสสินค้า |
---|
CPGT080202-HTI10 |
CPGT080202-MD220 |
CPGT080204-HTI10 |
CPGT080204-MD220 |
CPGT090302-HTI10 |
CPGT090302-MD220 |
CPGT090304-HTI10 |
CPGT090304-MD220 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | มุม R | มุม R Re (มิลลิเมตร) | สัญลักษณ์สัญกรณ์ | รายละเอียด วัสดุ | ประเภท วัสดุ | ขนาด D1 (มิลลิเมตร) | ขนาด S1 (มิลลิเมตร) | ขนาด d2 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 515.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | 0.2 | 0.2 | CPGT080202 | HTi10 | โลหะผสม คาร์ไบด์ ด์ | 7.94 | 2.38 | 3.4 | ||
฿ 4,541.00 | MME INSERTS | 1 ชิ้น | 15 วัน | 0.2 | 0.2 | CPGT080204 | MD220 | กรมควบคุมมลพิษ | 7.94 | 2.38 | 3.4 | ||
฿ 515.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | 0.4 | 0.4 | CPGT080204 | HTi10 | โลหะผสม คาร์ไบด์ ด์ | 7.94 | 2.38 | 3.4 | ||
฿ 4,541.00 | MME INSERTS | 1 ชิ้น | 15 วัน | 0.4 | 0.4 | CPGT090302 | MD220 | กรมควบคุมมลพิษ | 7.94 | 2.38 | 3.4 | ||
฿ 553.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | 0.2 | 0.2 | CPGT090302 | HTi10 | โลหะผสม คาร์ไบด์ ด์ | 9.525 | 3.18 | 4.4 | ||
฿ 4,643.00 | MME INSERTS | 1 ชิ้น | 15 วัน | 0.2 | 0.2 | CPGT090304 | MD220 | กรมควบคุมมลพิษ | 9.525 | 3.18 | 4.4 | ||
฿ 553.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | 0.4 | 0.4 | CPGT090304 | HTi10 | โลหะผสม คาร์ไบด์ ด์ | 9.525 | 3.18 | 4.4 | ||
฿ 4,643.00 | MME INSERTS | 1 ชิ้น | 15 วัน | 0.4 | 0.4 | CPMH080202-SV | MD220 | กรมควบคุมมลพิษ | 9.525 | 3.18 | 4.4 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | C (รูปทรงเพชร 80°) | การใช้งาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน | มุมที่มี | 1 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุชิ้นงาน | โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก | การ ใช้ เบรกเกอร์ | การขัดเงา | มุมคายเศษ | บวก |
เบรกเกอร์ | พร้อม เบรกเกอร์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง