(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สามารถใช้ในงานต่างๆได้หลากหลายตั้งแต่การคว้านเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กและการกลึงทั่วไปไปจนถึงการกัดปาดหน้า
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | มุม R | มุม R Re (มิลลิเมตร) | สัญลักษณ์สัญกรณ์ | รายละเอียด วัสดุ | ขนาด D1 (มิลลิเมตร) | ขนาด S1 (มิลลิเมตร) | ขนาด ใหม่ (มิลลิเมตร) | ขนาด d2 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 0.2 | 0.2 | NP-TPGX080202GA3 | MBC020 | 4.76 | 2.38 | 0.2 | 2.5 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 0.2 | 0.2 | NP-TPGX080202GS3 | MBC010 | 4.76 | 2.38 | - | 2.5 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 0.4 | 0.4 | NP-TPGX080204GA3 | MBC020 | 4.76 | 2.38 | 0.4 | 2.5 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 0.4 | 0.4 | NP-TPGX080204GS3 | MBC010 | 4.76 | 2.38 | - | 2.5 | ||
฿ 2,451.00 | MME INSERTS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 0.8 | 0.8 | NP-TPGX080208GA3 | MBC020 | 4.76 | 2.38 | 0.8 | 2.5 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 0.2 | 0.2 | NP-TPGX090202GS3 | MBC010 | 5.56 | 2.38 | - | 3 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 0.4 | 0.4 | NP-TPGX090204GA3 | MBC020 | 5.56 | 2.38 | 0.4 | 3 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 0.4 | 0.4 | NP-TPGX090204GS3 | MBC010 | 5.56 | 2.38 | - | 3 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 0.8 | 0.8 | NP-TPGX090208GA3 | MBC020 | 5.56 | 2.38 | 0.8 | 3 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 0.4 | 0.4 | NP-TPGX110304GA3 | MBC020 | 6.35 | 3.18 | 0.4 | 3.5 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 0.4 | 0.4 | NP-TPGX110304GS3 | MBC010 | 6.35 | 3.18 | - | 3.5 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 0.8 | 0.8 | NP-TPGX110308GS3 | MBC010 | 6.35 | 3.18 | - | 3.5 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | T (สามเหลี่ยม) | การใช้งาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน | มุมที่มี | 3 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุชิ้นงาน | วัสดุ ความแข็ง สูง | มุมคายเศษ | บวก | ทิศทางการหมุน | ไม่มี |
ประเภท วัสดุ | CBN เคลือบ | เบรกเกอร์ | ไม่มี เบรกเกอร์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง