(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ใช้งานได้หลากหลายตั้งแต่การคว้านที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็กไปจนถึงการ เครื่องกลึง และการกัดทั่วไป
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุชิ้นงาน | มุม R | มุม R Re (มิลลิเมตร) | สัญลักษณ์สัญกรณ์ | รายละเอียด วัสดุ | ประเภท วัสดุ | ขนาด D1 (มิลลิเมตร) | ขนาด S1 (มิลลิเมตร) | ขนาด d2 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 1 ชิ้น | ขอราคา | วัสดุ ความแข็ง สูง | 0.4 | 0.4 | NP-TPGB080204GA3 | MBC020 | CBN เคลือบ | 4.76 | 2.38 | 2.4 | ||
฿ 2,451.00 | MME INSERTS | 1 ชิ้น | 40 วัน | วัสดุ ความแข็ง สูง | 0.8 | 0.8 | NP-TPGB080208GA3 | MBC020 | CBN เคลือบ | 4.76 | 2.38 | 2.4 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 1 ชิ้น | ขอราคา | โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | 0.2 | 0.2 | NP-TPGB090202FS3 | MB4020 | CBN | 5.56 | 2.38 | 2.9 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 1 ชิ้น | ขอราคา | โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | 0.4 | 0.4 | NP-TPGB090204FS3 | MB4020 | CBN | 5.56 | 2.38 | 2.9 | ||
฿ 2,451.00 | MME INSERTS | 1 ชิ้น | 40 วัน | วัสดุ ความแข็ง สูง | 0.4 | 0.4 | NP-TPGB090204GA3 | MBC020 | CBN เคลือบ | 5.56 | 2.38 | 2.9 | ||
฿ 2,451.00 | MME INSERTS | 1 ชิ้น | 40 วัน | วัสดุ ความแข็ง สูง | 0.8 | 0.8 | NP-TPGB090208GA3 | MBC020 | CBN เคลือบ | 5.56 | 2.38 | 2.9 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 1 ชิ้น | ขอราคา | โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | 0.2 | 0.2 | NP-TPGB110302FS3 | MB4020 | CBN | 6.35 | 3.18 | 3.4 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 1 ชิ้น | ขอราคา | เหล็กกล้า | 0.4 | 0.4 | NP-TPGB110304FS3 | MB4020 | CBN | 6.35 | 3.18 | 3.4 | ||
฿ 2,451.00 | MME INSERTS | 1 ชิ้น | 40 วัน | วัสดุ ความแข็ง สูง | 0.4 | 0.4 | NP-TPGB110304GA3 | MBC020 | CBN เคลือบ | 6.35 | 3.18 | 3.4 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 1 ชิ้น | ขอราคา | เหล็กกล้า | 0.8 | 0.8 | NP-TPGB110308FS3 | MB4020 | CBN | 6.35 | 3.18 | 3.4 | ||
฿ 2,451.00 | MME INSERTS | 1 ชิ้น | 40 วัน | วัสดุ ความแข็ง สูง | 0.8 | 0.8 | NP-TPGB110308GA3 | MBC020 | CBN เคลือบ | 6.35 | 3.18 | 3.4 | ||
฿ 2,451.00 | MME INSERTS | 1 ชิ้น | 40 วัน | วัสดุ ความแข็ง สูง | 0.4 | 0.4 | NP-TPGB160304GA3 | MBC020 | CBN เคลือบ | 9.525 | 3.18 | 4.4 | ||
฿ 2,451.00 | MME INSERTS | 1 ชิ้น | 40 วัน | วัสดุ ความแข็ง สูง | 0.8 | 0.8 | NP-TPGB160308GA3 | MBC020 | CBN เคลือบ | 9.525 | 3.18 | 4.4 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | T (สามเหลี่ยม) | การใช้งาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน | มุมที่มี | 3 |
---|---|---|---|---|---|
มุมคายเศษ | บวก | ทิศทางการหมุน | ไม่มี | เบรกเกอร์ | ไม่มี เบรกเกอร์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง