(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สามารถใช้ในงานต่างๆได้หลากหลายตั้งแต่การคว้านเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กและการกลึงทั่วไปไปจนถึงการกัดปาดหน้า
รหัสสินค้า |
---|
NP-TNGA160404GA6-MBC020 |
NP-TNGA160408GA6-MBC020 |
NP-TNGA160412GA6-MBC020 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | มุม R | มุม R Re (มิลลิเมตร) | สัญลักษณ์สัญกรณ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,201.00 | MME INSERTS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 0.4 | 0.4 | NP-TNGA160408GA6 | ||
฿ 4,201.00 | MME INSERTS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 0.8 | 0.8 | NP-TNGA160412GA6 | ||
฿ 4,201.00 | MME INSERTS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1.2 | 1.2 | NP-TNGA160404GN6 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | T (สามเหลี่ยม) | การใช้งาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน | มุมที่มี | 3 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุชิ้นงาน | วัสดุ ความแข็ง สูง | มุมคายเศษ | เชิงลบ | ทิศทางการหมุน | ไม่มี |
รายละเอียด วัสดุ | MBC020 | ประเภท วัสดุ | CBN เคลือบ | ขนาด D1(มิลลิเมตร) | 9.525 |
ขนาด S1(มิลลิเมตร) | 4.76 | ขนาด d2(มิลลิเมตร) | 3.81 | เบรกเกอร์ | ไม่มี เบรกเกอร์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง