(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
อุปกรณ์ควบคุม ชิป IC ดีภายใต้สภาวะความเร็วปานกลาง
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ทิศทางการหมุน | มุม R | มุม R Re (มิลลิเมตร) | สัญลักษณ์สัญกรณ์ | รายละเอียด วัสดุ | ประเภท วัสดุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 1 ชิ้น | ขอราคา | ด้านซ้ายมือ | 0.4 | 0.4 | NP-DNGA150404GAWS2JL | MB8025 | CBN | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 1 ชิ้น | ขอราคา | ด้านซ้ายมือ | 0.4 | 0.4 | NP-DNGA150404GAWS2JL | MBC020 | CBN เคลือบ | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 1 ชิ้น | ขอราคา | ด้านขวามือ | 0.4 | 0.4 | NP-DNGA150404GAWS2JR | MB8025 | CBN | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 1 ชิ้น | ขอราคา | ด้านขวามือ | 0.4 | 0.4 | NP-DNGA150404GAWS2JR | MBC020 | CBN เคลือบ | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 1 ชิ้น | ขอราคา | ด้านซ้ายมือ | 0.4 | 0.4 | NP-DNGA150404GSWS2JL | MBC010 | CBN เคลือบ | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 1 ชิ้น | ขอราคา | ด้านขวามือ | 0.4 | 0.4 | NP-DNGA150404GSWS2JR | MBC010 | CBN เคลือบ | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 1 ชิ้น | ขอราคา | ด้านซ้ายมือ | 0.8 | 0.8 | NP-DNGA150408GSWS2JL | MBC010 | CBN เคลือบ | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 1 ชิ้น | ขอราคา | ด้านขวามือ | 0.8 | 0.8 | NP-DNGA150408GSWS2JR | MBC010 | CBN เคลือบ |
กำลังโหลด …
รูปทรง | D (รูปทรงเพชร 55°) | การใช้งาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน | มุมที่มี | 2 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุชิ้นงาน | วัสดุ ความแข็ง สูง | มุมคายเศษ | เชิงลบ | ขนาด D1(มิลลิเมตร) | 12.7 |
ขนาด S1(มิลลิเมตร) | 4.76 | ขนาด d2(มิลลิเมตร) | 5.16 | เบรกเกอร์ | ไม่มี เบรกเกอร์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง