(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ใช้งานได้หลากหลายตั้งแต่การคว้านที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็กไปจนถึงการ เครื่องกลึง และการกัดทั่วไป
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุชิ้นงาน | มุม R | มุม R Re (มิลลิเมตร) | สัญลักษณ์สัญกรณ์ | รายละเอียด วัสดุ | ขนาด D1 (มิลลิเมตร) | ขนาด S1 (มิลลิเมตร) | ขนาด d2 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 1 ชิ้น | ขอราคา | วัสดุ ความแข็ง สูง | 0.2 | 0.2 | NP-DCGW070202F | MB810 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 1 ชิ้น | ขอราคา | วัสดุ ความแข็ง สูง | 0.2 | 0.2 | NP-DCGW070202G | MB8025 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 1 ชิ้น | ขอราคา | วัสดุ ความแข็ง สูง | 0.4 | 0.4 | NP-DCGW070204F | MB810 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 1 ชิ้น | ขอราคา | วัสดุ ความแข็ง สูง | 0.4 | 0.4 | NP-DCGW070204G | MB8025 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 1 ชิ้น | ขอราคา | วัสดุ ความแข็ง สูง | 0.4 | 0.4 | NP-DCGW070204T | MB835 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 1 ชิ้น | ขอราคา | วัสดุ ความแข็ง สูง | 0.8 | 0.8 | NP-DCGW070208G | MB8025 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 1 ชิ้น | ขอราคา | วัสดุ ความแข็ง สูง | 0.2 | 0.2 | NP-DCGW11T302F | MB810 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 1 ชิ้น | ขอราคา | วัสดุ ความแข็ง สูง | 0.2 | 0.2 | NP-DCGW11T302G | MB8025 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 1 ชิ้น | ขอราคา | วัสดุ ความแข็ง สูง | 0.2 | 0.2 | NP-DCGW11T302G | MB825 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 1 ชิ้น | ขอราคา | เหล็กหล่อ | 0.2 | 0.2 | NP-DCGW11T302GS | MB710 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 1 ชิ้น | ขอราคา | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก | 0.2 | 0.2 | NP-DCGW11T302GS | MB730 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 1 ชิ้น | ขอราคา | วัสดุ ความแข็ง สูง | 0.2 | 0.2 | NP-DCGW11T302T | MB835 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 1 ชิ้น | ขอราคา | วัสดุ ความแข็ง สูง | 0.4 | 0.4 | NP-DCGW11T304G | MB8025 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 1 ชิ้น | ขอราคา | วัสดุ ความแข็ง สูง | 0.4 | 0.4 | NP-DCGW11T304G | MB825 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 1 ชิ้น | ขอราคา | เหล็กหล่อ | 0.4 | 0.4 | NP-DCGW11T304GS | MB710 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 1 ชิ้น | ขอราคา | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก | 0.4 | 0.4 | NP-DCGW11T304GS | MB730 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 1 ชิ้น | ขอราคา | วัสดุ ความแข็ง สูง | 0.4 | 0.4 | NP-DCGW11T304T | MB835 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 1 ชิ้น | ขอราคา | วัสดุ ความแข็ง สูง | 0.8 | 0.8 | NP-DCGW11T308G | MB8025 | 9.525 | 3.97 | 4.4 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | D (รูปทรงเพชร 55°) | การใช้งาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน | มุมที่มี | 1 |
---|---|---|---|---|---|
มุมคายเศษ | บวก | ประเภท วัสดุ | CBN | เบรกเกอร์ | ไม่มี เบรกเกอร์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง