(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
การ อุปกรณ์ควบคุม เศษ เศษตัด ดีในสภาวะการป้อนต่ำ - ปานกลาง
รหัสสินค้า |
---|
DCGT070202L-SN-VP15TF |
DCGT11T3V3L-SN-VP15TF |
DCGT11T301L-SN-VP15TF |
DCGT11T302L-SN-VP15TF |
DCGT11T304L-SN-VP15TF |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | มุม R | มุม R Re (มิลลิเมตร) | สัญลักษณ์สัญกรณ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | 0.2 | 0.2 | DCGT070202L-SN | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | - | 0.03 | DCGT11T3V3L-SN | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | - | 0.1 | DCGT11T301L-SN | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | 0.2 | 0.2 | DCGT11T302L-SN | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | 0.4 | 0.4 | DCGT11T304L-SN |
กำลังโหลด …
รูปทรง | D (รูปทรงเพชร 55°) | การใช้งาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม |
---|---|---|---|---|---|
การ ใช้ เบรกเกอร์ | การเจียรระดับกลาง | มุมคายเศษ | บวก | ทิศทางการหมุน | ด้านซ้ายมือ |
รายละเอียด วัสดุ | VP15TF | ประเภท วัสดุ | การเคลือบผิว | เบรกเกอร์ | พร้อม เบรกเกอร์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง