(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เม็ดมีด สำหรับกลึง
รหัสสินค้า |
---|
TCGT16T302-AZ-HTI10 |
TCGT16T304-AZ-HTI10 |
TCGT16T308-AZ-HTI10 |
TCGT110202-AZ-HTI10 |
TCGT110204-AZ-HTI10 |
TCGT110208-AZ-HTI10 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | มุม R | มุม R Re (มิลลิเมตร) | สัญลักษณ์สัญกรณ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | 0.2 | 0.2 | TCGT16T302 แอริโซนา | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | 0.4 | 0.4 | TCGT16T304 แอริโซนา | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | 0.8 | 0.8 | TCGT16T308 แอริโซนา | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | 0.2 | 0.2 | TCGT110202 แอริโซนา | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | 0.4 | 0.4 | TCGT110204 แอริโซนา | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | 0.8 | 0.8 | TCGT110208 แอริโซนา |
กำลังโหลด …
รูปทรง | T (สามเหลี่ยม) | การใช้งาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม |
---|---|---|---|---|---|
การ ใช้ เบรกเกอร์ | การขัดเงา | มุมคายเศษ | บวก | รายละเอียด วัสดุ | HTi10 |
ประเภท วัสดุ | คาร์ไบด์ | เบรกเกอร์ | พร้อม เบรกเกอร์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง