(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ด้วย SN เบรกเกอร์
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุชิ้นงาน | ทิศทางการหมุน | มุม R | มุม R Re (มิลลิเมตร) | สัญลักษณ์สัญกรณ์ | รายละเอียด วัสดุ | ประเภท วัสดุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | ด้านซ้ายมือ | - | 0.03 | วีเบต 1103V3L-SR | HTi10 | คาร์ไบด์ | ||
฿ 573.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | ด้านซ้ายมือ | - | 0.03 | วีเบต 1103V3L-SR | NX2525 | เซอร์เม็ต | ||
฿ 745.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | ด้านซ้ายมือ | - | 0.03 | วีเบต 1103V3L-SR | VP15TF | การเคลือบผิว | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | ด้านขวามือ | - | 0.03 | วีเบต 1103V3r-SR | HTi10 | คาร์ไบด์ | ||
฿ 573.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | ด้านขวามือ | - | 0.03 | วีเบต 1103V3r-SR | NX2525 | เซอร์เม็ต | ||
฿ 745.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | ด้านขวามือ | - | 0.03 | วีเบต 1103V3r-SR | VP15TF | การเคลือบผิว | ||
฿ 573.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | ด้านซ้ายมือ | - | 0.1 | วีเบต 110301 L-SR | HTi10 | คาร์ไบด์ | ||
฿ 573.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | ด้านซ้ายมือ | - | 0.1 | วีเบต 110301 L-SR | NX2525 | เซอร์เม็ต | ||
฿ 745.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | ด้านซ้ายมือ | - | 0.1 | วีเบต 110301 L-SR | VP15TF | การเคลือบผิว | ||
฿ 573.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | ด้านขวามือ | - | 0.1 | vBET110301R-SR | HTi10 | คาร์ไบด์ | ||
฿ 573.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | ด้านขวามือ | - | 0.1 | vBET110301R-SR | NX2525 | เซอร์เม็ต | ||
฿ 745.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | ด้านขวามือ | - | 0.1 | vBET110301R-SR | VP15TF | การเคลือบผิว | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | ด้านซ้ายมือ | 0.2 | 0.2 | วีเบต 110302 L-SR | HTi10 | คาร์ไบด์ | ||
฿ 573.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | ด้านซ้ายมือ | 0.2 | 0.2 | วีเบต 110302 L-SR | NX2525 | เซอร์เม็ต | ||
฿ 745.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | ด้านซ้ายมือ | 0.2 | 0.2 | วีเบต 110302 L-SR | VP15TF | การเคลือบผิว | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | ด้านขวามือ | 0.2 | 0.2 | vBET110302R-SR | HTi10 | คาร์ไบด์ | ||
฿ 573.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | ด้านขวามือ | 0.2 | 0.2 | vBET110302R-SR | NX2525 | เซอร์เม็ต | ||
฿ 745.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | ด้านขวามือ | 0.2 | 0.2 | vBET110302R-SR | VP15TF | การเคลือบผิว | ||
฿ 573.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | ด้านซ้ายมือ | 0.4 | 0.4 | VBET 110304 L-SR | HTi10 | คาร์ไบด์ | ||
฿ 573.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | ด้านซ้ายมือ | 0.4 | 0.4 | VBET 110304 L-SR | NX2525 | เซอร์เม็ต | ||
฿ 745.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | ด้านซ้ายมือ | 0.4 | 0.4 | VBET 110304 L-SR | VP15TF | การเคลือบผิว | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | ด้านขวามือ | 0.4 | 0.4 | vBET110304R-SR | HTi10 | คาร์ไบด์ | ||
฿ 573.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | ด้านขวามือ | 0.4 | 0.4 | vBET110304R-SR | NX2525 | เซอร์เม็ต | ||
฿ 745.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | ด้านขวามือ | 0.4 | 0.4 | vBET110304R-SR | VP15TF | การเคลือบผิว |
กำลังโหลด …
รูปทรง | V (รูปทรงเพชร 35 °) | การใช้งาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน | การ ใช้ เบรกเกอร์ | การเจียรระดับกลาง |
---|---|---|---|---|---|
มุมคายเศษ | บวก | เบรกเกอร์ | พร้อม เบรกเกอร์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง