(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· เบรกเกอร์ ขนานเอนกประสงค์
· การ อุปกรณ์ควบคุม เศษตัด ดีภายใต้สภาวะความเร็วต่ำถึงปานกลาง
· 80 ° 2 สกรู ต์ เม็ดมีด บวกมีรู
· NX2525 เป็นการตัด เหล็กกล้า สเตนเลส และ เหล็กหล่อ มั่นคง (สภาพการตัดโดยประมาณ)
· HTi10 โดยทั่วไปจะตัดด้วย เหล็กหล่อ ไม่ใช่เหล็กโลหะผสม ทนความร้อน และโลหะผสม ไททาเนียม ( ไกด์ สำหรับเงื่อนไขการตัด)
[การใช้งาน]
·สำหรับงานตัดขนาดกลางเหมาะสำหรับงานกลึงอัตโนมัติ
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุชิ้นงาน | ทิศทางการหมุน | มุม R | มุม R Re (มิลลิเมตร) | สัญลักษณ์สัญกรณ์ | รายละเอียด วัสดุ | ประเภท วัสดุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | ด้านซ้ายมือ | - | 0.03 | CCET09T3V3L-SN | HTi10 | คาร์ไบด์ | ||
฿ 564.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | ด้านซ้ายมือ | - | 0.03 | CCET09T3V3L-SN | NX2525 | เซอร์เม็ต | ||
฿ 728.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | ด้านซ้ายมือ | - | 0.03 | CCET09T3V3L-SN | VP15TF | การเคลือบผิว | ||
฿ 728.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | ด้านซ้ายมือ | - | 0.03 | CCET09T3V3LW-SN | VP15TF | การเคลือบผิว | ||
฿ 728.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | ด้านขวามือ | - | 0.03 | CCET09T3V3RW-SN | VP15TF | การเคลือบผิว | ||
฿ 564.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | ด้านซ้ายมือ | - | 0.1 | CCET09T301L-SN | HTi10 | คาร์ไบด์ | ||
฿ 564.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | ด้านซ้ายมือ | - | 0.1 | CCET09T301L-SN | NX2525 | เซอร์เม็ต | ||
฿ 728.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | ด้านซ้ายมือ | - | 0.1 | CCET09T301L-SN | VP15TF | การเคลือบผิว | ||
฿ 564.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | ด้านขวามือ | - | 0.1 | CCET09T301R-SN | HTi10 | คาร์ไบด์ | ||
฿ 564.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | ด้านขวามือ | - | 0.1 | CCET09T301R-SN | NX2525 | เซอร์เม็ต | ||
฿ 728.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | ด้านขวามือ | - | 0.1 | CCET09T301R-SN | VP15TF | การเคลือบผิว | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | ด้านซ้ายมือ | 0.2 | 0.2 | CCET09T302L-SN | HTi10 | คาร์ไบด์ | ||
฿ 564.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | ด้านซ้ายมือ | 0.2 | 0.2 | CCET09T302L-SN | NX2525 | เซอร์เม็ต | ||
฿ 728.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | ด้านซ้ายมือ | 0.2 | 0.2 | CCET09T302L-SN | VP15TF | การเคลือบผิว | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | ด้านขวามือ | 0.2 | 0.2 | CCET09T302R-SN | HTi10 | คาร์ไบด์ | ||
฿ 564.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | ด้านขวามือ | 0.2 | 0.2 | CCET09T302R-SN | NX2525 | เซอร์เม็ต | ||
฿ 728.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | ด้านขวามือ | 0.2 | 0.2 | CCET09T302R-SN | VP15TF | การเคลือบผิว | ||
฿ 564.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | ด้านซ้ายมือ | 0.4 | 0.4 | CCET09T304L-SN | HTi10 | คาร์ไบด์ | ||
฿ 564.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | ด้านซ้ายมือ | 0.4 | 0.4 | CCET09T304L-SN | NX2525 | เซอร์เม็ต | ||
฿ 728.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | ด้านซ้ายมือ | 0.4 | 0.4 | CCET09T304L-SN | VP15TF | การเคลือบผิว | ||
฿ 564.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | ด้านขวามือ | 0.4 | 0.4 | CCET09T304R-SN | HTi10 | คาร์ไบด์ | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | ด้านขวามือ | 0.4 | 0.4 | CCET09T304R-SN | NX2525 | เซอร์เม็ต | ||
฿ 728.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | ด้านขวามือ | 0.4 | 0.4 | CCET09T304R-SN | VP15TF | การเคลือบผิว | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | ด้านซ้ายมือ | - | 0.03 | CCET0602V3LW-SN | VP15TF | การเคลือบผิว | ||
฿ 608.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | ด้านขวามือ | - | 0.03 | CCET0602V3RW-SN | VP15TF | การเคลือบผิว |
กำลังโหลด …
รูปทรง | C (รูปทรงเพชร 80°) | การใช้งาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน | การ ใช้ เบรกเกอร์ | การเจียรระดับกลาง |
---|---|---|---|---|---|
มุมคายเศษ | บวก | เบรกเกอร์ | พร้อม เบรกเกอร์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง