(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เม็ดมีด CBN สำหรับการกลึง
รหัสสินค้า |
---|
RNGN090300-MBS140 |
RNGN120300-MBS140 |
RNGN120400-MBS140 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สัญลักษณ์สัญกรณ์ | ขนาด D1 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 1 ชิ้น | ขอราคา | RNGN090300 | 9.525 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 1 ชิ้น | ขอราคา | RNGN120300 | 12.7 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 1 ชิ้น | ขอราคา | RNGN120400 | 12.7 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | R (แบบกลม) | การใช้งาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กหล่อ |
---|---|---|---|---|---|
มุมคายเศษ | เชิงลบ | ทิศทางการหมุน | ไม่มี | รายละเอียด วัสดุ | MBS140 |
ประเภท วัสดุ | CBN ที่ ตัน | ขนาด S1(มิลลิเมตร) | 3.18 | เบรกเกอร์ | ไม่มี เบรกเกอร์ |
ใช้ | สำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เหล็กหล่อ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง