(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
การ อุปกรณ์ควบคุม เศษตัด ดีภายใต้สภาวะป้อนอาหารปานกลาง
รหัสสินค้า |
---|
WCGT020102L-HTI10 |
WCGT020102L-NX2525 |
WCGT020102R-NX2525 |
WCGT020104L-HTI10 |
WCGT020104L-NX2525 |
WCGT020104R-NX2525 |
WCGTL30202L-NX2525 |
WCGTL30204L-NX2525 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุชิ้นงาน | ทิศทางการหมุน | มุม R | มุม R Re (มิลลิเมตร) | สัญลักษณ์สัญกรณ์ | รายละเอียด วัสดุ | ประเภท วัสดุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,728.00 | MME INSERTS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | ด้านซ้ายมือ | 0.2 | 0.2 | WCGT020102L | HTi10 | โลหะผสม คาร์ไบด์ ด์ | ||
฿ 502.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | ด้านซ้ายมือ | 0.2 | 0.2 | WCGT020102L | NX2525 | เซอร์เม็ต | |||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | ด้านขวามือ | 0.2 | 0.2 | WCGT020102R | NX2525 | เซอร์เม็ต | |||
฿ 502.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | ด้านซ้ายมือ | 0.4 | 0.4 | WCGT020104L | HTi10 | โลหะผสม คาร์ไบด์ ด์ | |||
฿ 502.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | ด้านซ้ายมือ | 0.4 | 0.4 | WCGT020104L | NX2525 | เซอร์เม็ต | |||
฿ 502.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | ด้านขวามือ | 0.4 | 0.4 | WCGT020104R | NX2525 | เซอร์เม็ต | |||
฿ 502.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | ด้านซ้ายมือ | 0.2 | 0.2 | WCGTL30202L | NX2525 | เซอร์เม็ต | |||
฿ 502.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | ด้านซ้ายมือ | 0.4 | 0.4 | WCGTL30204L | NX2525 | เซอร์เม็ต |
กำลังโหลด …
รูปทรง | T (สามเหลี่ยม) | การใช้งาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน | การ ใช้ เบรกเกอร์ | การขัดเงา |
---|---|---|---|---|---|
มุมคายเศษ | บวก |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง