(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสสินค้า |
---|
TJ3.0-90 |
TJ3.2-90 |
TJ3.4-90 |
TJ3.5-90 |
TJ3.8-95 |
TJ4.0-95 |
TJ4.3-95 |
TJ4.5-95 |
TJ4.8-95 |
TJ5.0-95 |
TJ5.3-100 |
TJ5.5-100 |
TJ6.0-100 |
TJ6.4-100 |
TJ6.5-100 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ปลาย ใบมีดลบคม (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) | ความยาวที่มีประสิทธิภาพ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 321.71 | DRILLS FOR CONCRETE | 1 ชิ้น | 12 วัน | 3 | 90 | 45 | ||
฿ 321.71 | DRILLS FOR CONCRETE | 1 ชิ้น | 14 วัน | 3.2 | 90 | 45 | ||
฿ 321.71 | DRILLS FOR CONCRETE | 1 ชิ้น | 12 วัน | 3.4 | 90 | 45 | ||
฿ 321.71 | DRILLS FOR CONCRETE | 1 ชิ้น | 12 วัน | 3.5 | 90 | 45 | ||
฿ 335.01 | DRILLS FOR CONCRETE | 1 ชิ้น | 14 วัน | 3.8 | 95 | 50 | ||
฿ 335.01 | DRILLS FOR CONCRETE | 1 ชิ้น | 12 วัน | 4 | 95 | 50 | ||
฿ 335.01 | DRILLS FOR CONCRETE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 4.3 | 95 | 50 | ||
฿ 335.01 | DRILLS FOR CONCRETE | 1 ชิ้น | 12 วัน | 4.5 | 95 | 50 | ||
฿ 335.01 | DRILLS FOR CONCRETE | 1 ชิ้น | 12 วัน | 4.8 | 95 | 50 | ||
฿ 335.01 | DRILLS FOR CONCRETE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 5 | 95 | 50 | ||
฿ 361.62 | DRILLS FOR CONCRETE | 1 ชิ้น | 14 วัน | 5.3 | 100 | 55 | ||
฿ 361.62 | DRILLS FOR CONCRETE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 5.5 | 100 | 55 | ||
฿ 361.62 | DRILLS FOR CONCRETE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 6 | 100 | 55 | ||
฿ 434.34 | DRILLS FOR CONCRETE | 1 ชิ้น | 14 วัน | 6.4 | 100 | 55 | ||
฿ 361.62 | DRILLS FOR CONCRETE | 1 ชิ้น | 12 วัน | 6.5 | 100 | 55 |
กำลังโหลด …
ประเภทรายละเอียด | ประเภท TJ | ฝั่งตรงข้าม(มิลลิเมตร) | 6.35 | รูปทรง ก้าน | รูปทรงหกเหลี่ยม |
---|---|---|---|---|---|
มอเตอร์ แบบใช้ไฟฟ้า รองรับการใช้งาน | ดอกสว่าน / ไขควงอิมแพค / สว่านไฟฟ้า (400 W หรือน้อยกว่า) | ชนิด | แพ็คตุ่ม | วัสดุชิ้นงาน บล็อค อิฐ | ○ |
งาน ครก วัสดุชิ้นงาน | ○ | กระดานชนวน วัสดุชิ้นงาน | ◎ | วัสดุชิ้นงาน ALC | ◎ |
วัสดุ ผนังญี่ปุ่น วัสดุชิ้นงาน (ผนังสีขาว) | ○ | วัสดุ กระดาน วัสดุชิ้นงาน เข้าข้างยาก | ◎ | วัสดุ กระดาน วัสดุชิ้นงาน เข้าข้างอ่อน | ◎ |
คณะทำงานวัสดุโลหะเข้าข้าง | ○ | วัสดุชิ้นงาน ยิปซั่ม กระดาน | ◎ | กระเบื้อง วัสดุชิ้นงาน | ◎ |
งาน กระเบื้องพอร์ซเลน วัสดุชิ้นงาน | ◎ | งาน กระเบื้อง เซรามิก วัสดุชิ้นงาน | ◎ | วัสดุชิ้นงาน พลาสติก | ○ |
วัสดุชิ้นงาน โพลีไวนิลคลอไรด์ วัสดุ | ○ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง