1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดาย, ลูกรีดเกลียวแบบปรับได้

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ดาย, ลูกรีดเกลียวแบบปรับได้
  • ดาย, ลูกรีดเกลียวแบบปรับได้
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 547.51/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
เกลียว สกรู แบบปรับได้ ( แม่พิมพ์) ที่ใช้เมื่อแปรรูปเกลียว เกลียวนอก

รหัสสินค้า
GE1.6D
GE1.8D
GE3.0G
GE4.0I
GE5.0K
GE5.0K-L
GE6.0M-L
GE7.0M
GG012P
GG1.6D
GJ014Q
GJ016Q
GJ018R
GJ4.0I
GM010O
GM022R
GM024S
GO030T
HE2.5F
HE3.0G
HE4.0I
HG2.0E
HG3.0G
HG4.0I
HJ018R
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาด สกรู (ขนาดเกลียว) พิทช์ จำนวนเธรด
(มิลลิเมตร)
รุ่น เกลียว เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก
(มิลลิเมตร)
รายละเอียดของ วัสดุ

฿ 723.96

SKC DIES 1 ชิ้น 31 วัน M1.60.35สกรูเกลียวขวา20SKS

฿ 723.96

SKC DIES 1 ชิ้น 31 วัน M1.80.35สกรูเกลียวขวา20SKS

฿ 547.51

DIES 1 ชิ้น ขอราคา M30.5สกรูเกลียวขวา20SKS

฿ 754.00

SKC DIES 1 ชิ้น 11 วัน M40.7สกรูเกลียวขวา20SKS

฿ 547.51

DIES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน M50.8สกรูเกลียวขวา20SKS

฿ 618.43

SKC DIES 1 ชิ้น 31 วัน M50.8สกรูเกลียวซ้าย20SKS

฿ 701.32

SKC DIES 1 ชิ้น 31 วัน M61สกรูเกลียวซ้าย20SKS

฿ 570.07

SKC DIES 1 ชิ้น 31 วัน M71สกรูเกลียวขวา20SKS

฿ 616.33

SKC DIES 1 ชิ้น 31 วัน M121.75สกรูเกลียวขวา25SKS

฿ 723.96

SKC DIES 1 ชิ้น 31 วัน M1.60.35สกรูเกลียวขวา25SKS

฿ 1,014.96

SKC DIES 1 ชิ้น 31 วัน M142สกรูเกลียวขวา38SKS

฿ 1,031.76

SKC DIES 1 ชิ้น 31 วัน M162สกรูเกลียวขวา38SKS

฿ 1,031.76

SKC DIES 1 ชิ้น 31 วัน M182.5สกรูเกลียวขวา38SKS

฿ 1,527.00

SKC DIES 1 ชิ้น 11 วัน M40.7สกรูเกลียวขวา38SKS

฿ 1,334.11

SKC DIES 1 ชิ้น 31 วัน M101.5สกรูเกลียวขวา50SKS

฿ 1,283.72

SKC DIES 1 ชิ้น 31 วัน M222.5สกรูเกลียวขวา50SKS

฿ 1,308.60

SKC DIES 1 ชิ้น 31 วัน M243สกรูเกลียวขวา50SKS

฿ 1,990.36

SKC DIES 1 ชิ้น 31 วัน M303.5สกรูเกลียวขวา57SKS

฿ 1,412.00

SKC DIES 1 ชิ้น 11 วัน M2.50.45สกรูเกลียวขวา20SKH

฿ 1,230.44

SKC DIES 1 ชิ้น 31 วัน M30.5สกรูเกลียวขวา20SKH

฿ 1,730.00

SKC DIES 1 ชิ้น 11 วัน M40.7สกรูเกลียวขวา20SKH

฿ 1,210.34

SKC DIES 1 ชิ้น 31 วัน M20.4สกรูเกลียวขวา25SKH

฿ 995.33

SKC DIES 1 ชิ้น 31 วัน M30.5สกรูเกลียวขวา25SKH

฿ 1,144.30

SKC DIES 1 ชิ้น 31 วัน M40.7สกรูเกลียวขวา25SKH

฿ 2,372.18

SKC DIES 1 ชิ้น 31 วัน M182.5สกรูเกลียวขวา38SKH

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท เกลียว มิเตอร์วัดไฟ วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (ปริมาณ C เท่ากับ 0.25% หรือน้อยกว่า) / เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง - ปานกลาง (ปริมาณ C 0.25 - 0.45%) / เหล็กกล้าคาร์บอน (ปริมาณ C เกิน 0.45%) / เหล็กกล้าเครื่องมือ (ก่อนการ การชุบแข็ง SKD) / เหล็กกล้าหล่อ (SC) / เหล็กหล่อ (FC) / เหล็กหล่อเหนียว (FCD) / ทองแดง (ลูกบาศ์ก) / ทองเหลือง (bs) / เหล็กหล่อ ทองเหลือง (bsc) / บรอนซ์ (PB) / วัสดุ อะลูมิเนียม รีด (AL) / อลูมิเนียมอัลลอยด์ (AC, ADC) / การ หล่อ สังกะสีอัลลอยด์ (ZDC) ประเภทของต๊าป แม่พิมพ์