1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ดอกต๊าป สำหรับสำหรับจักรยาน

ดอกต๊าป สำหรับสำหรับจักรยาน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,079.26/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ดอกต๊าป สำหรับสำหรับจักรยาน

รหัสสินค้า
TH2BC09N
TH2BC09N-L
TH2BC0526
TH2BC0626
TH2BC1.37M
TH2BC1.37M-L
TH2BC16M
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาด สกรู (ขนาดเกลียว) พิทช์ จำนวนเธรด
(มิลลิเมตร)
ความยาวรวม (L)
(มิลลิเมตร)
ความยาว ใบมีดลบคม
(มิลลิเมตร)
ลิงค์เส้นผ่าศูนย์กลาง
(มิลลิเมตร)
ความยาวมุม
(มิลลิเมตร)
ความกว้างมุม
(มิลลิเมตร)
รุ่น เกลียว

฿ 2,727.07

SKC TAP HANDLE 1 ชิ้น 31 วัน BC9/1620854210.5118สกรูเกลียวขวา

฿ 3,271.31

SKC TAP HANDLE 1 ชิ้น 31 วัน BC9/1620854210.5118สกรูเกลียวซ้าย

฿ 1,079.26

SKC TAP HANDLE 1 ชิ้น 31 วัน BC5/162670306.185สกรูเกลียวขวา

฿ 1,124.98

SKC TAP HANDLE 1 ชิ้น 31 วัน BC3/8267530785.5สกรูเกลียวขวา

฿ 16,725.94

SKC TAP HANDLE 1 ชิ้น 31 วัน BC1.372411035262421สกรูเกลียวขวา

฿ 20,505.33

SKC TAP HANDLE 1 ชิ้น 31 วัน BC1.372411035262421สกรูเกลียวซ้าย

฿ 8,864.81

SKC TAP HANDLE 1 ชิ้น 31 วัน BC1249535201815สกรูเกลียวขวา

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท เกลียว ปัญญา ประเภท วัสดุ เครื่องมือ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (ปริมาณ C เท่ากับ 0.25% หรือน้อยกว่า) / เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง - ปานกลาง (ปริมาณ C 0.25 - 0.45%) / เหล็กกล้าคาร์บอน (ปริมาณ C เกิน 0.45%) / เหล็กกล้าเครื่องมือ (ก่อนการ การชุบแข็ง SKD) / เหล็กกล้าหล่อ (SC) / เหล็กหล่อ (FC) / เหล็กหล่อเหนียว (FCD) / ทองแดง (ลูกบาศ์ก) / ทองเหลือง (bs) / เหล็กหล่อ ทองเหลือง (bsc) / บรอนซ์ (PB) / วัสดุ อะลูมิเนียม รีด (AL) / อลูมิเนียมอัลลอยด์ (AC, ADC) / การ หล่อ สังกะสีอัลลอยด์ (ZDC)
ประเภทของต๊าป ดอกต๊าปร่องตรง รุ่น รู สำหรับคนตาบอดรู การ ปรากฏตัว การเคลือบผิว ไม่มี
พื้นผิว การเคลือบผิว แบบไม่เคลือบ