1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกต๊าปร่องเกลียวก้านยาว (SKH)

ดอกต๊าปร่องเกลียวก้านยาว (SKH)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,192.94/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

Homo-treatment.

รหัสสินค้า
SX23.0GL10
SX24.0IL10
SX25.0KL10
SX26.0ML15
SX26.0ML20
SX28.0NL15
SX28.0NL20
SX2010OL15
SX2010OL20
SX2012PL15
SX2012PL20
SX2012PL25
SX2014QL15
SX2014QL20
SX2016QL15
SX2016QL20
SX2016QL25
SX2018RL15
SX2018RL20
SX2020RL15
SX2020RL20
SX2020RL25
SX2022RL15
SX2022RL20
SX2022RL25
SX2024SL15
SX2024SL20
SX2024SL25
SX2027SL20
SX2027SL30
SX2030TL20
SX2030TL30
SX2033TL20
SX2033TL30
SX2036UL20
SX2036UL30
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาด สกรู (ขนาดเกลียว) พิทช์ จำนวนเธรด
(มิลลิเมตร)
ความยาวรวม (L)
(มิลลิเมตร)
d
(มิลลิเมตร)
D
(มิลลิเมตร)

(มิลลิเมตร)
ℓ1
(มิลลิเมตร)
F
(มิลลิเมตร)
K
(มิลลิเมตร)
จำนวนร่อง

฿ 1,283.65

SKC TAP 1 ชิ้น 31 วัน M30.51002.3541173.263

฿ 1,192.94

SKC TAP 1 ชิ้น 31 วัน M40.71003.05138473

฿ 1,192.94

SKC TAP 1 ชิ้น 31 วัน M50.81003.755.51694.573

฿ 1,426.96

SKC TAP 1 ชิ้น 31 วัน M611504.7619114.573

฿ 2,061.90

SKC TAP 1 ชิ้น 31 วัน M612004.7619114.573

฿ 1,880.49

SKC TAP 1 ชิ้น 31 วัน M81.251506.16.22216.5583

฿ 2,470.08

SKC TAP 1 ชิ้น 31 วัน M81.252006.16.22216.5583

฿ 2,470.08

SKC TAP 1 ชิ้น 31 วัน M101.51506.9724195.583

฿ 2,666.60

SKC TAP 1 ชิ้น 31 วัน M101.52006.9724195.583

฿ 2,863.13

SKC TAP 1 ชิ้น 31 วัน M121.751508.48.529206.593

฿ 3,256.19

SKC TAP 1 ชิ้น 31 วัน M121.752008.48.529206.593

฿ 3,649.25

SKC TAP 1 ชิ้น 31 วัน M121.752508.48.529206.593

฿ 3,362.01

SKC TAP 1 ชิ้น 31 วัน M14215010.410.530228113

฿ 4,027.18

SKC TAP 1 ชิ้น 31 วัน M14220010.410.530228113

฿ 3,649.25

SKC TAP 1 ชิ้น 31 วัน M16215012.412.53223.510133

฿ 4,450.48

SKC TAP 1 ชิ้น 31 วัน M16220012.412.53223.510133

฿ 6,022.70

SKC TAP 1 ชิ้น 31 วัน M16225012.412.53223.510133

฿ 4,843.53

SKC TAP 1 ชิ้น 31 วัน M182.515013.914372311143

฿ 6,022.70

SKC TAP 1 ชิ้น 31 วัน M182.520013.914372311143

฿ 6,022.70

SKC TAP 1 ชิ้น 31 วัน M202.515014.915372512153

฿ 7,413.52

SKC TAP 1 ชิ้น 31 วัน M202.520014.915372512153

฿ 8,396.16

SKC TAP 1 ชิ้น 31 วัน M202.525014.915372512153

฿ 6,823.93

SKC TAP 1 ชิ้น 31 วัน M222.515016.917383113163

฿ 8,199.63

SKC TAP 1 ชิ้น 31 วัน M222.520016.917383113163

฿ 9,575.33

SKC TAP 1 ชิ้น 31 วัน M222.525016.917383113163

฿ 8,003.10

SKC TAP 1 ชิ้น 31 วัน M24315018.919452815184

฿ 9,575.33

SKC TAP 1 ชิ้น 31 วัน M24320018.919452815184

฿ 11,359.20

SKC TAP 1 ชิ้น 31 วัน M24325018.919452815184

฿ 11,948.79

SKC TAP 1 ชิ้น 31 วัน M27320019.920453715184

฿ 15,909.59

SKC TAP 1 ชิ้น 31 วัน M27330019.920453715184

฿ 15,909.59

SKC TAP 1 ชิ้น 31 วัน M303.520022.923483717204

฿ 19,855.28

SKC TAP 1 ชิ้น 31 วัน M303.530022.923483717204

฿ 17,874.88

SKC TAP 1 ชิ้น 31 วัน M333.520024.925515019224

฿ 23,800.96

SKC TAP 1 ชิ้น 31 วัน M333.530024.925515019224

฿ 19,855.28

SKC TAP 1 ชิ้น 31 วัน M36420027.928575521244

฿ 27,761.76

SKC TAP 1 ชิ้น 31 วัน M36430027.928575521244

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท เกลียว มิเตอร์วัดไฟ วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (ปริมาณ C เท่ากับ 0.25% หรือน้อยกว่า) / เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง - ปานกลาง (ปริมาณ C 0.25 - 0.45%) / เหล็กกล้าคาร์บอน (ปริมาณ C เกิน 0.45%) / เหล็กกล้าเครื่องมือ (ก่อนการ การชุบแข็ง SKD) / เหล็กกล้าหล่อ (SC) / เหล็กหล่อ (FC) / เหล็กหล่อเหนียว (FCD) / ทองแดง (ลูกบาศ์ก) / ทองเหลือง (bs) / เหล็กหล่อ ทองเหลือง (bsc) / บรอนซ์ (PB) / วัสดุ อะลูมิเนียม รีด (AL) / อลูมิเนียมอัลลอยด์ (AC, ADC) / การ หล่อ สังกะสีอัลลอยด์ (ZDC) ประเภทของต๊าป ดอกต๊าปร่องเกลียว
รายละเอียดของ วัสดุ SKH