1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
น๊อตตัวเมีย เครื่องจักร - สำหรับ เกลียว เกลียวนิ้วหยาบ

น๊อตตัวเมีย เครื่องจักร - สำหรับ เกลียว เกลียวนิ้วหยาบ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 504.79/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ด้ายซ้ายด้ายขวา

รหัสสินค้า
NS3U02H
NS3U03M
NS3U04N
NS3U04N-L
NS3U05O
NS3U05O-L
NS3U06P
NS3U06P-L
NS3U07Q
NS3U08R
NS3U08R-L
NS3U09S
NS3U10U
NS3U10U-L
NS3U12V
NS3U12V-L
NS3U14W
NS3U16X
NS3U16X-L
NS3U18Y
NS3U20Y
NS3U22Z
NS3U24Z
NS3UN6J
NS3UN8J
NS3UNAM
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาด สกรู (ขนาดเกลียว) พิทช์ จำนวนเธรด
(มิลลิเมตร)
รุ่น เกลียว

฿ 504.79

SKC TAP 1 ชิ้น 31 วัน 1/8UN40สกรูเกลียวขวา

฿ 535.03

SKC TAP 1 ชิ้น 31 วัน 3/16UN24สกรูเกลียวขวา

฿ 640.85

SKC TAP 1 ชิ้น 31 วัน 1/4UN20สกรูเกลียวขวา

฿ 897.85

SKC TAP 1 ชิ้น 31 วัน 1/4UN20สกรูเกลียวซ้าย

฿ 761.79

SKC TAP 1 ชิ้น 31 วัน 5/16UN18สกรูเกลียวขวา

฿ 1,094.38

SKC TAP 1 ชิ้น 31 วัน 5/16UN18สกรูเกลียวซ้าย

฿ 897.85

SKC TAP 1 ชิ้น 31 วัน 3/8UN16สกรูเกลียวขวา

฿ 1,306.02

SKC TAP 1 ชิ้น 31 วัน 3/8UN16สกรูเกลียวซ้าย

฿ 1,064.14

SKC TAP 1 ชิ้น 31 วัน 7/16UN14สกรูเกลียวขวา

฿ 1,411.85

SKC TAP 1 ชิ้น 31 วัน 1/2UN13สกรูเกลียวขวา

฿ 2,061.90

SKC TAP 1 ชิ้น 31 วัน 1/2UN13สกรูเกลียวซ้าย

฿ 1,683.96

SKC TAP 1 ชิ้น 31 วัน 9/16UN12สกรูเกลียวขวา

฿ 2,016.55

SKC TAP 1 ชิ้น 31 วัน 5/8UN11สกรูเกลียวขวา

฿ 2,968.96

SKC TAP 1 ชิ้น 31 วัน 5/8UN11สกรูเกลียวซ้าย

฿ 2,432.58

SKC TAP 1 ชิ้น 31 วัน 3/4UN10สกรูเกลียวขวา

฿ 3,588.78

SKC TAP 1 ชิ้น 31 วัน 3/4UN10สกรูเกลียวซ้าย

฿ 3,588.78

SKC TAP 1 ชิ้น 31 วัน 7/8UN9สกรูเกลียวขวา

฿ 5,916.88

SKC TAP 1 ชิ้น 31 วัน 1UN8สกรูเกลียวขวา

฿ 8,834.57

SKC TAP 1 ชิ้น 31 วัน 1UN8สกรูเกลียวซ้าย

฿ 7,353.05

SKC TAP 1 ชิ้น 31 วัน 1"1/8UN7สกรูเกลียวขวา

฿ 10,875.44

SKC TAP 1 ชิ้น 31 วัน 1"1/4UN7สกรูเกลียวขวา

฿ 12,719.79

SKC TAP 1 ชิ้น 31 วัน 1"3/8UN6สกรูเกลียวขวา

฿ 15,667.71

SKC TAP 1 ชิ้น 31 วัน 1"1/2UN6สกรูเกลียวขวา

฿ 640.85

SKC TAP 1 ชิ้น 31 วัน 6UN32สกรูเกลียวขวา

฿ 640.85

SKC TAP 1 ชิ้น 31 วัน 8UN32สกรูเกลียวขวา

฿ 640.85

SKC TAP 1 ชิ้น 31 วัน 10UN24สกรูเกลียวขวา

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท เกลียว ยูนิไฟต์ วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (ปริมาณ C เท่ากับ 0.25% หรือน้อยกว่า) / เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง - ปานกลาง (ปริมาณ C 0.25 - 0.45%) / เหล็กกล้าคาร์บอน (ปริมาณ C เกิน 0.45%) / เหล็กกล้าเครื่องมือ (ก่อนการ การชุบแข็ง SKD) / เหล็กกล้าหล่อ (SC) / เหล็กหล่อ (FC) / เหล็กหล่อเหนียว (FCD) / ทองแดง (ลูกบาศ์ก) / ทองเหลือง (bs) / เหล็กหล่อ ทองเหลือง (bsc) / บรอนซ์ (PB) / วัสดุ อะลูมิเนียม รีด (AL) / อลูมิเนียมอัลลอยด์ (AC, ADC) / การ หล่อ สังกะสีอัลลอยด์ (ZDC) ประเภทของต๊าป ดอกต๊าปร่องตรง
ประเภทรายละเอียด UNC รายละเอียดของ วัสดุ SKS