(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· การบำบัดด้วยไอน้ำออกไซด์เพื่อป้องกัน สนิม ความทนทานต่อการกัดกร่อน และ ความทนทาน ที่ดีเยี่ยม
[การประยุกต์ใช้งาน]
· การ การชุบผิว การแปรรูป การอบชุบด้วยความร้อน
ประเภท เกลียว | มิเตอร์วัดไฟ | ขนาด สกรู (ขนาดเกลียว) | M6 | พิทช์ จำนวนเธรด(มิลลิเมตร) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (ปริมาณ C เท่ากับ 0.25% หรือน้อยกว่า) / เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง - ปานกลาง (ปริมาณ C 0.25 - 0.45%) / เหล็กกล้าคาร์บอน (ปริมาณ C เกิน 0.45%) / เหล็กกล้าเครื่องมือ (ก่อนการ การชุบแข็ง SKD) / เหล็กกล้าหล่อ (SC) / เหล็กหล่อ (FC) / เหล็กหล่อเหนียว (FCD) / ทองแดง (ลูกบาศ์ก) / ทองเหลือง (bs) / เหล็กหล่อ ทองเหลือง (bsc) / บรอนซ์ (PB) / วัสดุ อะลูมิเนียม รีด (AL) / อลูมิเนียมอัลลอยด์ (AC, ADC) / การ หล่อ สังกะสีอัลลอยด์ (ZDC) | ประเภทของต๊าป | ดอกต๊าปร่องตรง | ความยาวรวม (L)(มิลลิเมตร) | 62 |
d(มิลลิเมตร) | 4.7 | D(มิลลิเมตร) | 6 | ℓ(มิลลิเมตร) | 19 |
ℓ1(มิลลิเมตร) | 11 | F(มิลลิเมตร) | 4.5 | K(มิลลิเมตร) | 7 |
จำนวนร่อง | 3 | รายละเอียดของ วัสดุ | SKHGⅡ | จำนวนเงินเกินขนาด | +0 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง