1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

SU ดอกต๊าปปลายร่องเลื้อย สำหรับ สเตนเลส

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • SU ดอกต๊าปปลายร่องเลื้อย สำหรับ สเตนเลส
  • SU ดอกต๊าปปลายร่องเลื้อย สำหรับ สเตนเลส
  • SU ดอกต๊าปปลายร่องเลื้อย สำหรับ สเตนเลส
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 541.48/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค]
· รูปทรง: ดอกต๊าปร่องเกลียว
· ชนิดสกรู: เมตริก
· วัสดุชิ้นงาน: เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (ปริมาณ C 0.25% หรือน้อยกว่า) [เหมาะสม] , เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง (ปริมาณ C 0.25 ถึง 0.45%) [เหมาะสม] , เหล็กกล้าคาร์บอน สูง (ปริมาณ C 0.45% ขึ้นไป) [เหมาะสม] , สเตนเลส (SUS)[เหมาะสมอย่างยิ่ง], เหล็กกล้าอบร้อน (25 ถึง 35 HRC)[เหมาะสม], เหล็กกล้า (ก่อน ชุบแข็ง SKD ], เหล็กกล้าหล่อ (SC)[เหมาะสม], เหล็กหล่อ (FC)[เหมาะสม], เหล็กหล่อเหนียว (FCD)[เหมาะสม] ,ทองแดง (cu)[เหมาะสม] , ทองเหลือง (bs)[เหมาะสม] ,เหล็กหล่อ ทองเหลือง (BsC)[เหมาะสม] , บรอนซ์ (PB)[เหมาะสม] , วัสดุ อะลูมิเนียม แผ่นรีด (AL) [เหมาะสม] , อะลูมิเนียมอัลลอย (AC, ADC) [เหมาะสม] , สังกะสีอัลลอยด์ (ZDC)[เหมาะสม]
· สเปค ของ วัสดุ : SKH.

รหัสสินค้า
SU23.0G
SU2010O
SU2014Q
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาด สกรู (ขนาดเกลียว) พิทช์ จำนวนเธรด
(มิลลิเมตร)

฿ 541.48

TAP 1 ชิ้น ขอราคา M30.5

฿ 911.58

TAP 1 ชิ้น 5 วัน M101.5

฿ 1,727.16

TAP 1 ชิ้น 5 วัน M142

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท เกลียว มิเตอร์วัดไฟ วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (ปริมาณ C เท่ากับ 0.25% หรือน้อยกว่า) / เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง - ปานกลาง (ปริมาณ C 0.25 - 0.45%) / เหล็กกล้าคาร์บอน (ปริมาณ C เกิน 0.45%) / สเตนเลส (SUS) / เหล็กกล้าอบร้อน (25 - 35 HRC) / เหล็กกล้าเครื่องมือ (ก่อนการ การชุบแข็ง SKD) / เหล็กกล้าหล่อ (SC) / เหล็กหล่อ (FC) / เหล็กหล่อเหนียว (FCD) / ทองแดง (ลูกบาศ์ก) / ทองเหลือง (bs) / เหล็กหล่อ ทองเหลือง (bsc) / บรอนซ์ (PB) / วัสดุ อะลูมิเนียม รีด (AL) / อลูมิเนียมอัลลอยด์ (AC, ADC) / การ หล่อ สังกะสีอัลลอยด์ (ZDC) ประเภทของต๊าป ดอกต๊าปร่องเกลียว
รายละเอียดของ วัสดุ SKH