1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ต๊าปสำหรับท่อแก๊ส ( เกลียว อเมริกัน) แบบ แบบตรง (NPS)(มุม: 60° )

ต๊าปสำหรับท่อแก๊ส ( เกลียว อเมริกัน) แบบ แบบตรง (NPS)(มุม: 60° )
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 542.89/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ใช้สำหรับแปรรูป สกรู ท่อเหล็ก แก๊ส

รหัสสินค้า
TH2NPS01L
TH2NPS02L
TH2NPS04O
TH2NPS06O
TH2NPS08Q
TH2NPS10Q
TH2NPS12Q
TH2NPS14Q
TH2NPS16T
TH2NPS20T
TH2NPS24T
TH2NPS32T
TS3NPS02L
TS3NPS04O
TS3NPS06O
TS3NPS08Q
TS3NPS10Q
TS3NPS12Q
TS3NPS14Q
TS3NPS16T
TS3NPS20T
TS3NPS24T
TS3NPS28T
TS3NPS32T
TS3NPS36T
TS3NPS40X
TS3NPS48X
TS3NPS118T
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาด สกรู (ขนาดเกลียว) พิทช์ จำนวนเธรด
(มิลลิเมตร)
ความยาวรวม (L)
(มิลลิเมตร)
ความยาว ใบมีดลบคม
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของเส้นผ่านศูนย์กลาง มาตรฐาน
(มิลลิเมตร)
รายละเอียดของ วัสดุ

฿ 1,154.85

SKC TAP 1 ชิ้น 31 วัน NPS1/16275417.57.769SKH

฿ 1,154.85

SKC TAP 1 ชิ้น 31 วัน NPS1/8275419.110.116SKH

฿ 1,547.90

SKC TAP 1 ชิ้น 31 วัน NPS1/41861.927.013.427SKH

฿ 2,197.96

SKC TAP 1 ชิ้น 31 วัน NPS3/81865.127.016.866SKH

฿ 3,482.95

SKC TAP 1 ชิ้น 31 วัน NPS1/21479.434.920.980SKH

฿ 5,009.83

SKC TAP 1 ชิ้น 31 วัน NPS5/814---SKH

฿ 5,538.94

SKC TAP 1 ชิ้น 31 วัน NPS3/41482.634.926.326SKH

฿ 8,411.28

SKC TAP 1 ชิ้น 31 วัน NPS7/814---SKH

฿ 10,482.39

SKC TAP 1 ชิ้น 31 วัน NPS111 1/295.344.532.932SKH

฿ 17,784.17

SKC TAP 1 ชิ้น 31 วัน NPS1"1/411 1/2101.644.541.689SKH

฿ 22,319.44

SKC TAP 1 ชิ้น 31 วัน NPS1"1/211 1/210844.547.758SKH

฿ 36,227.60

SKC TAP 1 ชิ้น 31 วัน NPS211 1/2114.344.559.796SKH

฿ 542.89

SKC TAP 1 ชิ้น 31 วัน NPS1/8275419.110.116SKS

฿ 608.02

SKC TAP 1 ชิ้น 31 วัน NPS1/41861.927.013.427SKS

฿ 776.91

SKC TAP 1 ชิ้น 31 วัน NPS3/81865.127.016.866SKS

฿ 1,003.67

SKC TAP 1 ชิ้น 31 วัน NPS1/21479.434.920.980SKS

฿ 1,366.49

SKC TAP 1 ชิ้น 31 วัน NPS5/814---SKS

฿ 1,578.14

SKC TAP 1 ชิ้น 31 วัน NPS3/41482.634.926.326SKS

฿ 2,213.08

SKC TAP 1 ชิ้น 31 วัน NPS7/814---SKS

฿ 2,591.02

SKC TAP 1 ชิ้น 31 วัน NPS111 1/295.344.532.932SKS

฿ 4,934.24

SKC TAP 1 ชิ้น 31 วัน NPS1"1/411 1/2101.644.541.689SKS

฿ 6,748.35

SKC TAP 1 ชิ้น 31 วัน NPS1"1/211 1/210844.547.758SKS

฿ 8,638.04

SKC TAP 1 ชิ้น 31 วัน NPS1"3/411 1/2---SKS

฿ 10,678.91

SKC TAP 1 ชิ้น 31 วัน NPS211 1/2114.344.559.796SKS

฿ 21,034.45

SKC TAP 1 ชิ้น 31 วัน NPS2"1/48---SKS

฿ 28,442.05

SKC TAP 1 ชิ้น 31 วัน NPS2"1/28139.765.172.273SKS

฿ 43,937.56

SKC TAP 1 ชิ้น 31 วัน NPS38152.466.788.182SKS

฿ 4,102.77

SKC TAP 1 ชิ้น 31 วัน NPS1"1/811 1/2---SKS

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (ปริมาณ C เท่ากับ 0.25% หรือน้อยกว่า) / เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง - ปานกลาง (ปริมาณ C 0.25 - 0.45%) / เหล็กกล้าคาร์บอน (ปริมาณ C เกิน 0.45%) / เหล็กกล้าเครื่องมือ (ก่อนการ การชุบแข็ง SKD) / เหล็กกล้าหล่อ (SC) / เหล็กหล่อ (FC) / เหล็กหล่อเหนียว (FCD) / ทองแดง (ลูกบาศ์ก) / ทองเหลือง (bs) / เหล็กหล่อ ทองเหลือง (bsc) / บรอนซ์ (PB) / วัสดุ อะลูมิเนียม รีด (AL) / อลูมิเนียมอัลลอยด์ (AC, ADC) / การ หล่อ สังกะสีอัลลอยด์ (ZDC) ประเภทของต๊าป ท่อเหล็ก ประปา ประเภทรายละเอียด แบบตรง (มุม 60° )
รุ่น เกลียว สกรูเกลียวขวา