1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกต๊าปมือ ขนาดใหญ่

ดอกต๊าปมือ ขนาดใหญ่
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 580.38/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[การประยุกต์ใช้งาน]
สามารถใช้สำหรับ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เกลียว เกลียวที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่กว่าปกติในกระบวนการ การชุบผิว และอบชุบด้วยความร้อน
[คุณสมบัติ]
ใช้ เหล็กกล้า ความเร็วสูงที่ ทนความร้อน ได้ดีเยี่ยมและทนต่อความเสียหายจากความร้อน

รหัสสินค้า
THP012P
THP6.0M
THP8.0N
THQ6.0M
THQ8.0N
THR012P
THR8.0N/1
THT012P
THU8.0N
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาด สกรู (ขนาดเกลียว) พิทช์ จำนวนเธรด
(มิลลิเมตร)
จำนวนเธรดที่ลบมุม ความยาวรวม (L)
(มิลลิเมตร)
ความยาว ใบมีดลบคม
(มิลลิเมตร)
ลิงค์เส้นผ่าศูนย์กลาง
(มิลลิเมตร)
แตะรายละเอียด จำนวนเงินเกินขนาด

฿ 1,322.01

SKC TAP 1 ชิ้น 31 วัน M121.755P82388.5กลาง+0.1

฿ 608.47

SKC TAP 1 ชิ้น 31 วัน M615P62246กลาง+0.1

฿ 815.00

SKC TAP 1 ชิ้น 31 วัน M81.255P70306.2กลาง+0.1

฿ 580.38

SKC TAP 1 ชิ้น 31 วัน M615P62246กลาง+0.2

฿ 815.00

SKC TAP 1 ชิ้น 31 วัน M81.255P70306.2กลาง+0.2

฿ 1,321.14

SKC TAP 1 ชิ้น 31 วัน M121.755P82388.5กลาง+0.3

฿ 815.00

SKC TAP 1 ชิ้น 31 วัน M81.259P70306.2ปลาย+0.3

฿ 1,578.14

SKC TAP 1 ชิ้น 31 วัน M121.755P82388.5กลาง+0.5

฿ 935.02

SKC TAP 1 ชิ้น 31 วัน M81.255P70306.2กลาง+0.6

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท เกลียว มิเตอร์วัดไฟ วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (ปริมาณ C เท่ากับ 0.25% หรือน้อยกว่า) / เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง - ปานกลาง (ปริมาณ C 0.25 - 0.45%) / เหล็กกล้าคาร์บอน (ปริมาณ C เกิน 0.45%) / เหล็กกล้าเครื่องมือ (ก่อนการ การชุบแข็ง SKD) / เหล็กกล้าหล่อ (SC) / เหล็กหล่อ (FC) / เหล็กหล่อเหนียว (FCD) / ทองแดง (ลูกบาศ์ก) / ทองเหลือง (bs) / เหล็กหล่อ ทองเหลือง (bsc) / บรอนซ์ (PB) / วัสดุ อะลูมิเนียม รีด (AL) / อลูมิเนียมอัลลอยด์ (AC, ADC) / การ หล่อ สังกะสีอัลลอยด์ (ZDC) ประเภทของต๊าป ดอกต๊าปมือ
รายละเอียดของ วัสดุ SKH