(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ริงเกจ แบบคลาสสิกสำหรับการตรวจสอบที่รองรับมาตรฐาน JIS ก่อนหน้านี้
รหัสสินค้า |
---|
M6-P0.75-GR2IR2 |
M12-1.25-GR2IR2 |
M14-P1.0-GR2IR2 |
M14-P1.5-GR2IR2 |
M14-P2.0-GR2IR2 |
M16-P1.0-GR2IR2 |
M16-P1.5-GR2IR2 |
M16-P2.0-GR2IR2 |
M18-P1.5-GR2IR2 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | พิทช์ P | ขนาด d (มิลลิเมตร) | T1 (มิลลิเมตร) | T2 (มิลลิเมตร) | รหัส ผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 999,999,999.00 | MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 6 | 0.75 | 32 | 6 | 4 | M6P0.75 GRⅡIRⅡ | 80 | ||
฿ 10,082.00 | MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 75 วัน | 12 | 1.25 | 38 | 12 | 8 | M12X1.25 GRⅡIRⅡ | 200 | ||
฿ 999,999,999.00 | MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 14 | 1 | 38 | 8 | 6 | M14P1.0GRⅡIRⅡ | 220 | ||
฿ 999,999,999.00 | MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 14 | 1.5 | 38 | 14 | 10 | M14P1.5 GRⅡIRⅡ | 220 | ||
฿ 999,999,999.00 | MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 14 | 2 | 38 | 16 | 12 | M14P2.0 GRⅡIRⅡ | 220 | ||
฿ 12,135.00 | MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 71 วัน | 16 | 1 | 45 | 8 | 8 | M16P1.0 GRⅡIRⅡ | 220 | ||
฿ 999,999,999.00 | MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 16 | 1.5 | 45 | 14 | 10 | M16P1.5 GRⅡIRⅡ | 220 | ||
฿ 999,999,999.00 | MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 16 | 2 | 45 | 16 | 12 | M16P2.0 GRⅡIRⅡ | 220 | ||
฿ 999,999,999.00 | MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 18 | 1.5 | 45 | 14 | 10 | M18P1.5 GRⅡIRⅡ | 250 |
กำลังโหลด …
รุ่นผลิตภัณฑ์ | เกจวัด แรงดึง เครื่องมือ | ชิ้นงาน | เกลียว | เกรด | สำหรับมาตรฐาน JIS 2 เกลียว |
---|---|---|---|---|---|
มาตรฐาน | มาตรฐาน JIS | ความแข็ง(HRC) | 58 to 64 | วัสดุ | SKS31 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง