(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ปลั๊ก เกจวัด สำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ที่รองรับมาตรฐาน JIS ก่อนหน้านี้
รหัสสินค้า |
---|
M2.5-0.45-GP2WP2 |
M10-P1.0-GP2WP2 |
M10-P1.25-GP2WP2 |
M12-1.25-GP2WP2 |
M14-P1.5-GP2WP2 |
M16-P1.0-GP2WP2 |
M20-P1.0-GP2WP2 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | พิทช์ P | ขนาด L (มิลลิเมตร) | ขนาด B (มิลลิเมตร) | ℓ1 (มิลลิเมตร) | ℓ2 (มิลลิเมตร) | รหัส ผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 999,999,999.00 | MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2.5 | 0.45 | 60 | 5.5 | 4.5 | 4.5 | M2.5X0.45 GPⅡWPⅡ | 3 | ||
฿ 999,999,999.00 | MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 1 | 86 | 7 | 10 | 6 | M10P1.0 GPⅡWPⅡ | 15 | ||
฿ 4,588.00 | MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 40 วัน | 10 | 1.25 | 92 | 7 | 12 | 10 | M10P1.25 GPⅡWPⅡ | 15 | ||
฿ 999,999,999.00 | MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 12 | 1.25 | 101 | 8 | 12 | 10 | M12X1.25 GPⅡWPⅡ | 40 | ||
฿ 999,999,999.00 | MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 14 | 1.5 | 105 | 8 | 16 | 10 | M14P1.5 GPⅡWPⅡ | 60 | ||
฿ 999,999,999.00 | MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 16 | 1 | 108 | 10 | 10 | 8 | M16P1.0 GPⅡWPⅡ | 80 | ||
฿ 999,999,999.00 | MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 20 | 1 | 124 | 12 | 12 | 8 | M20P1.0 GPⅡWPⅡ | 140 |
กำลังโหลด …
รุ่นผลิตภัณฑ์ | เกจวัด ปลั๊ก เกลียว | ชิ้นงาน | ต๊าปเกลียว | เกรด | สำหรับมาตรฐาน JIS 2 เกลียว |
---|---|---|---|---|---|
มาตรฐาน | มาตรฐาน JIS | ความแข็ง(HRC) | 58 to 64 | วัสดุ | SKS31 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง