(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เนื่องจากความหนาของ คอร์/แกน ของก๊อกมีขนาดใหญ่จึงมีแรงบิดที่แข็งแกร่งและแทบไม่มีความเสียหายใด ๆ
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิดเกลียว | ขนาดเกลียว (ค่ากำหนด) | ระยะพิทช์ (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม (L) (มิลลิเมตร) | รูปแบบการขาย | ความยาวเกลียว (มิลลิเมตร) | ความละเอียด | เส้นผ่านศูนย์กลางของรูไพล็อต (มิลลิเมตร) | ส่วนสี่เหลี่ยมผืนผ้าของด้าม (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางลิ้งค์ (มิลลิเมตร) | รายละเอียดของชนิดวัสดุเครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 650.51 | ISS ELECTRICITY DRILLS | 1 ชิ้น | 1 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M8 | 1.25 | 70 | มีบลิสเตอร์แพ็คมาให้ | 22 | เกรด JIS2 | 6.8 | 5.0 | 6.2 | HSSE | ||
฿ 1,250.00 | ISS ELECTRICITY DRILLS | 1 ชิ้น | 19 วัน | ยูนิไฟต์ | 1/2UN | 13 | 85 | รายการเดียว | 42 | H3 | 10.8 | 7.0 | 9.0 | SKH | ||
฿ 1,250.00 | ISS ELECTRICITY DRILLS | 1 ชิ้น | 19 วัน | ยูนิไฟต์ | 1/2UN | 20 | 85 | รายการเดียว | 42 | H3 | 11.4 | 7.0 | 9.0 | SKH | ||
฿ 1,250.00 | ISS ELECTRICITY DRILLS | 1 ชิ้น | 10 วัน | ปัญญา | W1/2 | 12 | 85 | รายการเดียว | 42 | H3 | 10.7 | 7.0 | 9.0 | SKH | ||
฿ 469.59 | ISS ELECTRICITY DRILLS | 1 ชิ้น | 1 วัน | ยูนิไฟต์ | 1/4UN | 20 | 62 | รายการเดียว | 24 | H2 | 5.2 | 4.5 | 6.0 | SKH | ||
฿ 469.59 | ISS ELECTRICITY DRILLS | 1 ชิ้น | 1 วัน | ยูนิไฟต์ | 1/4UN | 28 | 62 | รายการเดียว | 24 | H2 | 5.4 | 4.5 | 6.0 | SKH | ||
฿ 469.59 | ISS ELECTRICITY DRILLS | 1 ชิ้น | 1 วัน | ปัญญา | W1/4 | 20 | 62 | รายการเดียว | 24 | H2 | 5.1 | 4.5 | 6.0 | SKH | ||
฿ 444.86 | ISS ELECTRICITY DRILLS | 1 ชิ้น | 1 วัน | ปัญญา | W1/8 | 40 | 46 | รายการเดียว | 18 | H2 | 2.6 | 3.2 | 4.0 | SKH | ||
฿ 2,851.00 | ISS ELECTRICITY DRILLS | 1 ชิ้น | 19 วัน | ยูนิไฟต์ | 3/4UN | 10 | 105 | รายการเดียว | 50 | H4 | 16.5 | 11 | 14 | SKH | ||
฿ 2,851.00 | ISS ELECTRICITY DRILLS | 1 ชิ้น | 19 วัน | ยูนิไฟต์ | 3/4UN | 16 | 105 | รายการเดียว | 50 | H4 | 17.2 | 11 | 14 | SKH | ||
฿ 2,851.00 | ISS ELECTRICITY DRILLS | 1 ชิ้น | 19 วัน | ปัญญา | W3/4 | 10 | 105 | รายการเดียว | 50 | H4 | 16.7 | 11 | 14 | SKH | ||
฿ 760.00 | ISS ELECTRICITY DRILLS | 1 ชิ้น | 12 วัน | ยูนิไฟต์ | 3/8UN | 16 | 75 | รายการเดียว | 35 | H3 | 8.0 | 5.5 | 7 | SKH | ||
฿ 760.00 | ISS ELECTRICITY DRILLS | 1 ชิ้น | 19 วัน | ยูนิไฟต์ | 3/8UN | 24 | 75 | รายการเดียว | 35 | H3 | 8.4 | 5.5 | 7 | SKH | ||
฿ 760.00 | ISS ELECTRICITY DRILLS | 1 ชิ้น | 12 วัน | ปัญญา | W3/8 | 16 | 75 | รายการเดียว | 35 | H3 | 8.0 | 5.5 | 7 | SKH | ||
฿ 1,874.00 | ISS ELECTRICITY DRILLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | ยูนิไฟต์ | 5/8UN | 11 | 95 | รายการเดียว | 45 | H4 | 13.6 | 9 | 12 | SKH | ||
฿ 1,874.00 | ISS ELECTRICITY DRILLS | 1 ชิ้น | 19 วัน | ยูนิไฟต์ | 5/8UN | 18 | 95 | รายการเดียว | 45 | H4 | 14.2 | 9 | 12 | SKH | ||
฿ 1,874.00 | ISS ELECTRICITY DRILLS | 1 ชิ้น | 19 วัน | ปัญญา | W5/8 | 11 | 95 | รายการเดียว | 45 | H4 | 13.7 | 9 | 12 | SKH | ||
฿ 434.02 | ISS ELECTRICITY DRILLS | 1 ชิ้น | 1 วัน | ปัญญา | W3/16 | 24 | 60 | รายการเดียว | 22 | H2 | 3.8 | 4.5 | 5.5 | SKH | ||
฿ 625.00 | ISS ELECTRICITY DRILLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | ยูนิไฟต์ | 5/16UN | 18 | 70 | รายการเดียว | 30 | H3 | 6.6 | 5.0 | 6.1 | SKH | ||
฿ 625.00 | ISS ELECTRICITY DRILLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | ยูนิไฟต์ | 5/16UN | 24 | 70 | รายการเดียว | 30 | H3 | 6.9 | 5.0 | 6.1 | SKH | ||
฿ 625.00 | ISS ELECTRICITY DRILLS | 1 ชิ้น | 10 วัน | ปัญญา | W5/16 | 18 | 75 | รายการเดียว | 24 | H3 | 8.5 | 5.5 | 6.1 | SKH | ||
฿ 985.00 | ISS ELECTRICITY DRILLS | 1 ชิ้น | 19 วัน | ยูนิไฟต์ | 7/16UN | 14 | 80 | รายการเดียว | 38 | H3 | 9.3 | 6 | 8 | SKH | ||
฿ 985.00 | ISS ELECTRICITY DRILLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | ยูนิไฟต์ | 7/16UN | 20 | 80 | รายการเดียว | 38 | H3 | 9.8 | 6 | 8 | SKH | ||
฿ 985.00 | ISS ELECTRICITY DRILLS | 1 ชิ้น | 19 วัน | ปัญญา | W7/16 | 14 | 80 | รายการเดียว | 38 | H3 | 9.4 | 6 | 8 | SKH | ||
฿ 1,732.00 | ISS ELECTRICITY DRILLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | ยูนิไฟต์ | 9/16UN | 12 | 90 | รายการเดียว | 42 | H3 | 12.2 | 8.0 | 10.5 | SKH | ||
฿ 1,732.00 | ISS ELECTRICITY DRILLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | ยูนิไฟต์ | 9/16UN | 18 | 90 | รายการเดียว | 42 | H3 | 12.8 | 8.0 | 10.5 | SKH | ||
฿ 532.31 | ISS ELECTRICITY DRILLS | 1 ชิ้น | 1 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M2.3 | 0.4 | 42 | รายการเดียว | 13 | H1 | 1.9 | 2.5 | 3.0 | SKH | ||
฿ 493.11 | ISS ELECTRICITY DRILLS | 1 ชิ้น | 1 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M2.6 | 0.45 | 44 | รายการเดียว | 14 | H2 | 2.2 | 2.5 | 3.0 | SKH | ||
฿ 412.29 | ISS ELECTRICITY DRILLS | 1 ชิ้น | 12 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M3 | 0.5 | 46 | รายการเดียว | 11 | H2 | 2.5 | 3.2 | 4.0 | SKH | ||
฿ 400.20 | ISS ELECTRICITY DRILLS | 1 ชิ้น | 1 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M4 | 0.7 | 52 | รายการเดียว | 13 | H2 | 3.3 | 4.0 | 5 | SKH | ||
฿ 406.24 | ISS ELECTRICITY DRILLS | 1 ชิ้น | 12 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M5 | 0.8 | 60 | รายการเดียว | 16 | H2 | 4.2 | 4.5 | 5.5 | SKH | ||
฿ 433.46 | ISS ELECTRICITY DRILLS | 1 ชิ้น | 12 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M6 | 1 | 62 | รายการเดียว | 19 | H2 | 5.0 | 4.5 | 6.0 | SKH | ||
฿ 580.56 | ISS ELECTRICITY DRILLS | 1 ชิ้น | 12 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M8 | 1.25 | 70 | รายการเดียว | 22 | H3 | 6.8 | 5.0 | 6.2 | SKH | ||
฿ 713.22 | ISS ELECTRICITY DRILLS | 1 ชิ้น | 1 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M10 | 1.5 | 75 | รายการเดียว | 24 | H3 | 8.5 | 5.5 | 7 | SKH | ||
฿ 1,310.24 | ISS ELECTRICITY DRILLS | 1 ชิ้น | 1 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M14 | 2 | 88 | รายการเดียว | 30 | H4 | 12.0 | 8.0 | 10.5 | SKH | ||
฿ 1,720.31 | ISS ELECTRICITY DRILLS | 1 ชิ้น | 1 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M16 | 2 | 95 | รายการเดียว | 32 | H4 | 14.0 | 10.0 | 12.5 | SKH | ||
฿ 2,986.71 | ISS ELECTRICITY DRILLS | 1 ชิ้น | 12 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M20 | 2.5 | 105 | รายการเดียว | 37 | H4 | 17.5 | 12 | 15 | SKH | ||
฿ 4,810.93 | ISS ELECTRICITY DRILLS | 1 ชิ้น | 1 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M24 | 3 | 120 | รายการเดียว | 45 | H4 | - | - | - | SKH |
กำลังโหลด …
ชนิดต๊าป | ดอกต๊าปร่องตรง | รุ่น รู | สำหรับทะลุรู | เคลือบผิว ใช่/ไม่ใช่ | ที่รวมอยู่ |
---|---|---|---|---|---|
ชนิดการเคลือบ | การประมวลผลตุ๊ด |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง